Produktfamilj
|
TeSys
TeSys Deca
|
Produktnamn
|
TeSys D
TeSys Deca
|
Typ av produkt eller komponent
|
Fram/back kontaktor
|
Enhetens korta namn
|
LC2D
|
Driftskategori
|
Resistiv belastning
Motorstyrning
|
Koordinationstyp
|
AC-1
AC-3
AC-3e
|
Produktbeskrivning
|
Förmonterad med fram/back kraftanslutning
|
Antal poler
|
3P
|
Power pole contact composition
|
3 slutande
|
Ue märkspänning
|
<= 690 V AC 25...400 Hz effektkrets:
<= 300 V DC effektkrets:
|
[Ie] märkdriftström
|
80 A (at <60 °C) at <= 440 V AC AC-1 for effektkrets
65 A (at <60 °C) at <= 440 V AC AC-3 for effektkrets
65 A (at <60 °C) at <= 440 V AC AC-3e for effektkrets
|
Motoreffekt kW
|
18,5 kW at 220...230 V AC 50 Hz
30 kW at 380...400 V AC 50 Hz
37 kW at 415...440 V AC 50 Hz
37 kW at 500 V AC 50 Hz
37 kW at 660...690 V AC 50 Hz
|
Motor power HP (UL / CSA)
|
40 hp at 460/480 V AC 60 Hz for 3 fas motors
5 hp at 115 V AC 60 Hz for 1 fas motors
10 hp at 230/240 V AC 60 Hz for 1 fas motors
20 hp at 200/208 V AC 60 Hz for 3 fas motors
20 hp at 230/240 V AC 60 Hz for 3 fas motors
50 hp at 575/600 V AC 60 Hz for 3 fas motors
|
Typ av kontrollkrets
|
AC vid 50/60 Hz
|
[Uc] manöverspänning
|
200 V AC 50/60 Hz
|
Hjälpkontakts komposition
|
1 Slutande + 1 Brytande
|
[Uimp] nominellt motstånd mot pulsspänning
|
6 kV överensstämmer med IEC 60947
|
Överspänningskategori
|
III
|
[Ith] konventionell termisk ström okapslad montering
|
10 A (at 60 °C) for signalering krets
80 A (at 60 °C) for effektkrets
|
Irms klassad slutande kapacitet
|
140 A AC for signalering krets conforming to IEC 60947-5-1
250 A DC for signalering krets conforming to IEC 60947-5-1
1000 A at 440 V for effektkrets conforming to IEC 60947
|
Märkbrytförmåga
|
1000 A at 440 V for effektkrets conforming to IEC 60947
|
[Icw] märkkorttidsström
|
520 A 40 °C - 10 s for effektkrets
900 A 40 °C - 1 s for effektkrets
110 A 40 °C - 10 min for effektkrets
260 A 40 °C - 1 min for effektkrets
100 A - 1 s for signalering krets
120 A - 500 ms for signalering krets
140 A - 100 ms for signalering krets
|
Rekommenderad säkringsstorlek
|
10 A gG for signalering krets conforming to IEC 60947-5-1
125 A gG at <= 690 V coordination typ 1 for effektkrets
125 A gG at <= 690 V coordination typ 2 for effektkrets
|
Genomsnittlig impedans
|
1,5 mOhm - Ith 80 A 50 Hz for effektkrets
|
[Ui] isolationsspänning
|
690 V överensstämmer med IEC 60947-4-1 effektkrets:
600 V CSA certifierad effektkrets:
600 V UL certifierad effektkrets:
690 V överensstämmer med IEC 60947-1 signalering krets:
600 V CSA certifierad signalering krets:
600 V UL certifierad signalering krets:
|
Elektrisk livslängd
|
1,45 Mcycles 65 A AC-3 vid Ue <= 440 V
1,4 Mcycles 80 A AC-1 vid Ue <= 440 V
1,45 Mcycles 65 A AC-3e vid Ue <= 440 V
|
Förlusteffekt per pol
|
9,6 W AC-1
6,3 W AC-3
6,3 W AC-3e
|
Front cover
|
Med
|
Förreglings typ
|
Mekanisk
|
Montagefästen
|
Skena
Plåt
|
Standarder
|
CSA C22.2
EN 60947-4-1
EN 60947-5-1
IEC 60947-4-1
IEC 60947-5-1
UL 508
IEC 60335-1
|
Produktcertifieringar
|
UL
CSA
RINA
GOST
CCC
DNV
LROS (Lloyds register of shipping)
GL
BV
UKCA
|
Anslutningar - plintar
|
Skruvanslutning styrkrets: 1 kabel (kablar) 1…4 mm²flexibel utan ändhylsa
Skruvanslutning styrkrets: 2 kabel (kablar) 1…4 mm²flexibel utan ändhylsa
Skruvanslutning styrkrets: 1 kabel (kablar) 1…4 mm²flexibel med ändhylsa
Skruvanslutning styrkrets: 2 kabel (kablar) 1…2,5 mm²flexibel med ändhylsa
Skruvanslutning styrkrets: 1 kabel (kablar) 1…4 mm²fast
Skruvanslutning styrkrets: 2 kabel (kablar) 1…4 mm²fast
EverLink BTR skruvanslutningar effektkrets: 1 kabel (kablar) 1…35 mm²flexibel utan ändhylsa
EverLink BTR skruvanslutningar effektkrets: 2 kabel (kablar) 1…25 mm²flexibel utan ändhylsa
EverLink BTR skruvanslutningar effektkrets: 1 kabel (kablar) 1…35 mm²flexibel med ändhylsa
EverLink BTR skruvanslutningar effektkrets: 2 kabel (kablar) 1…25 mm²flexibel med ändhylsa
EverLink BTR skruvanslutningar effektkrets: 1 kabel (kablar) 1…35 mm²fast
EverLink BTR skruvanslutningar effektkrets: 2 kabel (kablar) 1…25 mm²fast
|
Åtdragningsmoment
|
1,7 N.m styrkrets: - på skruvanslutning - med skruvmejsel plan Ø 6 mm
1,7 N.m styrkrets: - på skruvanslutning - med skruvmejsel Philips nr 2
8 N.m effektkrets: - på EverLink BTR skruvanslutningar - kabel 25…35 mm² Sexkantig 4 mm
5 N.m effektkrets: - på EverLink BTR skruvanslutningar - kabel 1…25 mm² Sexkantig 4 mm
1,7 N.m styrkrets: - på skruvanslutning - med skruvmejsel pozidriv No 2
2,5 N.m effektkrets: - på skruvanslutning - med skruvmejsel pozidriv No 2
|
Arbetstid
|
4...19 ms öppnar
12...26 ms stänger
|
Säkerhets tillförlitligthets nivå
|
B10d = 1369863 cycles kontaktor med nominell last överensstämmer med EN/ISO 13849-1
B10d = 20000000 cycles kontaktor med mekanisk last överensstämmer med EN/ISO 13849-1
|
Mekanisk livslängd
|
6 Mcycles
|
Maximalt arbetsområde
|
3600 cyc/h 60 °C
|
Spolteknologi
|
Utan inbyggt störningsskydd
|
Begränsning på manöverspänning
|
0.3...0.6 Uc (−40…70 °C):drop-out AC 50/60 Hz
0.8...1.1 Uc (−40…60 °C):operativa AC 50 Hz
0.85...1.1 Uc (−40…60 °C):operativa AC 60 Hz
1...1.1 Uc (60…70 °C):operativa AC 50/60 Hz
|
Starteffekt i VA
|
140 VA 60 Hz cos phi 0,75 (at 20 °C)
160 VA 50 Hz cos phi 0,75 (at 20 °C)
|
Hålleffekt (VA)
|
13 VA 60 Hz cos phi 0,3 (at 20 °C)
15 VA 50 Hz cos phi 0,3 (at 20 °C)
|
Värmeavgivning
|
4…5 W vid 50/60 Hz
|
Typ av hjälpkontakter
|
Typ mekaniskt länkade överensstämmer med IEC 60947-5-1 1 Slutande + 1 Brytande
Typ speglade kontakter överensstämmer med IEC 60947-4-1 1 Brytande
|
Signalkretsfrekvens
|
25...400 Hz
|
Minsta brytström
|
5 mA for signalering krets
|
Minsta brytspänning
|
17 V for signalering krets
|
Ej överlappande tid
|
1,5 ms vid urladdning mellan Brytande och Slutande kontakt
1,5 ms vid uppladdning mellan Brytande och Slutande kontakt
|
Isolationsresistans
|
> 10 MOhm for signalering krets
|
IP-kapslingsklass
|
IP20 infälld överensstämmer med IEC 60529
|
Klimattålighet
|
Överensstämmer med IACS E10
Överensstämmer med IEC 60947-1 Annex Q category D
|
Skyddsbehandling
|
TH överensstämmer med IEC 60068-2-30
|
Föroreningsgrad
|
3
|
Omgivningstemperatur vid drift
|
−40…60 °C
60…70 °C med nedklassning
|
Omgivande lufttemperatur för lagring
|
−60…80 °C
|
Höjd över havet
|
0...3000 m
|
Brandtålighet
|
850 °C överensstämmer med IEC 60695-2-1
|
Brandklass
|
V1 överensstämmer med UL 94
|
Mekanisk tålighet
|
Vibrationer kontaktor öppen: 2 Gn, 5...300 Hz
Vibrationer kontaktor sluten: 4 Gn, 5...300 Hz
Dämpare kontaktor öppen: 10 Gn för 11 ms
Dämpare kontaktor sluten: 15 Gn för 11 ms
|
Höjd
|
122 mm
|
Bredd
|
119 mm
|
Djup
|
120 mm
|
Produktens vikt
|
1,89 kg
|