Schneider-Electric
 
LC2F1504 bild- myse
LC2F1504
F/B 4 sl huvudpoler 150A
EAN-kod EAN-kod: 
3389110227390
Schneider Electric
Egenskaper
Produktdata
Produktfamilj TeSys
Produktnamn TeSys F
Typ av produkt eller komponent Kontaktor matningsomkopplare
Enhetens korta namn LC2F
Driftskategori Resistiv belastning
Koordinationstyp AC-1
Produktbeskrivning Förmonterad med fram/back kraftanslutning
Antal poler 4P
Power pole contact composition 4 Slutande
Ue märkspänning <= 1000 V AC 50/60 Hz
<= 460 V DC
[Ie] märkdriftström 250 A (at <40 °C) at <= 440 V AC AC-1
Hjälpkontakts komposition 1 Slutande
[Uimp] nominellt motstånd mot pulsspänning 8 kV
Överspänningskategori III
[Ith] konventionell termisk ström okapslad montering 250 A (at 40 °C)
Irms klassad slutande kapacitet 1500 A AC conforming to IEC 60947-4-1
Märkbrytförmåga 1200 A conforming to IEC 60947-4-1
[Icw] märkkorttidsström 1200 A 40 °C - 10 s
700 A 40 °C - 30 s
600 A 40 °C - 1 min
450 A 40 °C - 3 min
350 A 40 °C - 10 min
Rekommenderad säkringsstorlek 160 A aM at <= 440 V
250 A gG at <= 440 V
Genomsnittlig impedans 0,35 mOhm - Ith 250 A 50 Hz
[Ui] isolationsspänning 1000 V överensstämmer med IEC 60947-4-1
1500 V överensstämmer med VDE 0110 grupp C
Förlusteffekt per pol 22 W AC-1
Förreglings typ Mekanisk
Montagefästen Plåt
Standarder EN 60947-4-1
JIS C8201-4-1
EN 60947-1
IEC 60947-4-1
IEC 60947-1
Produktcertifieringar LROS (Lloyds register of shipping)
RINA
CB
ABS
CCC
UL
RMRoS
DNV
CSA
UKCA
Anslutningar - plintar Skruvanslutning styrkrets: 1 kabel (kablar) 1…4 mm²flexibel utan ändhylsa
Skruvanslutning styrkrets: 2 kabel (kablar) 1…4 mm²flexibel utan ändhylsa
Skruvanslutning styrkrets: 1 kabel (kablar) 1…4 mm²flexibel med ändhylsa
Skruvanslutning styrkrets: 2 kabel (kablar) 1…2,5 mm²flexibel med ändhylsa
Skruvanslutning styrkrets: 1 kabel (kablar) 1…4 mm²fast utan ändhylsa
Skruvanslutning styrkrets: 2 kabel (kablar) 1…4 mm²fast utan ändhylsa
Kontaktdon effektkrets: 1 kabel (kablar) 120 mm²
Ringkabelsko effektkrets: 1 kabel (kablar) 120 mm²
Skena effektkrets: 2 kabel (kablar) 25 x 3 mm
Åtdragningsmoment 1,2 N.m styrkrets:
18 N.m effektkrets:
Miljö
IP-kapslingsklass IP2x infälld med skydd överensstämmer med IEC 60529
IP2x infälld med skydd överensstämmer med VDE 0106
Skyddsbehandling TH
Omgivningstemeperatur vid drift −5…55 °C
Omgivande lufttemperatur för lagring −60…80 °C
Tillåten omgivningstemperatur runt enheten −40…70 °C
Höjd över havet 3000 m utan nedklassning
Brandtålighet 850 °C överensstämmer med IEC 60695-2-1
Mekanisk tålighet Vibrationer kontaktor öppen: 2 Gn, 5...300 Hz
Vibrationer kontaktor sluten: 6 Gn, 5...300 Hz
Dämpare kontaktor öppen: 9 Gn för 11 ms
Dämpare kontaktor sluten: 15 Gn för 11 ms
Höjd 170 mm
Bredd 422 mm
Djup 171 mm
Produktens vikt 8,86 kg
Förpackningsinformation
Förpackningstyp 1 PCE
Antal i Förpackning 1 1
Förpackning 1 höjd 21,500 cm
Förpackning 1 bredd 35,500 cm
Förpackning 1 djup 53,000 cm
Förpackning 1 vikt 10,540 kg
Förpackningstyp 2 P06
Antal i Förpackning 2 4
Förpackning 2 höjd 77,000 cm
Förpackning 2 bredd 80,000 cm
Förpackning 2 djup 60,000 cm
Förpackning 2 vikt 53,080 kg
Hållbarhetsinformation
REACh-förordning
print REACh-Deklaration
EU RoHS-direktiv Överensstämmer med undantag
Kvicksilverfri Ja
RoHS-förordning Kina
print RoHS-deklaration Kina
RoHS-undantagsinformation
print Ja
WEEE Produkten måste kasseras på europeiska unionens marknader enligt specifik källsortering och aldrig kasseras i hushållssopor.
Kontraktsgaranti
Garanti 18 months