Schneider-Electric
 
LC3D80P7A64 bild- myse
LC3D80P7A64
TeSys U Y/D-kopplare 75kW 230VAC
EAN-kod EAN-kod: 
3389110961393
Schneider Electric
Egenskaper
Produktdata
Produktfamilj TeSys
Produktnamn TeSys Deca
Typ av produkt eller komponent Y/D startare
Enhetens korta namn LC3D
Driftskategori Motorstyrning
Koordinationstyp AC-3
Produktbeskrivning Förinstallerad
Pol beskrivning 3 x 3P
Power pole contact composition 3 x 3 slutande
Ue märkspänning <= 690 V AC 25...400 Hz effektkrets:
[Ie] märkdriftström 80 A (at <60 °C) at <= 440 V AC AC-3 for effektkrets
Motoreffekt kW 37 kW vid 220/230 V AC 50/60 Hz
75 kW vid 380/400 V AC 50/60 Hz
75 kW vid 415 v AC 50/60 Hz
75 kW vid 440 V AC 50/60 Hz
Typ av kontrollkrets AC vid 50/60 Hz
[Uc] manöverspänning 230 V AC 50/60 Hz
Uppbyggnad hjälpkontakt 1 Brytande för KM2 huvudkontaktor
1 Slutande för KM1 D kontaktor
[Uimp] nominellt motstånd mot pulsspänning 8 kV överensstämmer med IEC 60947
Överspänningskategori III
[Ui] isolationsspänning 600 V CSA certifierad effektkrets:
600 V UL certifierad effektkrets:
600 V CSA certifierad signalering krets:
600 V UL certifierad signalering krets:
1000 V överensstämmer med IEC 60947-4-1 effektkrets:
1000 V överensstämmer med IEC 60947-1 signalering krets:
Elektrisk livslängd 10 Mcycles 80 A AC-3 vid Ue <= 440 V
Förreglings typ Mekanisk
Montagefästen Plåt
Standarder EN 60947-4-1
IEC 60947-4-1
EN 60947-5-1
UL 508
IEC 60947-5-1
CSA C22.2
Produktcertifieringar RINA
GL
UL
LROS (Lloyds register of shipping)
DNV
CCC
GOST
BV
CSA
Teknisk data
Anslutningar - plintar Styrkrets: skruvanslutning 1 1…4 mm² - cable stiffness: flexibel utan ändhylsa
Styrkrets: skruvanslutning 2 1…4 mm² - cable stiffness: flexibel utan ändhylsa
Styrkrets: skruvanslutning 2 1…2,5 mm² - cable stiffness: flexibel med ändhylsa
Styrkrets: skruvanslutning 1 1…4 mm² - cable stiffness: fast utan ändhylsa
Styrkrets: skruvanslutning 2 1…4 mm² - cable stiffness: fast utan ändhylsa
Effektkrets: skruvanslutning 1 4…50 mm² - cable stiffness: flexibel utan ändhylsa
Effektkrets: skruvanslutning 2 4…25 mm² - cable stiffness: flexibel utan ändhylsa
Effektkrets: skruvanslutning 1 4…50 mm² - cable stiffness: flexibel med ändhylsa
Effektkrets: skruvanslutning 2 4…16 mm² - cable stiffness: flexibel med ändhylsa
Effektkrets: skruvanslutning 1 4…50 mm² - cable stiffness: fast utan ändhylsa
Effektkrets: skruvanslutning 2 4…25 mm² - cable stiffness: fast utan ändhylsa
Styrkrets: skruvanslutning 1 1…2,5 mm² - cable stiffness: flexibel med ändhylsa
Åtdragningsmoment 1,2 N.m styrkrets: - på skruvanslutning - med skruvmejsel plan Ø 6 mm
1,2 N.m styrkrets: - på skruvanslutning - med skruvmejsel Philips nr 2
12 N.m effektkrets: - på skruvanslutning - med skruvmejsel flat Ø 6...8 mm
Mekanisk livslängd 4 Mcycles
Maximalt arbetsområde 30 cyc/h 60 °C
Starttid 30 s
Spolteknologi Utan inbyggt störningsskydd
Manöverspännings begränsning Drop-out: 0.3...0.6 Uc at 50/60 Hz (at <55 °C)
Operativa: 0.8...1.1 Uc at 50 Hz (at <55 °C)
Operativa: 0.85...1.1 Uc at 60 Hz (at <55 °C)
Starteffekt i VA 140 VA 60 Hz cos phi 0,75 (at 20 °C)
160 VA 50 Hz cos phi 0,75 (at 20 °C)
Hålleffekt (VA) 13 VA 60 Hz cos phi 0,3 (at 20 °C)
15 VA 50 Hz cos phi 0,3 (at 20 °C)
Värmeavgivning 4…5 W vid 50/60 Hz
Typ av hjälpkontakter Mekaniskt länkade överensstämmer med IEC 60947-5-1 3 x 1 Slutande + 1 Brytande
Speglade kontakter överensstämmer med IEC 60947-4-1 3 x 1 Brytande
Signalkretsfrekvens 25...400 Hz
Minsta brytström 5 mA for signalering krets
Minimum switching voltage 17 V för signalering krets
Ej överlappande tid 1,5 ms vid urladdning mellan Brytande och Slutande kontakt
1,5 ms vid uppladdning mellan Brytande och Slutande kontakt
Bredd 311 mm
Höjd 143 mm
Djup 183 mm
Produktens vikt 5,4 kg
Miljö
Isolationsresistans > 10 MOhm for signalering krets
IP-kapslingsklass IP20 infälld överensstämmer med IEC 60529
Skyddsbehandling TH överensstämmer med IEC 60068-2-30
Föroreningsgrad 3
Omgivande lufttemperatur för lagring −60…80 °C
Omgivningstemperatur vid drift −40…60 °C
60…70 °C med nedklassning
Höjd över havet 3000 m
Brandtålighet 850 °C överensstämmer med IEC 60695-2-1
Brandklass V1 överensstämmer med UL 94
Mekanisk tålighet Vibrationer kontaktor öppen: 2 Gn, 5...300 Hz
Dämpare kontaktor öppen: 8 Gn för 11 ms
Vibrationer kontaktor sluten: 3 Gn, 5...300 Hz
Dämpare kontaktor sluten: 10 Gn för 11 ms
Förpackningsinformation
Förpackningstyp 1 PCE
Antal i Förpackning 1 1
Förpackning 1 höjd 28,0 cm
Förpackning 1 bredd 23,0 cm
Förpackning 1 djup 41,0 cm
Förpackning 1 vikt 6,54 kg
Hållbarhetsinformation
Hållbarhetsstatus Green Premium-produkt
REACh-förordning
print REACh-Deklaration
REACh free of SVHC Ja
EU RoHS-direktiv Kompatibel
print EU RoHS-deklaration
Toxic heavy metal free Ja
Mercury free Ja
RoHS-förordning Kina
print RoHS-deklaration Kina
RoHS exemption information
print Ja
Miljöupplysning
print Produktmiljöprofil
Cirkulationsprofil Inget behov av särskilda återvinningsåtgärder
WEEE Produkten måste kasseras på europeiska unionens marknader enligt specifik källsortering och aldrig kasseras i hushållssopor.
PVC-fri Ja
Logistik information
Ursprungsland FR
Kontraktsgaranti
Garanti Enligt våra försäljningsvillkor