Schneider-Electric
LD1LD030B bild- myse
LD1LD030B
Kontaktorbrytare, TeSys integral, 63A, AC43 - 24 V AC spole
E-nummer E-nummer: 
3244811
EAN-kod EAN-kod: 
3389110181104
Schneider Electric
IDAG
SEP 12, 2024
Slutförsäljningsdatum
JAN 02, 2024
Produktdata
Produktfamilj TeSys
Produktnamn TeSys Integral 63
Typ av produkt eller komponent Kontaktor
Enhetens korta namn LD1LD
Teknisk data
Koordinationstyp AC-43
Antal poler 3P
Ue märkspänning 690 V AC 50/60 Hz
[Ie] märkdriftström 63 A AC AC-43
[Ith] konventionell termisk ström okapslad montering 63 A (at 40 °C)
Motoreffekt kW 15 kW vid 220...240 V AC 50/60 Hz
30 kW vid 400 V AC 50/60 Hz
33 kW vid 415 v AC 50/60 Hz
37 kW vid 500 V AC 50/60 Hz
55 kW vid 660 V AC 50/60 Hz
33 kW vid 440 V AC 50/60 Hz
[Uc] control circuit voltage 24 V AC 50 Hz
Manövertyp Vred Svart Front
Irms listad tillverkningskapacitet 756 A överensstämmer med IEC 60947-4
946 A överensstämmer med IEC 60947-4
[Ipk] märkstötström 105 kA överensstämmer med IEC 60947-2
Brytförmåga Icu 10 kA vid 600...690 V (cos φ 0,5) överensstämmer med IEC 60947-2
Icu 30 kA vid 480...525 V (cos φ 0,25) överensstämmer med IEC 60947-6-2
Icu 50 kA vid <= 440 V (cos φ 0,25) överensstämmer med IEC 60947-2
[Ics] nominell kortslutningsbrytförmåga för service 10 kA överensstämmer med IEC 60947-2 vid 600...690 V
35 kA överensstämmer med IEC 60947-2 vid 480...525 V
50 kA överensstämmer med IEC 60947-2 vid <= 440 V
Max bryttid 4 ms
Gräns kortslutningsström 300000 A².s
[Uimp] nominellt motstånd mot pulsspänning 8 kV överensstämmer med IEC 60947-4
Begränsning på manöverspänning 0.25...0.7 Uc drop-out 55 °C
0.85...1.1 Uc drift 55 °C
[Ui] isolationsspänning 690 V överensstämmer med IEC 60947-1
Starteffekt i VA 375 VA 50 Hz (at 20 °C)
Hålleffekt (VA) 25 VA (at 20 °C)
Värmeavledning 7 W vid 50 A per pol, varmt tillstånd för effektkrets
9 W vid 63 A per pol, varmt tillstånd för effektkrets
4,4 W vid 25 A per pol, varmt tillstånd för effektkrets
5,8 W vid 40 A per pol, varmt tillstånd för effektkrets
8 W vid 32 A per pol, varmt tillstånd för effektkrets
8 W vid 50 Hz för styrkrets
Arbetstid 12...35 ms AC nätverk slutande vid 20 °C för styrkrets
7...20 ms AC nätverk öppning vid 20 °C för styrkrets
Elektrisk livslängd 1 Mcycles på AC-3 3 kA vid 415 v - efter 1 cykel O-CO-r-CO vid Isc
0,9 Mcycles på AC-3 10 kA vid 415 v - efter 1 cykel O-CO-r-CO vid Isc
0,6 Mcycles på AC-3 25 kA vid 415 v - efter 1 cykel O-CO-r-CO vid Isc
0,5 Mcycles på AC-3 35 kA vid 415 v - efter 1 cykel O-CO-r-CO vid Isc
0,2 Mcycles på AC-3 50 kA vid 415 v - efter 1 cykel O-CO-r-CO vid Isc
Mekanisk livslängd 1,2 Mcycles
Anslutningar - plintar Skruvanslutning effektkrets: 1 kabel 6…50 mm² flexibel - utan ändhylsa
Skruvanslutning effektkrets: 2 kabel 6…25 mm² flexibel - utan ändhylsa
Skruvanslutning effektkrets: 1 kabel 6…25 mm² flexibel - med ändhylsa
Skruvanslutning effektkrets: 2 kabel 6…25 mm² flexibel - med ändhylsa
Skruvanslutning effektkrets: 1 kabel 6…50 mm² fast
Åtdragningsmoment 6 N.m effektkrets: - på skruvanslutning
Bredd 90 mm
Höjd 243 mm
Djup 192 mm
Produktens vikt 3,7 kg
Miljö
Standarder NF C 20-040
NBN
VDE 0170
IEC 60364
VDE 0113
IEC 60204-2
IEC 60947-1
VDE 0171
NF C 63-650
NFC 63-130
IEC 60204-1
VDE 0100
BS 5424
NF C 79-100
IEC 60947-2
VDE 0660
BS 4752
VDE 471
VDE 0110
NEN
IEC 60947-4
NF C 63-110
NF C 63-120
BS 4941
IEC 60158-1
Produktcertifieringar SETI
GL
DEMKO
LROS (Lloyds register of shipping)
NEMKO
USSR
ASTA
UL
SCC
CSA
DNV
ASEFA
RINA
ASE
NKK
OVE
BV
Skyddsbehandling TH
Omgivningstemeperatur vid drift −20…60 °C
Omgivande lufttemperatur för lagring −40…80 °C
Mekanisk tålighet Vibrationer Ethernet setting and diagnostic: 3 Gn, 1...300 Hz
Vibrationer upgrade drive firmware: 3 Gn, 1...300 Hz
Dämpare Ethernet setting and diagnostic: 8 Gn för 11 ms
Dämpare upgrade drive firmware: 8 Gn för 11 ms
IP-kapslingsklass IP20 B conforming to IEC 60144
IP20 B conforming to IEC 60529
Höjd över havet 3000 m utan nedklassning
Förpackningsinformation
Förpackningstyp 1 PCE
Antal i Förpackning 1 1
Förpackning 1 höjd 23,0 cm
Förpackning 1 bredd 14,2 cm
Förpackning 1 djup 30,5 cm
Förpackning 1 vikt 4,042 kg
Förpackningstyp 2 S03
Antal i Förpackning 2 2
Förpackning 2 höjd 30,0 cm
Förpackning 2 bredd 30,0 cm
Förpackning 2 djup 40,0 cm
Förpackning 2 vikt 8,797 kg
Hållbarhetsinformation
EU RoHS-direktiv Överensstämmer med undantag
Kvicksilverfri Ja
RoHS-förordning Kina
print RoHS-deklaration Kina
RoHS-undantagsinformation
print Ja
WEEE Produkten måste kasseras på europeiska unionens marknader enligt specifik källsortering och aldrig kasseras i hushållssopor.
Logistik information
Ursprungsland FR
Kontraktsgaranti
Garanti Enligt våra försäljningsvillkor