Koordinationstyp
|
AC-43
|
Antal poler
|
3P
|
Ue märkspänning
|
690 V AC 50/60 Hz
|
[Ie] märkdriftström
|
63 A AC AC-43
|
[Ith] konventionell termisk ström okapslad montering
|
63 A (at 40 °C)
|
Motoreffekt kW
|
15 kW vid 220...240 V AC 50/60 Hz
30 kW vid 400 V AC 50/60 Hz
33 kW vid 415 v AC 50/60 Hz
37 kW vid 500 V AC 50/60 Hz
55 kW vid 660 V AC 50/60 Hz
33 kW vid 440 V AC 50/60 Hz
|
[Uc] control circuit voltage
|
24 V DC
|
Manövertyp
|
Vred Svart Front
|
Irms listad tillverkningskapacitet
|
756 A överensstämmer med IEC 60947-4
946 A överensstämmer med IEC 60947-4
|
[Ipk] märkstötström
|
105 kA överensstämmer med IEC 60947-2
|
Brytförmåga
|
Icu 10 kA vid 600...690 V (cos φ 0,5) överensstämmer med IEC 60947-2
Icu 30 kA vid 480...525 V (cos φ 0,25) överensstämmer med IEC 60947-6-2
Icu 50 kA vid <= 440 V (cos φ 0,25) överensstämmer med IEC 60947-2
|
[Ics] nominell kortslutningsbrytförmåga för service
|
10 kA överensstämmer med IEC 60947-2 vid 600...690 V
35 kA överensstämmer med IEC 60947-2 vid 480...525 V
50 kA överensstämmer med IEC 60947-2 vid <= 440 V
|
Max bryttid
|
4 ms
|
Gräns kortslutningsström
|
300000 A².s
|
[Uimp] nominellt motstånd mot pulsspänning
|
8 kV överensstämmer med IEC 60947-4
|
Begränsning på manöverspänning
|
0.25...0.7 Uc drop-out 55 °C
0.85...1.1 Uc drift 55 °C
|
[Ui] isolationsspänning
|
690 V överensstämmer med IEC 60947-1
|
Starteffekt i W
|
300 W (på 20 °C)
|
Hålleffekt (W)
|
8 W vid 20 °C
|
Värmeavledning
|
5 W vid 32 A per pol, varmt tillstånd för effektkrets
7 W vid 50 A per pol, varmt tillstånd för effektkrets
9 W vid 63 A per pol, varmt tillstånd för effektkrets
4,4 W vid 25 A per pol, varmt tillstånd för effektkrets
5,8 W vid 40 A per pol, varmt tillstånd för effektkrets
|
Arbetstid
|
15...25 ms DC nätverk öppning vid 20 °C för styrkrets
25...40 ms DC nätverk slutande vid 20 °C för styrkrets
|
Elektrisk livslängd
|
1 Mcycles på AC-3 3 kA vid 415 v - efter 1 cykel O-CO-r-CO vid Isc
0,9 Mcycles på AC-3 10 kA vid 415 v - efter 1 cykel O-CO-r-CO vid Isc
0,6 Mcycles på AC-3 25 kA vid 415 v - efter 1 cykel O-CO-r-CO vid Isc
0,5 Mcycles på AC-3 35 kA vid 415 v - efter 1 cykel O-CO-r-CO vid Isc
0,2 Mcycles på AC-3 50 kA vid 415 v - efter 1 cykel O-CO-r-CO vid Isc
|
Mekanisk livslängd
|
1,2 Mcycles
|
Anslutningar - plintar
|
Skruvanslutning effektkrets: 1 kabel 6…50 mm² flexibel - utan ändhylsa
Skruvanslutning effektkrets: 2 kabel 6…25 mm² flexibel - utan ändhylsa
Skruvanslutning effektkrets: 1 kabel 6…25 mm² flexibel - med ändhylsa
Skruvanslutning effektkrets: 2 kabel 6…25 mm² flexibel - med ändhylsa
Skruvanslutning effektkrets: 1 kabel 6…50 mm² fast
|
Åtdragningsmoment
|
6 N.m effektkrets: - på skruvanslutning
|
Bredd
|
90 mm
|
Höjd
|
243 mm
|
Djup
|
192 mm
|
Produktens vikt
|
3,7 kg
|
Standarder
|
VDE 0110
NBN
IEC 60158-1
NF C 63-650
IEC 60204-1
IEC 60947-2
IEC 60947-1
VDE 0171
BS 4941
VDE 0170
VDE 471
NF C 63-120
IEC 60204-2
NFC 63-130
IEC 60947-4
BS 4752
NF C 79-100
VDE 0660
VDE 0100
BS 5424
NF C 63-110
NF C 20-040
NEN
IEC 60364
VDE 0113
|
Produktcertifieringar
|
ASEFA
LROS (Lloyds register of shipping)
RINA
DEMKO
UL
SETI
SCC
CSA
NKK
DNV
NEMKO
ASTA
ASE
OVE
BV
GL
USSR
|
Skyddsbehandling
|
TH
|
Omgivningstemeperatur vid drift
|
−20…60 °C
|
Omgivande lufttemperatur för lagring
|
−40…80 °C
|
Mekanisk tålighet
|
Vibrationer Ethernet setting and diagnostic: 3 Gn, 1...300 Hz
Vibrationer upgrade drive firmware: 3 Gn, 1...300 Hz
Dämpare Ethernet setting and diagnostic: 8 Gn för 11 ms
Dämpare upgrade drive firmware: 8 Gn för 11 ms
|
IP-kapslingsklass
|
IP20 B överensstämmer med IEC 60144
IP20 B överensstämmer med IEC 60529
|
Höjd över havet
|
3000 m utan nedklassning
|