Schneider-Electric
LD4LD130LC bild- myse
LD4LD130LC
Kontaktorbrytare, TeSys integral, 63A, AC43, 220 V AC spole
EAN-kod EAN-kod: 
3389118099289
Schneider Electric
IDAG
APR 25, 2024
Slutförsäljningsdatum
JAN 02, 2024
Produktdata
Produktfamilj TeSys
Produktnamn TeSys Integral 63
Typ av produkt eller komponent Kontaktor
Enhetens korta namn LD4LD
Teknisk data
Koordinationstyp AC-43
AC-1
Antal poler 3P
Ue märkspänning 690 V AC 50/60 Hz
[Ie] märkdriftström 63 A AC AC-1
63 A AC AC-43
[Ith] konventionell termisk ström okapslad montering 63 A (at 40 °C)
Motoreffekt kW 15 kW vid 220...240 V AC 50/60 Hz
30 kW vid 400 V AC 50/60 Hz
33 kW vid 415 v AC 50/60 Hz
37 kW vid 500 V AC 50/60 Hz
55 kW vid 660 V AC 50/60 Hz
33 kW vid 440 V AC 50/60 Hz
[Uc] control circuit voltage 220 V AC 60 Hz
Testfunktion Självtest
Manövertyp Vred Svart Front överensstämmer med CNOMO
Vred Svart Front överensstämmer med VDE 0113
Irms listad tillverkningskapacitet 756 A överensstämmer med IEC 60947-4
946 A överensstämmer med IEC 60947-4
[Ipk] märkstötström 105 kA överensstämmer med IEC 60947-2
Brytförmåga Icu 10 kA vid 600...690 V (cos φ 0,5) överensstämmer med IEC 60947-2
Icu 30 kA vid 480...525 V (cos φ 0,25) överensstämmer med IEC 60947-6-2
Icu 50 kA vid <= 440 V (cos φ 0,25) överensstämmer med IEC 60947-2
[Ics] nominell kortslutningsbrytförmåga för service 10 kA överensstämmer med IEC 60947-2 vid 600...690 V
35 kA överensstämmer med IEC 60947-2 vid 480...525 V
50 kA överensstämmer med IEC 60947-2 vid <= 440 V
Max bryttid 4 ms
Gräns kortslutningsström 300000 A².s
[Uimp] nominellt motstånd mot pulsspänning 8 kV överensstämmer med IEC 60947-4
Begränsning på manöverspänning 0.25...0.7 Uc drop-out 55 °C
0.85...1.1 Uc drift 55 °C
[Ui] isolationsspänning 690 V överensstämmer med IEC 60947-1
Starteffekt i VA 450 VA 60 Hz (at 20 °C)
Hålleffekt (VA) 25 VA (at 20 °C)
Värmeavledning 5 W vid 32 A per pol, varmt tillstånd för effektkrets
7 W vid 50 A per pol, varmt tillstånd för effektkrets
9 W vid 63 A per pol, varmt tillstånd för effektkrets
4,4 W vid 25 A per pol, varmt tillstånd för effektkrets
5,8 W vid 40 A per pol, varmt tillstånd för effektkrets
11 W vid 60 Hz för styrkrets
Arbetstid 12...35 ms AC nätverk slutande vid 20 °C för styrkrets
7...20 ms AC nätverk öppning vid 20 °C för styrkrets
Elektrisk livslängd 1 Mcycles på AC-3 3 kA vid 415 v - efter 1 cykel O-CO-r-CO vid Isc
0,9 Mcycles på AC-3 10 kA vid 415 v - efter 1 cykel O-CO-r-CO vid Isc
0,6 Mcycles på AC-3 25 kA vid 415 v - efter 1 cykel O-CO-r-CO vid Isc
0,5 Mcycles på AC-3 35 kA vid 415 v - efter 1 cykel O-CO-r-CO vid Isc
0,2 Mcycles på AC-3 50 kA vid 415 v - efter 1 cykel O-CO-r-CO vid Isc
Mekanisk livslängd 1,2 Mcycles
Anslutningar - plintar Skruvanslutning effektkrets: 1 kabel 6…50 mm² flexibel - utan ändhylsa
Skruvanslutning effektkrets: 2 kabel 6…25 mm² flexibel - utan ändhylsa
Skruvanslutning effektkrets: 1 kabel 6…25 mm² flexibel - med ändhylsa
Skruvanslutning effektkrets: 2 kabel 6…25 mm² flexibel - med ändhylsa
Skruvanslutning effektkrets: 1 kabel 6…50 mm² fast
Åtdragningsmoment 6 N.m effektkrets: - på skruvanslutning
Bredd 90 mm
Höjd 243 mm
Djup 192 mm
Produktens vikt 3,8 kg
Miljö
Standarder IEC 60158-1
NF C 79-100
BS 5424
NF C 63-650
IEC 60204-1
NF C 63-120
NEN
VDE 0171
IEC 60947-4
IEC 60204-2
IEC 60947-2
VDE 0113
VDE 471
VDE 0660
VDE 0100
BS 4941
VDE 0110
NBN
NF C 63-110
NFC 63-130
IEC 60947-1
NF C 20-040
VDE 0170
BS 4752
IEC 60364
Produktcertifieringar OVE
LROS (Lloyds register of shipping)
CSA
SCC
GL
NKK
BV
RINA
SETI
USSR
ASEFA
ASTA
UL
DEMKO
ASE
DNV
NEMKO
Skyddsbehandling TH
Omgivningstemeperatur vid drift −20…60 °C
Omgivande lufttemperatur för lagring −40…80 °C
Mekanisk tålighet Vibrationer Ethernet setting and diagnostic: 3 Gn, 1...300 Hz
Vibrationer upgrade drive firmware: 3 Gn, 1...300 Hz
Dämpare Ethernet setting and diagnostic: 8 Gn för 11 ms
Dämpare upgrade drive firmware: 8 Gn för 11 ms
IP-kapslingsklass IP20 B överensstämmer med IEC 60144
IP20 B överensstämmer med IEC 60529
Höjd över havet 3000 m utan nedklassning
Förpackningsinformation
Förpackningstyp 1 PCE
Antal i Förpackning 1 1
Förpackning 1 höjd 23,0 cm
Förpackning 1 bredd 14,5 cm
Förpackning 1 djup 31,0 cm
Förpackning 1 vikt 4,272 kg
Hållbarhetsinformation
REACh-förordning
print REACh-Deklaration
EU RoHS-direktiv Överensstämmer med undantag
Kvicksilverfri Ja
RoHS-förordning Kina
print RoHS-deklaration Kina
RoHS-undantagsinformation
print Ja
WEEE Produkten måste kasseras på europeiska unionens marknader enligt specifik källsortering och aldrig kasseras i hushållssopor.
Kontraktsgaranti
Garanti 18 months