|
|
|
LMC106CAA10000
PLC, Modicon, PacDrive 3 styrsystem, LMC106, 6 axlar, Acc kit, basic
|
|
|
Produktdata
Produktområde
|
PacDrive 3
|
Typ av produkt eller komponent
|
Servostyrning
|
Teknisk data
Produktkompatibilitet
|
LMC106
|
Antal axlar
|
6
|
Diskret ingångsnummer
|
8 för digital ingång överensstämmer med IEC 61131-2 Typ 1
4 för avkänningsingång överensstämmer med IEC 61131-2 Typ 1
|
Digital ingångsspänning
|
15...30 V
- 3...5 V
|
Digital ingångsspänningstyp
|
DC
|
Diskret ingångsström
|
4 mA för digital ingång
|
Filtrering av antistuds
|
100 µs...4.29 s programmerbar digital ingång
100 µs...4.29 s programmerbar avkänningsingång
100 µs...4.29 s programmerbar interrupt ingång
|
Maximalt kabelavstånd mellan enheter
|
<50 m
|
Digitala utgångar
|
8 digital utgång
|
Digital ström utgång
|
500 mA för digital utgång
|
Maximal läckström
|
0,5 mA
|
Maximalt antal I/O-moduler
|
1
|
[Us] matningsspänning
|
24 V DC
|
Effektförbrukning i W
|
30 W
|
Minnestyp
|
RAM DDR2 512 MB
NVRAM 128 kB
|
Programmeringsspråk
|
LD (ladder)
ST (structured text)
SFC (sequential function chart)
FBD (function block diagram)
CFC (continuous function chart)
IL (instruction list)
|
Integrerad anslutningstyp
|
Ethernet port 2, connector RJ45 for protocol Sercos
Ethernet port 1, connector RJ45 for protocol Ethernet 10/100BASE-T, FTP/HTTP
Ethernet port 1, connector RJ45 för master encoder
Seriellänk 1, connector RJ45 for protocol RS232/RS485
CAN port 1, connector SUB-D 9 for protocol CANopen
USB port 1, connector USB typ A
|
Matning
|
Kraftmatning: 24 VDC
|
Bredd
|
44 mm
|
Höjd
|
270 mm
|
Djup
|
222 mm
|
Produktens vikt
|
2,2 kg
|
Miljö
Standarder
|
UL 508
EN/IEC 61131-2
CSA C22.2 No 142
CSA C22.2
|
Produktcertifieringar
|
cULus
CSA
CE
EAC
|
Omgivningstemperatur vid drift
|
5…55 °C
|
Relativ fuktighet
|
5…95 % utan kondensering
|
IP-kapslingsklass
|
IP20 överensstämmer med EN/IEC 60529
|
Föroreningsgrad
|
2 överensstämmer med IEC 61131-2
|
Arbetshöjd över havet
|
0...2000 m
|
Vibrationsbeständighet
|
3.5 mm vid 5…8,4 Hz
10 m/s² vid 8,4…150 Hz
|
Chocktålighet
|
150 m/s² för 6 ms överensstämmer med EN/IEC 60721-3-3 (drift)
|
Förpackningsinformation
Förpackningstyp 1
|
PCE
|
Antal i Förpackning 1
|
1
|
Förpackning 1 höjd
|
10,2 cm
|
Förpackning 1 bredd
|
32,5 cm
|
Förpackning 1 djup
|
42,5 cm
|
Förpackning 1 vikt
|
2,2 kg
|
Förpackningstyp 2
|
S06
|
Antal i Förpackning 2
|
10
|
Förpackning 2 höjd
|
75,0 cm
|
Förpackning 2 bredd
|
40,0 cm
|
Förpackning 2 djup
|
60,0 cm
|
Förpackning 2 vikt
|
6,0 kg
|
Hållbarhetsinformation
Logistik information
|
|