Den här applikationen kommer att tas ur drift den 7 januari 2025

LMC201CAA10000 |
Schneider-Electric
 
LMC201CAA10000 bild- myse
LMC201CAA10000
PLC, Modicon, PacDrive 3 styrsystem, LMC201, 8 axlar , anslutningskit inkluderat, basic
EAN-kodEAN-kod: 
3606485305554
Schneider Electric
Egenskaper
Produktdata
Produktområde PacDrive 3
Typ av produkt eller komponent Servostyrning
Teknisk data
Produktkompatibilitet LMC201
Antal axlar 8
Diskret ingångsnummer 8 för digital ingång överensstämmer med IEC 61131-2 Typ 1
4 för avkänningsingång överensstämmer med IEC 61131-2 Typ 1
Digital ingångsspänning 15...30 V
- 3...5 V
Digital ingångsspänningstyp DC
Diskret ingångsström 4 mA för digital ingång
Filtrering av antistuds 100 µs...4.29 s programmerbar digital ingång
100 µs...4.29 s programmerbar avkänningsingång
100 µs...4.29 s programmerbar interrupt ingång
Maximalt kabelavstånd mellan enheter <50 m
Digitala utgångar 8 digital utgång
Digital ström utgång 500 mA för digital utgång
Maximal läckström 0,5 mA
Maximalt antal I/O-moduler 1
[Us] matningsspänning 24 V DC
Effektförbrukning i W 30 W
Minnestyp RAM DDR2 512 MB
NVRAM 128 kB
Programmeringsspråk LD (ladder)
SFC (sequential function chart)
ST (structured text)
CFC (continuous function chart)
FBD (function block diagram)
IL (instruction list)
Integrerad anslutningstyp Ethernet port 2, connector RJ45 for protocol Sercos
Ethernet port 1, connector RJ45 for protocol Ethernet 10/100BASE-T, FTP/HTTP
Ethernet port 1, connector RJ45 för master encoder
Seriellänk 1, connector RJ45 for protocol RS232/RS485
CAN port 1, connector SUB-D 9 for protocol CANopen
USB port 1, connector USB typ A
Matning Kraftmatning: 24 VDC
Bredd 44 mm
Höjd 270 mm
Djup 222 mm
Produktens vikt 2,2 kg
Miljö
Standarder CSA C22.2
CSA C22.2 No 142
UL 508
EN/IEC 61131-2
Produktcertifieringar cULus
CSA
CE
EAC
Omgivningstemperatur vid drift 5…55 °C
Relativ fuktighet 5…95 % utan kondensering
IP-kapslingsklass IP20 överensstämmer med EN/IEC 60529
Föroreningsgrad 2 överensstämmer med IEC 61131-2
Arbetshöjd över havet 0...2000 m
Vibrationsbeständighet 3.5 mm vid 5…8,4 Hz
10 m/s² vid 8,4…150 Hz
Chocktålighet 150 m/s² för 6 ms överensstämmer med EN/IEC 60721-3-3 (drift)
Förpackningsinformation
Förpackningstyp 1 PCE
Antal i Förpackning 1 1
Förpackning 1 höjd 10,2 cm
Förpackning 1 bredd 32,5 cm
Förpackning 1 djup 42,5 cm
Förpackning 1 vikt 3,2 kg
Förpackningstyp 2 S06
Antal i Förpackning 2 10
Förpackning 2 höjd 75,0 cm
Förpackning 2 bredd 40,0 cm
Förpackning 2 djup 60,0 cm
Förpackning 2 vikt 8,0 kg
Hållbarhetsinformation
Förpackning utan plast Nej
Förpackning med återvunnen kartong Nej
SCIP-nummer 3dd8ade1-3b8c-436a-b628-10aabf3eb142
REACh-förordningen
print REACh-Deklaration
EU:s RoHS-direktiv Proaktiv överensstämmelse (omfattas ej av EU RoHS)
Fri från kvicksilver Ja
Information om RoHS-undantag
print Ja
RoHS-förordning - Kina
print RoHS-deklaration Kina
Miljöinformation
print Produktmiljöprofil
Cirkulär profil
print Information om livslängdsslut
PVC-fri Ja
Återtagande No
Logistik information
Ursprungsland FR
Kontraktsgaranti
Garanti 18 months