|
|
|
LMC600CBD10000
PacDrive3 LMC 600 - 99 axis - anslutningskit icld - RT-Ethrnet OM-NE
|
|
|
|
|
Slutförsäljningsdatum SEP 30, 2021
|
|
|
|
|
Produktdata
Produktområde
|
PacDrive 3
|
Typ av produkt eller komponent
|
Servostyrning
|
Teknisk data
Produktkompatibilitet
|
LMC600
|
Antal axlar
|
99
|
Diskret ingångsnummer
|
20 för digital ingång överensstämmer med IEC 61131-2 Typ 1
4 för interrupt ingång överensstämmer med IEC 61131-2 Typ 1
16 för avkänningsingång överensstämmer med IEC 61131-2 Typ 1
|
Digital ingångsspänning
|
0...6 V
20...33 V
|
Digital ingångsspänningstyp
|
DC
|
Analoga ingångar
|
2
|
Analog ingång
|
Ingång analogt spänningsvärde: - 10...10 V
Ingång analogt strömvärde: - 20...20 mA
|
Analog ingångsupplösning
|
12 bits
|
Diskret ingångsström
|
5 mA för digital ingång
5 mA för interrupt ingång
5 mA för avkänningsingång
|
Ingångsimpedans
|
100000 Ohm för analog ingång
500 Ohm
|
Filtrering av antistuds
|
1 ms eller 5 ms programmerbar digital ingång
100 µs avkänningsingång
0.1 ms eller 1 ms programmerbar interrupt ingång
|
Digitala utgångar
|
16 digital utgång
2 analog utgång
|
Digital ström utgång
|
250 mA för digital utgång
|
Maximal läckström
|
0,4 mA
|
Maximalt antal I/O-moduler
|
2
|
[Us] matningsspänning
|
24 V DC
|
Effektförbrukning i W
|
36 W
|
Minnestyp
|
RAM DDR2 512 MB
NVRAM 256 kB
|
Programmeringsspråk
|
IL (instruction list)
LD (ladder)
CFC (continuous function chart)
ST (structured text)
FBD (function block diagram)
SFC (sequential function chart)
|
Integrerad anslutningstyp
|
Ethernet port 2, connector RJ45 for protocol Sercos
Ethernet port 1, connector RJ45 for protocol Ethernet 10/100BASE-T, FTP/HTTP
CAN port 1, connector SUB-D 9 for protocol CANopen
USB port 1, connector USB typ A
Ethernet port 2, connector RJ45 for protocol RT-Ethernet (real-time)
Ethernet port 1, connector RJ45 for protocol PacNet
Port 1, connector SUB-D 9 for protocol Profibus DP
COM1 serieport 1, connector SUB-D 9 for protocol RS232
COM2 serieport 1, connector SUB-D 9 for protocol RS422/RS485
Port 1, connector SUB-D 9 för master encoder
|
Matning
|
Kraftmatning: 24 VDC, <1 A
|
Bredd
|
100 mm
|
Höjd
|
310 mm
|
Djup
|
243 mm
|
Produktens vikt
|
3,5 kg
|
Miljö
Standarder
|
CSA C22.2
UL 508C
CSA C22.2 Nr 274
EN/IEC 61131-2
|
Produktcertifieringar
|
EAC
CSA
cULus
CE
|
Omgivningstemperatur vid drift
|
5…55 °C
|
Relativ fuktighet
|
5…95 % utan kondensering
|
IP-kapslingsklass
|
IP20 överensstämmer med EN/IEC 60529
|
Föroreningsgrad
|
2 överensstämmer med IEC 61131-2
|
Vibrationsbeständighet
|
3.5 mm vid 5…8,4 Hz
10 m/s² vid 8,4…150 Hz
|
Chocktålighet
|
150 m/s² för 6 ms överensstämmer med EN/IEC 60721-3-3 (drift)
|
Förpackningsinformation
Förpackningstyp 1
|
PCE
|
Antal i Förpackning 1
|
1
|
Förpackning 1 höjd
|
25,0 cm
|
Förpackning 1 bredd
|
18,6 cm
|
Förpackning 1 djup
|
55,0 cm
|
Förpackning 1 vikt
|
5,56 kg
|
Hållbarhetsinformation
Kontraktsgaranti
|
|