Den här applikationen kommer att tas ur drift den 7 januari 2025

LMC802CAA10000 |
Schneider-Electric
 
LMC802CAA10000 bild- myse
LMC802CAA10000
PLC, Modicon, PacDrive 3 styrsystem, LMC802 130 axlar, Acc kit, basic
EAN-kodEAN-kod: 
3606485458441
Schneider Electric
Egenskaper
Produktdata
Produktområde PacDrive 3
Typ av produkt eller komponent Servostyrning
Teknisk data
Produktkompatibilitet LMC802
Antal axlar 130
Diskret ingångsnummer 20 för digital ingång överensstämmer med IEC 61131-2 Typ 1
4 för interrupt ingång överensstämmer med IEC 61131-2 Typ 1
16 för avkänningsingång överensstämmer med IEC 61131-2 Typ 1
Digital ingångsspänning 0...6 V
20...33 V
Digital ingångsspänningstyp DC
Analoga ingångar 2
Analog ingång Ingång analogt spänningsvärde: - 10...10 V
Ingång analogt strömvärde: - 20...20 mA
Analog ingångsupplösning 12 bits
Diskret ingångsström 5 mA för digital ingång
5 mA för interrupt ingång
5 mA för avkänningsingång
Ingångsimpedans 100000 Ohm för analog ingång
500 Ohm
Filtrering av antistuds 1 ms eller 5 ms programmerbar digital ingång
100 µs avkänningsingång
0.1 ms eller 1 ms programmerbar interrupt ingång
Digitala utgångar 16 digital utgång
2 analog utgång
Digital ström utgång 250 mA för digital utgång
Maximal läckström 0,4 mA
Maximalt antal I/O-moduler 2
[Us] matningsspänning 24 V DC
Effektförbrukning i W 36 W
Minnestyp NVRAM 256 kB
RAM DDR3L 1 GB
Programmeringsspråk SFC (sequential function chart)
FBD (function block diagram)
IL (instruction list)
CFC (continuous function chart)
ST (structured text)
LD (ladder)
Integrerad anslutningstyp Ethernet port 2, connector RJ45 for protocol Sercos
CAN port 1, connector SUB-D 9 for protocol CANopen
USB port 1, connector USB typ A
Ethernet port 2, connector RJ45 for protocol RT-Ethernet (real-time)
Ethernet port 1, connector RJ45 for protocol PacNet
Port 1, connector SUB-D 9 for protocol Profibus DP
COM1 serieport 1, connector SUB-D 9 for protocol RS232
COM2 serieport 1, connector SUB-D 9 for protocol RS422/RS485
Port 1, connector SUB-D 9 för master encoder
Ethernet port 1, connector RJ45 for protocol Ethernet 10/100/1000BASE-T, FTP/HTTP
Matning Kraftmatning: 24 VDC, <1 A
Bredd 100 mm
Höjd 310 mm
Djup 243 mm
Produktens vikt 3,5 kg
Miljö
Standarder CSA C22.2 Nr 274
UL 508C
CSA C22.2
EN/IEC 61131-2
Produktcertifieringar CSA
cULus
EAC
CE
Omgivningstemperatur vid drift 5…55 °C
Relativ fuktighet 5…95 % utan kondensering
IP-kapslingsklass IP20 överensstämmer med EN/IEC 60529
Föroreningsgrad 2 överensstämmer med IEC 61131-2
Vibrationsbeständighet 3.5 mm vid 5…8,4 Hz
10 m/s² vid 8,4…150 Hz
Chocktålighet 150 m/s² för 6 ms överensstämmer med EN/IEC 60721-3-3 (drift)
Förpackningsinformation
Förpackningstyp 1 PCE
Antal i Förpackning 1 1
Förpackning 1 höjd 17,2 cm
Förpackning 1 bredd 32,5 cm
Förpackning 1 djup 42,5 cm
Förpackning 1 vikt 5,0 kg
Förpackningstyp 2 S06
Antal i Förpackning 2 6
Förpackning 2 höjd 75,0 cm
Förpackning 2 bredd 60,0 cm
Förpackning 2 djup 80,0 cm
Förpackning 2 vikt 38,5 kg
Hållbarhetsinformation
Förpackning utan plast Nej
Förpackning med återvunnen kartong Nej
REACh-förordningen
print REACh-Deklaration
EU:s RoHS-direktiv Proaktiv överensstämmelse (omfattas ej av EU RoHS)
Fri från kvicksilver Ja
Information om RoHS-undantag
print Ja
RoHS-förordning - Kina
print RoHS-deklaration Kina
Miljöinformation
print Produktmiljöprofil
Cirkulär profil
print Information om livslängdsslut
PVC-fri Ja
Återtagande No
Koldioxidavtryck (kg CO2 eq.) 2192
Logistik information
Ursprungsland FR