|
|
|
LV429460
Jordfelsindikeringsmodul, ComPact, 4 pol, 200-440 V AC, NSX100-250
|
|
|
|
|
Slutförsäljningsdatum MAJ 06, 2021
|
|
|
|
|
Produktdata
Typ av produkt eller komponent
|
Isolationsövervakningsenhet
|
Enhetsapplikation
|
Isolation
|
Serie kompatibilitet
|
Compact (Compact NSX100)
Compact (ComPact NSX160)
Compact (Compact NSX250)
|
Antal poler
|
4P
|
Teknisk data
Ue märkspänning
|
200...440 V
|
Typ av nät
|
AC
|
Nätverksfrekvens
|
50/60 Hz
|
Mätnoggrannhet
|
-50 %...0 %
|
Jordfelsskydd känslighetsjustering
|
Justerbar
|
[IΔn] jordfelsskydd känslighetsinställning
|
0,1 A
0,2 A
0,5 A
1 A
|
[IΔt] jordfelsskydd tidsfördröjning
|
5…10 s
|
Miljö
IP-kapslingsklass
|
IP40 överensstämmer med IEC 60529
|
IK-skyddsgrad
|
IK04 överensstämmer med IEC 62262
|
Hållbarhetsinformation
EU RoHS-direktiv
|
Kompatibel
EU RoHS-deklaration
|
Kvicksilverfri
|
Ja
|
RoHS-förordning Kina
|
RoHS-deklaration Kina
|
RoHS-undantagsinformation
|
Ja
|
WEEE
|
Produkten måste kasseras på europeiska unionens marknader enligt specifik källsortering och aldrig kasseras i hushållssopor.
|
Kontraktsgaranti
|
|