|
|
|
LV431546
Motordon, MT250, 250 V DC, ComPacT, NSX250
|
|
|
Produktdata
Enhetens korta namn
|
MT250
|
Typ av produkt eller komponent
|
Motordon
|
Enhetsapplikation
|
Automatisk fjärderspänning
|
Serie kompatibilitet
|
ComPacT new generation ComPacT NSX250 new generation
ComPacT new generation ComPacT NSX DC new generation NSX250 DC
|
Manövertyp
|
Standard
|
[Uc] manöverspänning
|
250 V DC
|
Circuit breaker mounting mode
|
Fast
|
Circuit breaker frame rated current
|
250 A
|
Teknisk data
Kontrollsignaltyp
|
Impuls
Underhållen
|
Circuit breaker response time
|
< 700 ms open
< 80 ms closed
|
Maximal manöverfrekvens
|
<= 2 cycles per minute
|
Maximum power consumption in W
|
500 W - stänger
500 W - öppnar
|
Tillgänglig utrustning
|
SDE adapter
|
Beskrivning låsmöjligheter
|
1 till 3 hänglås Ø5 till Ø8
Låsbar med hänglås i frånläge
|
Förpackningsinformation
Förpackningstyp 1
|
PCE
|
Antal i Förpackning 1
|
1
|
Förpackning 1 höjd
|
12,1 cm
|
Förpackning 1 bredd
|
10,4 cm
|
Förpackning 1 djup
|
17,4 cm
|
Förpackning 1 vikt
|
1,41 kg
|
Förpackningstyp 2
|
S04
|
Antal i Förpackning 2
|
15
|
Förpackning 2 höjd
|
30,0 cm
|
Förpackning 2 bredd
|
40,0 cm
|
Förpackning 2 djup
|
60,0 cm
|
Förpackning 2 vikt
|
21,425 kg
|
Hållbarhetsinformation
Kontraktsgaranti
|
|