|
|
|
LV431569
Strömtrafomodul med spänningsutgång, ComPact, 3 pol, 250/5 A, NSX100-250
|
|
|
Produktdata
Enhetens korta namn
|
CT modul och spänningsutgång
|
Typ av produkt eller komponent
|
Strömtransformator
|
Enhetsapplikation
|
Manövrering
|
Serie kompatibilitet
|
Compact Compact NSX250
|
Antal poler
|
3P
|
[In] märkström
|
250 A
|
Strömtransformatorns omsättning
|
250/5 A
|
Effektförbrukning i VA
|
1,1 VA
|
Noggrannhetsklass
|
Klass 1
|
Teknisk data
Ue märkspänning
|
530 V
|
Typ av nät
|
AC
|
Nätverksfrekvens
|
50/60 Hz
|
Hjälpkontaktsplint
|
Kabelanslutning 2,5 mm²
|
Miljö
Skyddsklass elektrisk chock
|
Klass II
|
IP-kapslingsklass
|
IP40 överensstämmer med IEC 60529
|
IK-skyddsgrad
|
IK04 conforming to IEC 62262
|
Förpackningsinformation
Förpackningstyp 1
|
PCE
|
Antal i Förpackning 1
|
1
|
Förpackning 1 höjd
|
13,5 cm
|
Förpackning 1 bredd
|
14,0 cm
|
Förpackning 1 djup
|
17,5 cm
|
Förpackning 1 vikt
|
991,0 g
|
Förpackningstyp 2
|
S03
|
Antal i Förpackning 2
|
4
|
Förpackning 2 höjd
|
30,0 cm
|
Förpackning 2 bredd
|
30,0 cm
|
Förpackning 2 djup
|
40,0 cm
|
Förpackning 2 vikt
|
4,451 kg
|
Hållbarhetsinformation
Kontraktsgaranti
|
|