|
|
|
LV432456
Jordfelsmodul, ComPact, Vigi MB, 4 pol, 200-440 V AC, NSX400-630
|
|
|
|
|
Slutförsäljningsdatum MAJ 06, 2021
|
|
|
|
|
Produktdata
Produktområde
|
ComPact NSX400...630
|
Produktfamilj
|
Compact
|
Typ av produkt eller komponent
|
Vigi modul
|
Enhetsapplikation
|
Kablar
|
Serie kompatibilitet
|
Compact Compact NSX400 effektbrytare
Compact Compact NSX630 effektbrytare
Easypact EasyPact CVS400 effektbrytare
Easypact EasyPact CVS630 effektbrytare
|
Antal poler
|
4P
|
[In] märkström
|
400 A
630 A
|
Jordfelsmodul modulsnamn
|
MB
|
Jordfelsbrytare klass
|
Klass A
|
Jordfelsskydd känslighetsjustering
|
5 justerbara inställningar
|
Känslighet jordfelsström
|
0,3 A
1 A
3 A
10 A
30 A
|
Jordfelsbrytare tidsfördröjning
|
4 justerbara inställningar
|
[IΔt] jordfelsskydd tidsfördröjning
|
150 ms
0 ms
310 ms
60 ms
|
Teknisk data
Typ av nät
|
AC
|
Nätverksfrekvens
|
50/60 Hz
|
Ue märkspänning
|
200...440 V överensstämmer med IEC 60947-2 AC 50/60 Hz
|
Jordfelsskydd
|
Med
|
Max bryttid
|
800 ms
|
Överspänningskategori
|
Klass II
|
Miljö
Skyddsklass elektrisk chock
|
Klass II
|
Standarder
|
IEC 60947-2
|
Hållbarhetsinformation
Kontraktsgaranti
Garanti
|
Enligt våra försäljningsvillkor
|
|
|