|
|
|
LV432757
Lastfrånskiljare, ComPact, NSX400NA, 400 A, 4 pol, med Micrologic 0.3 NA
|
|
|
|
|
Slutförsäljningsdatum MAR 16, 2023
|
|
|
|
|
Produktdata
Produktfamilj
|
Compact
|
Produktnamn
|
Compact NSX
|
Typ av produkt eller komponent
|
Lastfrånskiljare
|
Enhetens korta namn
|
Compact NSX400NA
|
Antal poler
|
4P
|
Typ av nät
|
AC
|
Ue märkspänning
|
690 V AC 50/60 Hz överensstämmer med IEC 60947-3
|
[Ie] märkdriftström
|
400 A AC-22A: AC 50/60 Hz 220...690 V
400 A AC-23A: AC 50/60 Hz 220...690 V
|
[Ui] isolationsspänning
|
800 V överensstämmer med IEC 60947-3 AC 50/60 Hz
|
[Uimp] nominellt motstånd mot pulsspänning
|
8 kV överensstämmer med IEC 60947-3
|
[Ith] termisk ström fritt i luft
|
400 A vid 60 °C
|
[Icm] märkslutförmåga
|
330 kA med effektbrytare som uppströms skydd
7,1 kA lastfrånskiljare ensam
|
Kapacitet för brytare
|
NA
|
Lämplighet för isolation
|
Ja överensstämmer med EN 60947-3
Ja överensstämmer med IEC 60947-3
|
Positionsindikering
|
Ja
|
Synligt brytställe
|
Nej
|
Föroreningsgrad
|
3 överensstämmer med IEC 60664-1
|
Teknisk data
Manövertyp
|
Vippa
|
Montagesätt
|
Fast
|
Montagefästen
|
Bakplattan
|
Uppströms anslutning
|
Front
|
Nedströms anslutning
|
Front
|
[Icw] märkkorttidsström
|
1,93 kA under 20 s överensstämmer med IEC 60947-3
5 kA under 1 s överensstämmer med IEC 60947-3
5 kA under 3 s överensstämmer med IEC 60947-3
|
Mekanisk livslängd
|
15000 cycles överensstämmer med IEC 60947-3
|
Elektrisk livslängd
|
10000 cycles överensstämmer med IEC 60947-3 440 V In/2 AC 50/60 Hz AC-22A:
2500 cycles överensstämmer med IEC 60947-3 690 V In AC 50/60 Hz AC-22A:
5000 cycles överensstämmer med IEC 60947-3 440 V In AC 50/60 Hz AC-22A:
5000 cycles överensstämmer med IEC 60947-3 690 V In/2 AC 50/60 Hz AC-22A:
10000 cycles överensstämmer med IEC 60947-3 440 V In/2 AC 50/60 Hz AC-23A:
2500 cycles överensstämmer med IEC 60947-3 690 V In AC 50/60 Hz AC-23A:
5000 cycles överensstämmer med IEC 60947-3 440 V In AC 50/60 Hz AC-23A:
5000 cycles överensstämmer med IEC 60947-3 690 V In/2 AC 50/60 Hz AC-23A:
|
Anslutningsavstånd
|
45 mm
|
Höjd
|
255 mm
|
Bredd
|
185 mm
|
Djup
|
110 mm
|
Produktens vikt
|
6,8 kg
|
Miljö
Standarder
|
EN/IEC 60947-3
|
Produktcertifieringar
|
IECEE CB-schema
|
IP-kapslingsklass
|
IP40 conforming to IEC 60529
|
IK-skyddsgrad
|
IK07 conforming to IEC 62262
|
Skyddsklass elektrisk chock
|
Klass II
|
Omgivningstemeperatur vid drift
|
−35…70 °C
|
Omgivande lufttemperatur för lagring
|
−55…85 °C
|
Förpackningsinformation
Förpackningstyp 1
|
PCE
|
Antal i Förpackning 1
|
1
|
Förpackning 1 höjd
|
15,000 cm
|
Förpackning 1 bredd
|
20,000 cm
|
Förpackning 1 djup
|
29,400 cm
|
Förpackning 1 vikt
|
7,020 kg
|
Förpackningstyp 2
|
S04
|
Antal i Förpackning 2
|
3
|
Förpackning 2 höjd
|
30,000 cm
|
Förpackning 2 bredd
|
40,000 cm
|
Förpackning 2 djup
|
60,000 cm
|
Förpackning 2 vikt
|
21,736 kg
|
Hållbarhetsinformation
Logistik information
Kontraktsgaranti
Garanti
|
Enligt våra försäljningsvillkor
|
|
|