Schneider-Electric
 
LV433603 bild- myse
LV433603
Effektbrytare, ComPact, NSX400R, 400 A, 4 pol, 200 kA/415 V AC, med Micrologic 2.3
Viktigt meddelande Viktigt meddelande: 
This product has been switched to new ComPacT range and is no longer commercialized. It will continue to be available in H1 2023 only limited to specific projects.
EAN-kod EAN-kod: 
3606480480805
Schneider Electric
Egenskaper
Produktdata
Produktfamilj Compact
Produktnamn Compact NSX
Produktområde ComPact NSX400...630
Enhetens korta namn NSX400R
Typ av produkt eller komponent Effektbrytare
Enhetsapplikation Distribution
Number of poles 4P
Antal skyddade poler 3t + N/2
3t
4t
Neutralledares placering Vänster
[In] märkström 400 A vid 40 °C
Ue märkspänning 690 V AC 50/60 Hz
Typ av nät AC
Nätverksfrekvens 50/60 Hz
Lämplighet för isolation Ja överensstämmer med EN/IEC 60947-2
Koordinationstyp Kategori A
[Icu] rated ultimate short-circuit breaking capacity 200 kA Icu överensstämmer med IEC 60947-2 vid 220/240 V AC 50/60 Hz
200 kA Icu överensstämmer med IEC 60947-2 vid 380/415 V AC 50/60 Hz
200 kA Icu överensstämmer med IEC 60947-2 vid 440 V AC 50/60 Hz
80 kA Icu överensstämmer med IEC 60947-2 vid 500 V AC 50/60 Hz
65 kA Icu överensstämmer med IEC 60947-2 vid 525 V AC 50/60 Hz
45 kA Icu överensstämmer med IEC 60947-2 vid 660/690 V AC 50/60 Hz
Prestandanivå R 200 kA 415 v AC
Utlösarnamn Micrologic 2.3
Utlösarteknik Elektronisk
Utlösarenhetens skyddsfunktioner LSoI
Manövertyp Vippa
Brytare monteringsläge Fast
Teknisk data
[Ui] isolationsspänning 800 V AC 50/60 Hz
[Uimp] nominellt motstånd mot pulsspänning 8 kV
[Ics] rated service short-circuit breaking capacity 200 kA överensstämmer med IEC 60947-2 vid 220/240 V AC 50/60 Hz
200 kA överensstämmer med IEC 60947-2 vid 380/415 V AC 50/60 Hz
200 kA överensstämmer med IEC 60947-2 vid 440 V AC 50/60 Hz
80 kA överensstämmer med IEC 60947-2 vid 500 V AC 50/60 Hz
65 kA överensstämmer med IEC 60947-2 vid 525 V AC 50/60 Hz
45 kA överensstämmer med IEC 60947-2 vid 660/690 V AC 50/60 Hz
Mekanisk livslängd 15000 cycles
Elektrisk livslängd 3000 cycles vid 690 V In
6000 cycles vid 690 V In/2
6000 cycles vid 440 V In
12000 cycles vid 440 V In/2
Montagefästen Bakplattan
Uppströms anslutning Front
Nedströms anslutning Front
Anslutningsavstånd 45 mm
Skyddstyp L : for överlastskydd (lång tid)
So : for korttidsskydd med fast tid
I : for momentanskydd
Märkström utlösare 400 A vid 40 °C
Long-time pick-up adjustment type Ir (thermal protection) 9 justerbara inställningar
[Ir] long-time protection pick-up adjustment range 160...400 A
Long-time protection delay adjustment type tr Fast
[tr] long-time protection delay adjustment range 11 s vid 7.2 x Ir
16 s vid 6 x Ir
400 s vid 1.5 x Ir
Termisktminne 20 minuter före och efter utlösning
Short-time protection pick-up adjustment type Isd 9 justerbara inställningar
[Isd] Short-time protection pick-up adjustment range 1.5...10 x Ir
Short-time protection delay adjustment type tsd Fast
Instantaneous protection pick-up adjustment type Ii Fast
[Ii] instantaneous protection pick-up adjustment range 4800 A
Jordfelsskydd Utan
Inställningar för neutralt skydd 0.5 x Ir (3t + N/2)
1 x Ir (4t)
Inget skydd (3t)
Zon selektiv förregling ZSI Utan
Antal luckor för elektriska hjälpmedel 6 slot(ar)
Lokal indikering Blinkande LED (grön)klar för drift:
LED 105 % Ir (röd)överlast:
LED 90 % Ir (orange)överlast:
Bredd 185 mm
Höjd (H) 255 mm
Djup (D) 110 mm
Produktens vikt 7,9 kg
Miljö
Standarder EN/IEC 60947
Produktcertifieringar Marin
EAC
CCC
Överspänningskategori Klass II
Skyddsklass elektrisk chock Klass II
Föroreningsgrad 3 överensstämmer med IEC 60664-1
IP-kapslingsklass IP40 överensstämmer med IEC 60529
IK-skyddsgrad IK07 överensstämmer med IEC 62262
Omgivningstemeperatur vid drift −25…70 °C
Omgivande lufttemperatur för lagring −50…85 °C
Relativ fuktighet 0…95 %
Höjd över havet 0...2000 m utan nedklassning
2000 m...5000 m med nedklassning
Förpackningsinformation
Förpackningstyp 1 PCE
Antal i Förpackning 1 1
Förpackning 1 höjd 15,2 cm
Förpackning 1 bredd 20,3 cm
Förpackning 1 djup 29,2 cm
Förpackning 1 vikt 7,593 kg
Hållbarhetsinformation
Hållbarhetsstatus Green Premium-produkt
EU RoHS-direktiv Kompatibel
print EU RoHS-deklaration
Kvicksilverfri Ja
RoHS-förordning Kina
print RoHS-deklaration Kina
RoHS-undantagsinformation
print Ja
Miljöupplysning
print Produktmiljöprofil
Cirkulationsprofil
print Information om livslängdsslut
Kontraktsgaranti
Garanti 18 months