Schneider-Electric
 
LV435028 bild- myse
LV435028
4P BLANK NSX630F/N/H WITHOUT TRIP UNIT
EAN-kod EAN-kod: 
3606480007163
Schneider Electric
Egenskaper
Produktdata
Produktfamilj Compact
Produktområde ComPact NSX400...630
Enhetens korta namn Compact NSX630F/N/H blank
Typ av produkt eller komponent Standardram
Enhetsapplikation Distribution
Brytarnamn Compact NSX630F/N/H blank
Number of poles 4P
Neutralledares placering Vänster
[In] märkström 630 A vid 40 °C
Ue märkspänning 690 V AC 50/60 Hz
Typ av nät AC
Nätverksfrekvens 50/60 Hz
Lämplighet för isolation Ja överensstämmer med EN/IEC 60947-2
Koordinationstyp Kategori A
[Icu] rated ultimate short-circuit breaking capacity 36 kA Icu överensstämmer med IEC 60947-2 vid 690 V AC 50/60 Hz
50 kA Icu överensstämmer med IEC 60947-2 vid 690 V AC 50/60 Hz
70 kA Icu överensstämmer med IEC 60947-2 vid 690 V AC 50/60 Hz
Performance level F 36 kA 415 v AC
H 70 kA 415 v AC
N 50 kA 415 v AC
Manövertyp Vippa
Teknisk data
[Ui] isolationsspänning 800 V överensstämmer med IEC 60947-2 AC 50/60 Hz
[Uimp] nominellt motstånd mot pulsspänning 8 kV överensstämmer med IEC 60947-2
[Ics] rated service short-circuit breaking capacity 36 kA överensstämmer med IEC 60947-2 vid 690 V AC 50/60 Hz
50 kA överensstämmer med IEC 60947-2 vid 690 V AC 50/60 Hz
70 kA överensstämmer med IEC 60947-2 vid 690 V AC 50/60 Hz
Mekanisk livslängd 15000 cycles överensstämmer med IEC 60947-2
Elektrisk livslängd 8000 cycles överensstämmer med IEC 60947-2 690 V In/2 AC 50/60 Hz
Montagefästen Bakplattan
Uppströms anslutning Front
Nedströms anslutning Front
Anslutningsavstånd 45 mm
Skyddstyp Utan skydd
Width (W) 185 mm
Height (H) 255 mm
Depth (D) 110 mm
Miljö
Produktcertifieringar CCC
CE
GOST
Föroreningsgrad 3 överensstämmer med IEC 60664-1
IP-kapslingsklass IP40 conforming to IEC 60529
IK-skyddsgrad IK07 conforming to IEC 62262
Omgivningstemeperatur vid drift −25…70 °C
Omgivande lufttemperatur för lagring −50…85 °C
Förpackningsinformation
Förpackningstyp 1 PCE
Antal i Förpackning 1 1
Hållbarhetsinformation
Hållbarhetsstatus Green Premium-produkt
EU RoHS-direktiv Kompatibel
print EU RoHS-deklaration
Mercury free Ja
RoHS-förordning Kina
print RoHS-deklaration Kina
RoHS exemption information
print Ja
Kontraktsgaranti
Garanti 18 months