|
|
|
LV438272
Effektbrytare för DC, ComPact, NSX400S TM-DC, 4 pol
|
|
|
|
|
Slutförsäljningsdatum MAR 16, 2023
|
|
|
|
|
Produktdata
Produktfamilj
|
Compact
|
Produktnamn
|
Compact NSX DC
|
Produktområde
|
ComPact NSX400...630 DC
|
Enhetens korta namn
|
NSX400S DC
|
Typ av produkt eller komponent
|
Effektbrytare
|
Enhetsapplikation
|
Distribution
|
Number of poles
|
4P
|
Antal skyddade poler
|
4t
|
Neutralledares placering
|
Vänster
|
[In] märkström
|
400 A vid 40 °C
|
Ue märkspänning
|
750 V DC
|
Typ av nät
|
DC
|
Lämplighet för isolation
|
Ja överensstämmer med EN/IEC 60947-2
|
Koordinationstyp
|
Kategori A
|
[Icu] rated ultimate short-circuit breaking capacity
|
100 kA Icu överensstämmer med IEC 60947-2 vid 250 V DC 1P
100 kA Icu överensstämmer med IEC 60947-2 vid 500 V DC 2P
100 kA Icu överensstämmer med IEC 60947-2 vid 750 V DC 3P
100 kA Icu överensstämmer med IEC 60947-2 vid 750 V DC 4P
|
Prestandanivå
|
S 100 kA 500 V DC
|
Utlösarnamn
|
TM-DC
|
Utlösarteknik
|
Termisk-magnetisk
|
Manövertyp
|
Vippa
|
Brytare monteringsläge
|
Fast
|
Teknisk data
[Ui] isolationsspänning
|
750 V överensstämmer med IEC 60947-2 DC
|
[Uimp] nominellt motstånd mot pulsspänning
|
8 kV överensstämmer med IEC 60947-2
|
[Ics] rated service short-circuit breaking capacity
|
100 kA överensstämmer med IEC 60947-2 vid 750 V DC
|
Mekanisk livslängd
|
5000 cycles
|
Elektrisk livslängd
|
1000 cycles vid 750 V In
2000 cycles vid 750 V In/2
|
Montagefästen
|
Bakplattan
|
Uppströms anslutning
|
Front
|
Nedströms anslutning
|
Front
|
Anslutningsavstånd
|
45 mm
|
Skyddstyp
|
L : for överlastskydd (termiskt)
I : for korttidsskydd (magnetiskt)
|
Märkström utlösare
|
400 A vid 40 °C
|
Long-time pick-up adjustment type Ir (thermal protection)
|
Justerbar
|
[Ir] long-time protection pick-up adjustment range
|
0.7...1 x In
|
Jordfelsskydd
|
Utan
|
Antal luckor för elektriska hjälpmedel
|
6 slot(ar)
|
Bredd
|
185 mm
|
Höjd (H)
|
255 mm
|
Djup (D)
|
110 mm
|
Produktens vikt
|
7,9 kg
|
Miljö
Standarder
|
EN/IEC 60947
|
Produktcertifieringar
|
CCC
EAC
Marin
|
Överspänningskategori
|
Klass II
|
Skyddsklass elektrisk chock
|
Klass II
|
Föroreningsgrad
|
3 överensstämmer med IEC 60664-1
|
IP-kapslingsklass
|
IP40 överensstämmer med IEC 60529
|
IK-skyddsgrad
|
IK07 överensstämmer med IEC 62262
|
Omgivningstemeperatur vid drift
|
−25…70 °C
|
Omgivande lufttemperatur för lagring
|
−50…85 °C
|
Relativ fuktighet
|
0…95 %
|
Höjd över havet
|
0...2000 m utan nedklassning
2000 m...5000 m med nedklassning
|
Förpackningsinformation
Förpackningstyp 1
|
PCE
|
Antal i Förpackning 1
|
1
|
Förpackning 1 höjd
|
14,7 cm
|
Förpackning 1 bredd
|
20,0 cm
|
Förpackning 1 djup
|
29,1 cm
|
Förpackning 1 vikt
|
7,321 kg
|
Hållbarhetsinformation
Hållbarhetsstatus
|
Green Premium-produkt
|
EU RoHS-direktiv
|
Kompatibel
EU RoHS-deklaration
|
Kvicksilverfri
|
Ja
|
RoHS-förordning Kina
|
RoHS-deklaration Kina
|
RoHS-undantagsinformation
|
Ja
|
Miljöupplysning
|
Produktmiljöprofil
|
WEEE
|
Produkten måste kasseras på europeiska unionens marknader enligt specifik källsortering och aldrig kasseras i hushållssopor.
|
|
|