Schneider-Electric
 
LX1G3TKUEN bild- myse
LX1G3TKUEN
Spole 100-250V AC/DC for 3Pole TeSys G630/800 Standard
E-nummer E-nummer: 
3230367
EAN-kod EAN-kod: 
3606481946355
Schneider Electric
Egenskaper
Produktdata
Produktfamilj TeSys
Typ av produkt eller komponent Kontaktorspole
Enhetens korta namn LX1G
Antal poler 3P
Serie kompatibilitet TeSys G LX1G kontaktorspole
Produktkompatibilitet LC1G630...800
[Uc] manöverspänning 100...250 V AC/DC 50/60 Hz
Arbetstid 20...35 ms öppnar
40...55 ms stänger
Mekanisk livslängd 5 Mcycles
Maximalt arbetsområde 600 cyc/mn 60 °C
Teknisk data
Spolteknologi Inbyggt störningsskydd dubbelriktad spikbegränsning
Manöverspännings begränsning 0.8...1.1 Uc (på 60 °C)operativa:
0...0.45 Uc (på 60 °C)drop-out:
Anslutningar - plintar Push-in termination styrkrets: 1 kabel (kablar) 0,2…2,5 mm² fåtrådig (FK) without cable end sleeve AWG 26...AWG 12
Push-in termination styrkrets: 1 kabel (kablar) 0,25…2,5 mm² flexibel with cable end sleeve AWG 24...AWG 14
Push-in termination styrkrets: 2 kabel (kablar) 0,5…1,0 mm² Solid eller fåtrådig with cable end sleeve AWG 20...AWG 18
Miljö
IP-kapslingsklass IP20 överensstämmer med IEC 60529
Höjd över havet 3000 m utan nedklassning
5000 m med nedklassningsfaktor
Elektromagnetisk kompatibilitet EMC immunitet conforming to IEC 60947-4-1
Utsläppstester kriterier A conforming to IEC 60947-4-1
Immunitet mot utstrålade radio elektriska störningar - test level: 20 V/m conforming to EN/IEC 61000-4-3
Spänningsdippar och avbrottsokänslighets test conforming to SEMI F47
Standarder EN/IEC 60947-4-1
UL 60947-4-1A
CSA C22.2 No 60947-4-1
Föroreningsgrad 3 överensstämmer med IEC 60947-1
Omgivningstemeperatur vid drift −25…60 °C
Omgivande lufttemperatur för lagring −60…80 °C
Tillåten omgivningstemperatur runt enheten −40…70 °C vid Uc
Höjd 130 mm
Bredd 192 mm
Djup 211 mm
Produktens vikt 2145 g
Kvantitet per set 1
Förpackningsinformation
Förpackningstyp 1 PCE
Antal i Förpackning 1 1
Förpackning 1 höjd 22 cm
Förpackning 1 bredd 27 cm
Förpackning 1 djup 29 cm
Förpackning 1 vikt 2,5 kg
Hållbarhetsinformation
Hållbarhetsstatus Green Premium-produkt
REACh-förordning
print REACh-Deklaration
EU RoHS-direktiv Överensstämmer med undantag
Mercury free Ja
RoHS-förordning Kina
print RoHS-deklaration Kina
RoHS exemption information
print Ja
Miljöupplysning
print Produktmiljöprofil
Cirkulationsprofil
print Information om livslängdsslut
PVC-fri Ja
Halogeninnehåll Produkt med halogenfria plastdelar