|
|
|
LX1G4TKUEN
Spole 100-250V AC/DC for 4Pole TeSys G630/800 Standard
|
|
|
Produktdata
Produktfamilj
|
TeSys
|
Typ av produkt eller komponent
|
Kontaktorspole
|
Enhetens korta namn
|
LX1G
|
Antal poler
|
4P
|
Serie kompatibilitet
|
TeSys G LX1G kontaktorspole
|
Produktkompatibilitet
|
LC1G630...800
|
[Uc] manöverspänning
|
100...250 V AC/DC 50/60 Hz
|
Arbetstid
|
20...35 ms öppnar
40...55 ms stänger
|
Mekanisk livslängd
|
5 Mcycles
|
Maximalt arbetsområde
|
600 cyc/mn 60 °C
|
Teknisk data
Spolteknologi
|
Inbyggt störningsskydd dubbelriktad spikbegränsning
|
Manöverspännings begränsning
|
0.8...1.1 Uc (på 60 °C)operativa:
0...0.45 Uc (på 60 °C)drop-out:
|
Anslutningar - plintar
|
Push-in termination styrkrets: 1 kabel (kablar) 0,2…2,5 mm² fåtrådig (FK) without cable end sleeve AWG 26...AWG 12
Push-in termination styrkrets: 1 kabel (kablar) 0,25…2,5 mm² flexibel with cable end sleeve AWG 24...AWG 14
Push-in termination styrkrets: 2 kabel (kablar) 0,5…1,0 mm² Solid eller fåtrådig with cable end sleeve AWG 20...AWG 18
|
Miljö
IP-kapslingsklass
|
IP20 överensstämmer med IEC 60529
|
Höjd över havet
|
3000 m utan nedklassning
5000 m med nedklassningsfaktor
|
Elektromagnetisk kompatibilitet
|
EMC immunitet conforming to IEC 60947-4-1
Utsläppstester kriterier A conforming to IEC 60947-4-1
Immunitet mot utstrålade radio elektriska störningar - test level: 20 V/m conforming to EN/IEC 61000-4-3
Spänningsdippar och avbrottsokänslighets test conforming to SEMI F47
|
Standarder
|
EN/IEC 60947-4-1
UL 60947-4-1A
CSA C22.2 No 60947-4-1
|
Föroreningsgrad
|
3 överensstämmer med IEC 60947-1
|
Omgivningstemeperatur vid drift
|
−25…60 °C
|
Omgivande lufttemperatur för lagring
|
−60…80 °C
|
Tillåten omgivningstemperatur runt enheten
|
−40…70 °C vid Uc
|
Höjd
|
130 mm
|
Bredd
|
192 mm
|
Djup
|
281 mm
|
Produktens vikt
|
2380 g
|
Kvantitet per set
|
1
|
Förpackningsinformation
Förpackningstyp 1
|
PCE
|
Antal i Förpackning 1
|
1
|
Förpackning 1 höjd
|
22 cm
|
Förpackning 1 bredd
|
27 cm
|
Förpackning 1 djup
|
36 cm
|
Förpackning 1 vikt
|
2,8 kg
|
Hållbarhetsinformation
|
|