|
|
|
LXM32AD18N4
Servodrivsteg, Lexium, Lexium 32, trefas spänningsmatning 208/480 V, 1.8 kW
|
|
|
Produktdata
Produktområde
|
Lexium 32
|
Enhetens korta namn
|
LXM32A
|
Typ av produkt eller komponent
|
Servodrivsteg
|
Format
|
Bok-format
|
Nätverkets antal faser
|
Trefas
|
[Us] driftspänning
|
200...240 V - 15...10 %
380...480 V - 15...10 %
|
Matningsspännings gränser
|
170…264 V
323…528 V
|
Frekvens på matningsspänning
|
50/60 Hz - 5...5 %
|
Nätverksfrekvens
|
47.5...63 Hz
|
EMC-filter
|
Integrerad
|
Kontinuerlig utgångsström
|
6 A vid 8 kHz
|
Utgångsström 3s peak
|
18 A vid 208 V för 5 s
18 A vid 480 V för 5 s
|
Maximal kontinuerlig effekt
|
1700 W vid 208 V
3300 W vid 400 V
3300 W vid 480 V
|
Märkeffekt
|
1,2 kW vid 208 V 8 kHz
1,8 kW vid 400 V 8 kHz
1,8 kW vid 480 V 8 kHz
|
Linjeström
|
6 A, THDI of 78 % vid 208 V, med extern linje induktans av 1 mH
6,9 A, THDI of 90 % vid 400 V, med extern linje induktans av 1 mH
6 A, THDI of 98 % vid 480 V, med extern linje induktans av 1 mH
6,2 A, THDI of 140 % vid 208 V, without line choke
5,2 A, THDI of 161 % vid 400 V, without line choke
4,5 A, THDI of 165 % vid 480 V, without line choke
|
Teknisk data
Växlingsfrekvens
|
8 kHz
|
Överspänningskategori
|
III
|
Maximal läckström
|
30 mA
|
Utgångsspänning
|
<= matningsspänning
|
Elektrisk isolation
|
Mellan kraftanslutning och kontroll
|
Typ av kabel
|
Entrådig IEC-kabel 50 °C) koppar 90 °C XLPE/EPR
|
Elektrisk anslutning
|
Plint, clamping capacity: 3 mm2, AWG 12 (CN8)
Plint, clamping capacity: 5 mm², AWG 10 (CN1)
Plint, clamping capacity: 5 mm², AWG 10 (CN10)
|
Åtdragningsmoment
|
0,5 N.m CN8:
0,7 N.m CN1:
0,7 N.m CN10:
|
Diskret ingångsnummer
|
1 capture diskret ingång(ar)
2 säkerhet diskret ingång(ar)
4 logik diskret ingång(ar)
|
Digital ingångstyp
|
Capture (huv terminaler)
Logik (DI terminaler)
Säkerhet (compliment of STO_A, compliment of STO_B terminaler)
|
Samplingslängd
|
0,25 ms DI: diskret
|
Digital ingångsspänning
|
24 V DC för capture
24 V DC för logik
24 V DC för säkerhet
|
Digital ingångslogik
|
Positiv (compliment of STO_A, compliment of STO_B) at State 0: < 5 V at State 1: > 15 V överensstämmer med EN/IEC 61131-2 typ 1
Positiv (DI) at State 0: > 19 V at State 1: < 9 V överensstämmer med EN/IEC 61131-2 typ 1
Positiv eller negativ (DI) at State 0: < 5 V at State 1: > 15 V överensstämmer med EN/IEC 61131-2 typ 1
|
Responstid
|
<= 5 ms compliment of STO_A, compliment of STO_B
|
Digitala utgångar
|
2
|
Diskret utgångstyp
|
Logik utgång(ar) (DO)24 V DC
|
Digital utgångspänning
|
<= 30 V DC
|
Digital utgångslogik
|
Positiv eller negativ (DO) överensstämmer med EN/IEC 61131-2
|
Studstid kontakt
|
<= 1 ms för compliment of STO_A, compliment of STO_B
2 µs för huv
0.25 µs...1.5 ms för DI
|
Bromsström
|
50 mA
|
Svarstid på utgång
|
250 µs (DO) för diskret utgång(ar)
|
Typ av kontrollsignal
|
Återkoppling från servomotor
|
Skyddstyp
|
Mot felaktig polaritet: ingångssignaler
Mot kortslutning: utgångssignal
|
Säkerhetsfunktion
|
STO (safe torque off), integrerade
|
Säkerhetsnivå
|
SIL 3 överensstämmer med EN/IEC 61508
PL = e överensstämmer med ISO 13849-1
|
Komunikationsinterface
|
CANmotion, integrerade
CANopen, integrerade
Modbus, integrerade
|
Anslutningstyp
|
RJ45 (märkt CN4 eller CN5) för CANmotion
RJ45 (märkt CN4 eller CN5) för CANopen
RJ45 (märkt CN7) för Modbus
|
Åtkomstmetod
|
Slav
|
Driftsättningsport
|
2-wire RS485 multidrop för Modbus
|
Sändningshastighet
|
1 Mbps for bus length of 4 m för CANopen, CANmotion
125 kbps for bus length of 500 m för CANopen, CANmotion
250 kbps for bus length of 250 m för CANopen, CANmotion
50 kbps for bus length of 1000 m för CANopen, CANmotion
500 kbps for bus length of 100 m för CANopen, CANmotion
9600, 19200, 38400 bps for bus length of 40 m för Modbus
|
Antal adresser
|
1…127 för CANopen, CANmotion
1…247 för Modbus
|
Kommunikationsservice
|
1 mottagen SDO för CANmotion
1 sänd SDO för CANmotion
2 PDO:er enligt DSP 402 för CANmotion
2 SDO:er mottagen för CANopen
2 SDO:er sänd för CANopen
4 konfigurerbara kartläggande PDO:er för CANopen
CANopen enhetsprofil drive och motion kontroll för CANopen, CANmotion
Visning av fel på integrerad display för Modbus
Nödläge för CANopen, CANmotion
Händelseutlöst, tidsutlöst, fjärr begärt, synk (cyklisk), synk (acyklisk) för CANopen
Nod övervakning, hjärtslag för CANopen
Läge positionskontroll för CANmotion
Positionskontroll, hastighetsprofil, momentprofil och hemläge för CANopen
Synk för CANmotion
|
Status lysdiod
|
1 LED (röd) spänning för servodrivsteg
1 LED fel
1 LED KÖR
|
Signalfunktion
|
Visning av fel 7 segment
|
Märkning
|
CE
|
Driftsläge
|
Vertikalt +/- 10 grader
|
Produktkompatibilitet
|
Servomotor BMH (100 mm, 1 motor stacks)
Servomotor BMH (70 mm, 3 motor stacks)
Servomotor BSH (70 mm, 3 motor stacks)
Servomotor BSH (100 mm, 1 motor stacks)
Servomotor BMH (100 mm, 2 motor stacks)
Servomotor BSH (100 mm, 2 motor stacks)
|
Bredd
|
48 mm
|
Höjd
|
270 mm
|
Djup
|
237 mm
|
Produktens vikt
|
2 kg
|
Miljö
Elektromagnetisk kompabilitet
|
Ledningsburen EMC, klass A grupp 1 överensstämmer med EN 55011
Ledningsburen EMC, klass A grupp 2 överensstämmer med EN 55011
Ledningsburen EMC, miljöklass 2 kategori C3 överensstämmer med EN/IEC 61800-3
Ledningsburen EMC, kategori C2 överensstämmer med EN/IEC 61800-3
Ledningsburen EMC, miljö 1 och 2 överensstämmer med EN/IEC 61800-3
Elektrostatisk urladdning immunitet test, nivå 3 överensstämmer med EN/IEC 61000-4-2
Mottaglighet för elektromagnetiska fält, nivå 3 överensstämmer med EN/IEC 61000-4-3
1.2/50 µs chockvåg immunitetstest, nivå 3 överensstämmer med EN/IEC 61000-4-5
Elektrisk snabb transient / burst immunitet test, nivå 4 överensstämmer med EN/IEC 61000-4-4
Radiated EMC, klass A grupp 2 överensstämmer med EN 55011
Radiated EMC, kategori C3 överensstämmer med EN/IEC 61800-3
|
Standarder
|
EN/IEC 61800-3
EN/IEC 61800-5-1
|
Produktcertifieringar
|
TÜV
UL
CSA
|
IP-kapslingsklass
|
IP20 conforming to EN/IEC 60529
IP20 conforming to EN/IEC 61800-5-1
|
Vibrationsbeständighet
|
1 gn (f= 13…150 Hz) conforming to EN/IEC 60068-2-6
1.5 mm peak till peak (f= 3…13 Hz) conforming to EN/IEC 60068-2-6
|
Chocktålighet
|
15 gn för 11 ms överensstämmer med EN/IEC 60028-2-27
|
Föroreningsgrad
|
2 överensstämmer med EN/IEC 61800-5-1
|
Miljökarakteristik
|
Klass 3C1 conforming to IEC 60721-3-3
|
Relativ fuktighet
|
Klass 3K3 (5 till 85 %) utan kondensering överensstämmer med IEC 60721-3-3
|
Omgivningstemperatur vid drift
|
0…50 °C överensstämmer med UL
|
Omgivande lufttemperatur för lagring
|
−25…70 °C
|
Typ av kylning
|
Integrerad fläkt
|
Höjd över havet
|
<= 1000 m utan nedklassning
> 1000...3000 m med villkor
|
Förpackningsinformation
Förpackningstyp 1
|
PCE
|
Antal i Förpackning 1
|
1
|
Förpackning 1 höjd
|
8,500 cm
|
Förpackning 1 bredd
|
27,500 cm
|
Förpackning 1 djup
|
33,000 cm
|
Förpackning 1 vikt
|
2,423 kg
|
Förpackningstyp 2
|
S03
|
Antal i Förpackning 2
|
3
|
Förpackning 2 höjd
|
30,000 cm
|
Förpackning 2 bredd
|
30,000 cm
|
Förpackning 2 djup
|
40,000 cm
|
Förpackning 2 vikt
|
7,971 kg
|
Förpackningstyp 3
|
P06
|
Number of Units in Package 3
|
24
|
Förpackning 3 höjd
|
75,000 cm
|
Förpackning 3 bredd
|
60,000 cm
|
Förpackning 3 djup
|
80,000 cm
|
Förpackning 3 vikt
|
80,972 kg
|
Hållbarhetsinformation
Förpackning utan plast
|
Nej
|
Förpackning med återvunnen kartong
|
Ja
|
SCIP-nummer
|
Ddf7452f-514a-421a-8066-a6c8c999d436
|
REACh-förordningen
|
REACh-Deklaration
|
EU:s RoHS-direktiv
|
Proaktiv överensstämmelse (omfattas ej av EU RoHS)
|
Fri från kvicksilver
|
Ja
|
Information om RoHS-undantag
|
Ja
|
RoHS-förordning - Kina
|
RoHS-deklaration Kina
|
Miljöinformation
|
Produktmiljöprofil
|
Cirkulär profil
|
Information om livslängdsslut
|
WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment Directive)
|
Produkten måste destrueras inom EU genom särskild avfallsinsamling och får aldrig hamna i soptunnor
|
PVC-fri
|
Ja
|
Återtagande
|
No
|
Koldioxidavtryck (kg CO2 eq.)
|
2942
|
Logistik information
Kontraktsgaranti
Garanti
|
Enligt våra försäljningsvillkor
|
|
|