Schneider-Electric
 
LXM32CD72N4 bild- myse
LXM32CD72N4
Servodrivsteg, Lexium, Lexium 32, trefas spänningsmatning 208/480 V, 7 kW
EAN-kod EAN-kod: 
3606480216220
Schneider Electric
Egenskaper
Produktdata
Produktområde Lexium 32
Enhetens korta namn LXM32C
Typ av produkt eller komponent Servodrivsteg
Format Bok-format
Nätverkets antal faser Trefas
[Us] driftspänning 200...240 V - 15...10 %
380...480 V - 15...10 %
Matningsspännings gränser 170…264 V
323…528 V
Frekvens på matningsspänning 50/60 Hz - 5...5 %
Nätverksfrekvens 47.5...63 Hz
EMC-filter Integrerad
Kontinuerlig utgångsström 24 A vid 8 kHz
Utgångsström 3s peak 72 A vid 208 V för 5 s
72 A vid 480 V för 5 s
Maximal kontinuerlig effekt 6500 W vid 208 V
13000 W vid 400 V
13000 W vid 480 V
Märkeffekt 5 kW vid 208 V 8 kHz
7 kW vid 400 V 8 kHz
7 kW vid 480 V 8 kHz
Linjeström 21,1 A, THDI of 34 % vid 208 V, med extern linje induktans av 1 mH
22,5 A, THDI of 45 % vid 400 V, med extern linje induktans av 1 mH
19,5 A, THDI of 55 % vid 480 V, med extern linje induktans av 1 mH
21,9 A, THDI of 106 % vid 208 V, without line choke
17,3 A, THDI of 126 % vid 400 V, without line choke
14,6 A, THDI of 129 % vid 480 V, without line choke
Teknisk data
Växlingsfrekvens 8 kHz
Överspänningskategori III
Maximal läckström 30 mA
Utgångsspänning <= matningsspänning
Elektrisk isolation Mellan kraftanslutning och kontroll
Typ av kabel Entrådig IEC-kabel 50 °C) koppar 90 °C XLPE/EPR
Elektrisk anslutning Plint, clamping capacity: 3 mm2, AWG 12 (CN8)
Plint, clamping capacity: 5 mm², AWG 10 (CN1)
Plint, clamping capacity: 5 mm², AWG 10 (CN10)
Åtdragningsmoment 0,5 N.m CN8:
0,7 N.m CN1:
0,7 N.m CN10:
Diskret ingångsnummer 2 säkerhet diskret ingång(ar)
6 logik diskret ingång(ar)
Digital ingångstyp Logik (DI terminaler)
Säkerhet (compliment of STO_A, compliment of STO_B terminaler)
Samplingslängd 0,25 ms ANA1+/ANA1-, ANA2+/ANA2-: analog
0,25 ms DI: diskret
Digital ingångsspänning 24 V DC för logik
24 V DC för säkerhet
Digital ingångslogik Positiv (compliment of STO_A, compliment of STO_B) at State 0: < 5 V at State 1: > 15 V överensstämmer med EN/IEC 61131-2 typ 1
Positiv (DI) at State 0: > 19 V at State 1: < 9 V överensstämmer med EN/IEC 61131-2 typ 1
Positiv eller negativ (DI) at State 0: < 5 V at State 1: > 15 V överensstämmer med EN/IEC 61131-2 typ 1
Responstid <= 5 ms compliment of STO_A, compliment of STO_B
Digitala utgångar 5
Diskret utgångstyp Logik utgång(ar) (DO)24 V DC
Digital utgångspänning <= 30 V DC
Digital utgångslogik Positiv eller negativ (DO) överensstämmer med EN/IEC 61131-2
Studstid kontakt <= 1 ms för compliment of STO_A, compliment of STO_B
0.25 µs...1.5 ms för DI
Bromsström 50 mA
Analoga ingångar 2
Svarstid på utgång 250 µs (DO) för diskret utgång(ar)
Noggrannhetsfel < +/- 0.5 %
Linjära fel < +/- 0.1 %
Analog ingång Analog ingång ANA1+/ANA1-, ANA2+/ANA2-: differential +/- 10 V, impedans: >= 20 Ohm, upplösning: 14 bits
Typ av kontrollsignal Återkoppling från servomotor
Pulståg utgång (PTO) RS422 <500 kHz <100 m
Puls/riktning (P/D), A/B, CW/CCW 5 V, 24 V link (open collector) <10 kHz <1 m
Puls/riktning (P/D), A/B, CW/CCW 5 V, 24 V link (push-pull) <200 kHz <10 m
Puls/riktning (P/D), A/B, CW/CCW RS422 <1000 kHz <100 m
Skyddstyp Mot felaktig polaritet: ingångssignaler
Mot kortslutning: utgångssignal
Säkerhetsfunktion STO (safe torque off), integrerade
Säkerhetsnivå SIL 3 överensstämmer med EN/IEC 61508
PL = e överensstämmer med ISO 13849-1
Komunikationsinterface Modbus, integrerade
Anslutningstyp RJ45 (märkt CN7) för Modbus
Driftsättningsport 2-wire RS485 multidrop för Modbus
Sändningshastighet 9600, 19200, 38400 bps for bus length of 40 m för Modbus
Antal adresser 1…247 för Modbus
Status lysdiod 1 LED (röd) spänning för servodrivsteg
Signalfunktion Visning av fel 7 segment
Märkning CE
Driftsläge Vertikalt +/- 10 grader
Produktkompatibilitet Servomotor BMH (140 mm, 2 motor stacks)
Servomotor BMH (140 mm, 3 motor stacks)
Servomotor BMH (190 mm, 1 motor stacks)
Servomotor BMH (190 mm, 2 motor stacks)
Servomotor BMH (190 mm, 3 motor stacks)
Servomotor BMH (205 mm, 3 motor stacks)
Servomotor BSH (140 mm, 2 motor stacks)
Servomotor BSH (140 mm, 3 motor stacks)
Servomotor BSH (140 mm, 4 motor stacks)
Bredd 108 mm
Höjd 270 mm
Djup 237 mm
Produktens vikt 4,8 kg
Miljö
Elektromagnetisk kompabilitet Ledningsburen EMC, klass A grupp 1 överensstämmer med EN 55011
Ledningsburen EMC, klass A grupp 2 överensstämmer med EN 55011
Ledningsburen EMC, miljöklass 2 kategori C3 överensstämmer med EN/IEC 61800-3
Ledningsburen EMC, kategori C2 överensstämmer med EN/IEC 61800-3
Ledningsburen EMC, miljö 1 och 2 överensstämmer med EN/IEC 61800-3
Elektrostatisk urladdning immunitet test, nivå 3 överensstämmer med EN/IEC 61000-4-2
Mottaglighet för elektromagnetiska fält, nivå 3 överensstämmer med EN/IEC 61000-4-3
1.2/50 µs chockvåg immunitetstest, nivå 3 överensstämmer med EN/IEC 61000-4-5
Elektrisk snabb transient / burst immunitet test, nivå 4 överensstämmer med EN/IEC 61000-4-4
Radiated EMC, klass A grupp 2 överensstämmer med EN 55011
Radiated EMC, kategori C3 överensstämmer med EN/IEC 61800-3
Standarder EN/IEC 61800-5-1
EN/IEC 61800-3
Produktcertifieringar UL
TÜV
CSA
IP-kapslingsklass IP20 conforming to EN/IEC 60529
IP20 conforming to EN/IEC 61800-5-1
Vibrationsbeständighet 1 gn (f= 13…150 Hz) överensstämmer med EN/IEC 60068-2-6
1.5 mm peak till peak (f= 3…13 Hz) överensstämmer med EN/IEC 60068-2-6
Chocktålighet 15 gn för 11 ms överensstämmer med EN/IEC 60028-2-27
Föroreningsgrad 2 överensstämmer med EN/IEC 61800-5-1
Miljökarakteristik Klass 3C1 överensstämmer med IEC 60721-3-3
Relativ fuktighet Klass 3K3 (5 till 85 %) utan kondensering överensstämmer med IEC 60721-3-3
Omgivningstemperatur vid drift 0…50 °C överensstämmer med UL
Omgivande lufttemperatur för lagring −25…70 °C
Typ av kylning Integrerad fläkt
Höjd över havet <= 1000 m utan nedklassning
> 1000...3000 m med villkor
Förpackningsinformation
Förpackningstyp 1 PCE
Antal i Förpackning 1 1
Förpackning 1 höjd 14,5 cm
Förpackning 1 bredd 27,5 cm
Förpackning 1 djup 33 cm
Förpackning 1 vikt 5,507 kg
Förpackningstyp 2 S03
Antal i Förpackning 2 2
Förpackning 2 höjd 30 cm
Förpackning 2 bredd 30 cm
Förpackning 2 djup 40 cm
Förpackning 2 vikt 11,809 kg
Förpackningstyp 3 P06
Number of Units in Package 3 16
Förpackning 3 höjd 75,0 cm
Förpackning 3 bredd 40,0 cm
Förpackning 3 djup 80,0 cm
Förpackning 3 vikt 113,112 kg
Hållbarhetsinformation
Hållbarhetsstatus Green Premium-produkt
REACh-förordning
print REACh-Deklaration
EU RoHS-direktiv Proaktiv överensstämmelse (produkten utanför EU RoHS juridiska omfattning)
Kvicksilverfri Ja
RoHS-förordning Kina
print RoHS-deklaration Kina
RoHS-undantagsinformation
print Ja
Miljöupplysning
print Produktmiljöprofil
Cirkulationsprofil
print Information om livslängdsslut
WEEE Produkten måste kasseras på europeiska unionens marknader enligt specifik källsortering och aldrig kasseras i hushållssopor.
PVC-fri Ja
Logistik information
Ursprungsland ID
Kontraktsgaranti
Garanti Enligt våra försäljningsvillkor