Den här applikationen kommer att tas ur drift den 7 januari 2025

LXM32MD12N4 |
Schneider-Electric
 
LXM32MD12N4 bild- myse
LXM32MD12N4
Servodrivsteg, Lexium, Lexium 32, trefas spänningsmatning 208/480 V, 0.9 kW
EAN-kodEAN-kod: 
3606480076879
Schneider Electric
Egenskaper
Produktdata
Produktområde Lexium 32
Enhetens korta namn LXM32M
Typ av produkt eller komponent Servodrivsteg
Format Bok-format
Nätverkets antal faser Trefas
[Us] driftspänning 200...240 V - 15...10 %
380...480 V - 15...10 %
Matningsspännings gränser 170…264 V
323…528 V
Frekvens på matningsspänning 50/60 Hz - 5...5 %
Nätverksfrekvens 47.5...63 Hz
EMC-filter Integrerad
Kontinuerlig utgångsström 3 A vid 8 kHz
Utgångsström 3s peak 12 A vid 208 V för 5 s
12 A vid 480 V för 5 s
Maximal kontinuerlig effekt 800 W vid 208 V
1600 W vid 400 V
1600 W vid 480 V
Märkeffekt 0,7 kW vid 208 V 8 kHz
0,9 kW vid 400 V 8 kHz
0,9 kW vid 480 V 8 kHz
Linjeström 3,1 A, THDI of 79 % vid 208 V, med extern linje induktans av 2 mH
3,4 A, THDI of 90 % vid 400 V, med extern linje induktans av 2 mH
2,9 A, THDI of 98 % vid 480 V, med extern linje induktans av 2 mH
3,6 A, THDI of 136 % vid 208 V, without line choke
2,9 A, THDI of 177 % vid 400 V, without line choke
2,4 A, THDI of 182 % vid 480 V, without line choke
Teknisk data
Växlingsfrekvens 8 kHz
Överspänningskategori III
Maximal läckström 30 mA
Utgångsspänning <= matningsspänning
Elektrisk isolation Mellan kraftanslutning och kontroll
Typ av kabel Entrådig IEC-kabel 50 °C) koppar 90 °C XLPE/EPR
Elektrisk anslutning Plint, clamping capacity: 3 mm2, AWG 12 (CN8)
Plint, clamping capacity: 5 mm², AWG 10 (CN1)
Plint, clamping capacity: 5 mm², AWG 10 (U/T1, V/T2, W/T3)
Åtdragningsmoment 0,5 N.m CN8:
0,7 N.m CN1:
0,7 N.m U/T1, V/T2, W/T3:
Diskret ingångsnummer 2 capture diskret ingång(ar)
2 säkerhet diskret ingång(ar)
4 logik diskret ingång(ar)
Digital ingångstyp Capture (huv terminaler)
Logik (DI terminaler)
Säkerhet (compliment of STO_A, compliment of STO_B terminaler)
Samplingslängd 0,25 ms DI: diskret
0,25 ms
Digital ingångsspänning 24 V DC för capture
24 V DC för logik
24 V DC för säkerhet
Digital ingångslogik Positiv (compliment of STO_A, compliment of STO_B) at State 0: < 5 V at State 1: > 15 V överensstämmer med EN/IEC 61131-2 typ 1
Positiv (DI) at State 0: > 19 V at State 1: < 9 V överensstämmer med EN/IEC 61131-2 typ 1
Positiv eller negativ (DI) at State 0: < 5 V at State 1: > 15 V överensstämmer med EN/IEC 61131-2 typ 1
Responstid <= 5 ms compliment of STO_A, compliment of STO_B
Digitala utgångar 3
Diskret utgångstyp Logik utgång(ar) (DO)24 V DC
Digital utgångspänning <= 30 V DC
Digital utgångslogik Positiv eller negativ (DO) överensstämmer med EN/IEC 61131-2
Studstid kontakt <= 1 ms för compliment of STO_A, compliment of STO_B
2 µs för huv
0.25 µs...1.5 ms för DI
Bromsström 50 mA
Svarstid på utgång 250 µs (DO) för diskret utgång(ar)
Typ av kontrollsignal Återkoppling från servomotor
Pulståg utgång (PTO) RS422 <500 kHz <100 m
Puls/riktning (P/D), A/B, CW/CCW 5 V, 24 V link (open collector) <10 kHz <1 m
Puls/riktning (P/D), A/B, CW/CCW 5 V, 24 V link (push-pull) <200 kHz <10 m
Puls/riktning (P/D), A/B, CW/CCW RS422 <1000 kHz <100 m
Skyddstyp Mot felaktig polaritet: ingångssignaler
Mot kortslutning: utgångssignal
Säkerhetsfunktion STO (safe torque off), integrerade
SS1 (sakert stopp 1), med separerade eSM säkerhetskort
SS1 (sakert stopp 2), med separerade eSM säkerhetskort
SLS (säkert begränsad hastighet), med separerade eSM säkerhetskort
SOS (säkert driftstopp), med separerade eSM säkerhetskort
Säkerhetsnivå SIL 3 överensstämmer med EN/IEC 61508
PL = e överensstämmer med ISO 13849-1
Komunikationsinterface Modbus, integrerade
CANopen, med separat kommunications kort
CANmotion, med separat kommunications kort
Ethernet/IP, med separat kommunications kort
EtherCAT, med separat kommunications kort
Profibus, med separat kommunications kort
DeviceNet, med separat kommunications kort
I/O, med separat kommunications kort
Profinet, med separat kommunications kort
Anslutningstyp RJ45 (märkt CN7) för Modbus
Driftsättningsport 2-wire RS485 multidrop för Modbus
Sändningshastighet 9600, 19200, 38400 bps for bus length of 40 m för Modbus
Antal adresser 1…247 för Modbus
Status lysdiod 1 LED (röd) spänning för servodrivsteg
Signalfunktion Visning av fel 7 segment
Märkning CE
Driftsläge Vertikalt +/- 10 grader
Produktkompatibilitet Servomotor BMH (70 mm, 1 motor stacks)
Servomotor BMH (70 mm, 2 motor stacks)
Servomotor BMH (100 mm, 1 motor stacks)
Servomotor BSH (70 mm, 1 motor stacks)
Servomotor BSH (70 mm, 2 motor stacks)
Servomotor BMH (70 mm, 3 motor stacks)
Servomotor BSH (55 mm, 3 motor stacks)
Servomotor BSH (70 mm, 3 motor stacks)
Servomotor BSH (100 mm, 1 motor stacks)
Bredd 68 mm
Höjd 270 mm
Djup 237 mm
Produktens vikt 1,9 kg
Miljö
Elektromagnetisk kompabilitet Ledningsburen EMC, klass A grupp 1 överensstämmer med EN 55011
Ledningsburen EMC, klass A grupp 2 överensstämmer med EN 55011
Ledningsburen EMC, miljöklass 2 kategori C3 överensstämmer med EN/IEC 61800-3
Ledningsburen EMC, kategori C2 överensstämmer med EN/IEC 61800-3
Ledningsburen EMC, miljö 1 och 2 överensstämmer med EN/IEC 61800-3
Elektrostatisk urladdning immunitet test, nivå 3 överensstämmer med EN/IEC 61000-4-2
Mottaglighet för elektromagnetiska fält, nivå 3 överensstämmer med EN/IEC 61000-4-3
1.2/50 µs chockvåg immunitetstest, nivå 3 överensstämmer med EN/IEC 61000-4-5
Elektrisk snabb transient / burst immunitet test, nivå 4 överensstämmer med EN/IEC 61000-4-4
Radiated EMC, klass A grupp 2 överensstämmer med EN 55011
Radiated EMC, kategori C3 överensstämmer med EN/IEC 61800-3
Standarder EN/IEC 61800-5-1
EN/IEC 61800-3
Produktcertifieringar TÜV
CSA
UL
IP-kapslingsklass IP20 conforming to EN/IEC 60529
IP20 conforming to EN/IEC 61800-5-1
Vibrationsbeständighet 1 gn (f= 13…150 Hz) conforming to EN/IEC 60068-2-6
1.5 mm peak till peak (f= 3…13 Hz) conforming to EN/IEC 60068-2-6
Chocktålighet 15 gn för 11 ms överensstämmer med EN/IEC 60028-2-27
Föroreningsgrad 2 överensstämmer med EN/IEC 61800-5-1
Miljökarakteristik Klass 3C1 conforming to IEC 60721-3-3
Relativ fuktighet Klass 3K3 (5 till 85 %) utan kondensering överensstämmer med IEC 60721-3-3
Omgivningstemperatur vid drift 0…50 °C överensstämmer med UL
Omgivande lufttemperatur för lagring −25…70 °C
Typ av kylning Integrerad fläkt
Höjd över havet <= 1000 m utan nedklassning
> 1000...3000 m med villkor
Förpackningsinformation
Förpackningstyp 1 PCE
Antal i Förpackning 1 1
Förpackning 1 höjd 10,5 cm
Förpackning 1 bredd 27,5 cm
Förpackning 1 djup 33 cm
Förpackning 1 vikt 2,448 kg
Förpackningstyp 2 S03
Antal i Förpackning 2 2
Förpackning 2 höjd 30 cm
Förpackning 2 bredd 30 cm
Förpackning 2 djup 40 cm
Förpackning 2 vikt 5,72 kg
Förpackningstyp 3 P06
Number of Units in Package 3 16
Förpackning 3 höjd 80 cm
Förpackning 3 bredd 80 cm
Förpackning 3 djup 60 cm
Förpackning 3 vikt 58,268 kg
Hållbarhetsinformation
Förpackning utan plast Nej
Förpackning med återvunnen kartong Ja
SCIP-nummer Ddf7452f-514a-421a-8066-a6c8c999d436
REACh-förordningen
print REACh-Deklaration
EU:s RoHS-direktiv Proaktiv överensstämmelse (omfattas ej av EU RoHS)
Fri från kvicksilver Ja
Information om RoHS-undantag
print Ja
RoHS-förordning - Kina
print RoHS-deklaration Kina
Miljöinformation
print Produktmiljöprofil
Cirkulär profil
print Information om livslängdsslut
WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment Directive) Produkten måste destrueras inom EU genom särskild avfallsinsamling och får aldrig hamna i soptunnor
PVC-fri Ja
Återtagande No
Koldioxidavtryck (kg CO2 eq.) 1612
Logistik information
Ursprungsland ID
Kontraktsgaranti
Garanti Enligt våra försäljningsvillkor