|
|
|
LXM32MD72N4
Servodrivsteg, Lexium, Lexium 32, trefas spänningsmatning 208/480 V, 7 kW
|
|
|
Produktdata
Produktområde
|
Lexium 32
|
Enhetens korta namn
|
LXM32M
|
Typ av produkt eller komponent
|
Servodrivsteg
|
Format
|
Bok-format
|
Nätverkets antal faser
|
Trefas
|
[Us] driftspänning
|
200...240 V - 15...10 %
380...480 V - 15...10 %
|
Matningsspännings gränser
|
170…264 V
323…528 V
|
Frekvens på matningsspänning
|
50/60 Hz - 5...5 %
|
Nätverksfrekvens
|
47.5...63 Hz
|
EMC-filter
|
Integrerad
|
Kontinuerlig utgångsström
|
24 A vid 8 kHz
|
Utgångsström 3s peak
|
72 A vid 208 V för 5 s
72 A vid 480 V för 5 s
|
Maximal kontinuerlig effekt
|
6500 W vid 208 V
13000 W vid 400 V
13000 W vid 480 V
|
Märkeffekt
|
5 kW vid 208 V 8 kHz
7 kW vid 400 V
7 kW vid 480 V 8 kHz
|
Linjeström
|
21,1 A, THDI of 34 % vid 208 V, med extern linje induktans av 1 mH
22,5 A, THDI of 45 % vid 400 V, med extern linje induktans av 1 mH
19,5 A, THDI of 55 % vid 480 V, med extern linje induktans av 1 mH
21,9 A, THDI of 106 % vid 208 V, without line choke
17,3 A, THDI of 126 % vid 400 V, without line choke
14,6 A, THDI of 129 % vid 480 V, without line choke
|
Teknisk data
Växlingsfrekvens
|
8 kHz
|
Överspänningskategori
|
III
|
Maximal läckström
|
30 mA
|
Utgångsspänning
|
<= matningsspänning
|
Elektrisk isolation
|
Mellan kraftanslutning och kontroll
|
Typ av kabel
|
Entrådig IEC-kabel 50 °C) koppar 90 °C XLPE/EPR
|
Elektrisk anslutning
|
Plint, clamping capacity: 3 mm2, AWG 12 (CN8)
|
Åtdragningsmoment
|
0,5 N.m CN8:
|
Diskret ingångsnummer
|
2 capture diskret ingång(ar)
|
Digital ingångstyp
|
Capture (huv terminaler)
|
Samplingslängd
|
0,25 ms
|
Digital ingångsspänning
|
24 V DC för capture
|
Digital ingångslogik
|
Positiv (compliment of STO_A, compliment of STO_B) at State 0: < 5 V at State 1: > 15 V överensstämmer med EN/IEC 61131-2 typ 1
|
Responstid
|
<= 5 ms compliment of STO_A, compliment of STO_B
|
Digitala utgångar
|
3
|
Diskret utgångstyp
|
Logik utgång(ar) (DO)24 V DC
|
Digital utgångspänning
|
<= 30 V DC
|
Digital utgångslogik
|
Positiv eller negativ (DO) överensstämmer med EN/IEC 61131-2
|
Studstid kontakt
|
<= 1 ms för compliment of STO_A, compliment of STO_B
|
Bromsström
|
50 mA
|
Svarstid på utgång
|
250 µs (DO) för diskret utgång(ar)
|
Typ av kontrollsignal
|
Pulståg utgång (PTO) RS422 <500 kHz <100 m
|
Skyddstyp
|
Mot felaktig polaritet: ingångssignaler
|
Säkerhetsfunktion
|
STO (safe torque off), integrerade
|
Säkerhetsnivå
|
SIL 3 överensstämmer med EN/IEC 61508
|
Komunikationsinterface
|
Modbus, integrerade
Profinet, med separat kommunications kort
|
Anslutningstyp
|
RJ45 (märkt CN7) för Modbus
|
Driftsättningsport
|
2-wire RS485 multidrop för Modbus
|
Sändningshastighet
|
9600, 19200, 38400 bps for bus length of 40 m för Modbus
|
Antal adresser
|
1…247 för Modbus
|
Status lysdiod
|
1 LED (röd) spänning för servodrivsteg
|
Signalfunktion
|
Visning av fel 7 segment
|
Märkning
|
CE
|
Driftsläge
|
Vertikalt +/- 10 grader
|
Produktkompatibilitet
|
Servomotor BMH (140 mm, 2 motor stacks)
|
Bredd
|
108 mm
|
Höjd
|
270 mm
|
Djup
|
237 mm
|
Produktens vikt
|
4,8 kg
|
Miljö
Elektromagnetisk kompabilitet
|
Ledningsburen EMC, klass A grupp 1 överensstämmer med EN 55011
|
Standarder
|
EN/IEC 61800-3
|
Produktcertifieringar
|
CSA
|
IP-kapslingsklass
|
IP20 conforming to EN/IEC 60529
|
Vibrationsbeständighet
|
1 gn (f= 13…150 Hz) conforming to EN/IEC 60068-2-6
|
Chocktålighet
|
15 gn för 11 ms överensstämmer med EN/IEC 60028-2-27
|
Föroreningsgrad
|
2 överensstämmer med EN/IEC 61800-5-1
|
Miljökarakteristik
|
Klass 3C1 conforming to IEC 60721-3-3
|
Relativ fuktighet
|
Klass 3K3 (5 till 85 %) utan kondensering överensstämmer med IEC 60721-3-3
|
Omgivningstemperatur vid drift
|
0…50 °C överensstämmer med UL
|
Omgivande lufttemperatur för lagring
|
−25…70 °C
|
Typ av kylning
|
Integrerad fläkt
|
Höjd över havet
|
<= 1000 m utan nedklassning
|
Förpackningsinformation
Förpackningstyp 1
|
PCE
|
Antal i Förpackning 1
|
1
|
Förpackning 1 höjd
|
14,2 cm
|
Förpackning 1 bredd
|
27,6 cm
|
Förpackning 1 djup
|
32,5 cm
|
Förpackning 1 vikt
|
5,506 kg
|
Förpackningstyp 2
|
S03
|
Antal i Förpackning 2
|
2
|
Förpackning 2 höjd
|
30 cm
|
Förpackning 2 bredd
|
30 cm
|
Förpackning 2 djup
|
40 cm
|
Förpackning 2 vikt
|
11,869 kg
|
Förpackningstyp 3
|
P06
|
Number of Units in Package 3
|
16
|
Förpackning 3 höjd
|
80 cm
|
Förpackning 3 bredd
|
80 cm
|
Förpackning 3 djup
|
60 cm
|
Förpackning 3 vikt
|
102,3 kg
|
Hållbarhetsinformation
Förpackning utan plast
|
Nej
|
Förpackning med återvunnen kartong
|
Ja
|
SCIP-nummer
|
Ddf7452f-514a-421a-8066-a6c8c999d436
|
REACh-förordningen
|
REACh-Deklaration
|
EU:s RoHS-direktiv
|
Proaktiv överensstämmelse (omfattas ej av EU RoHS)
|
Fri från kvicksilver
|
Ja
|
Information om RoHS-undantag
|
Ja
|
RoHS-förordning - Kina
|
RoHS-deklaration Kina
|
Miljöinformation
|
Produktmiljöprofil
|
Cirkulär profil
|
Information om livslängdsslut
|
WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment Directive)
|
Produkten måste destrueras inom EU genom särskild avfallsinsamling och får aldrig hamna i soptunnor
|
PVC-fri
|
Ja
|
Återtagande
|
No
|
Koldioxidavtryck (kg CO2 eq.)
|
12200
|
Logistik information
Kontraktsgaranti
Garanti
|
Enligt våra försäljningsvillkor
|
|
|