Schneider-Electric
 
LXM52DD72C41000 bild- myse
LXM52DD72C41000
Servodrivsteg, Lexium, Lexium 52, singel drivsteg 24A/72A
EAN-kod EAN-kod: 
3606480517334
Schneider Electric
Egenskaper
Produktdata
Produktområde PacDrive 3
Enhetens korta namn LXM 52
Typ av produkt eller komponent Enkeldrift
Produktkompatibilitet Servomotor SH3 (100 mm, 4 motor stacks)optimerad m.a.p moment och hastighet
Servomotor SH3 (140 mm, 2 motor stacks)optimerad m.a.p moment och hastighet
Servomotor SH3 (140 mm, 3 motor stacks)optimerad m.a.p moment och hastighet
Servomotor SH3 (140 mm, 4 motor stacks)optimerad m.a.p moment och hastighet
Servomotor SH3 (205 mm, 1 motor stacks)optimerad m.a.p moment och hastighet
Servomotor SH3 (205 mm, 2 motor stacks)optimerad m.a.p moment och hastighet
Servomotor SH3 (205 mm, 3 motor stacks)optimerad m.a.p moment och hastighet
Servomotor MH3 (140 mm, 2 motor stacks)optimerad m.a.p moment och hastighet
Servomotor MH3 (140 mm, 3 motor stacks)optimerad m.a.p moment och hastighet
Servomotor MH3 (190 mm, 1 motor stacks)optimerad m.a.p moment och hastighet
Servomotor MH3 (190 mm, 2 motor stacks)optimerad m.a.p moment och hastighet
Servomotor MH3 (190 mm, 3 motor stacks)optimerad m.a.p moment och hastighet
Teknisk data
Nätverkets antal faser Trefas
[Us] driftspänning 208...480 V - 15...10 %
Frekvens på matningsspänning 50...60 Hz - 5...5 %
Kontinuerlig utgångsström 13 A vid 8 kHz
Utgångsström 3s peak 72 A
Kontinuerlig effekt 13 kW
Märkeffekt 7 kW
Växlingsfrekvens 8 kHz
Överspänningskategori III
Elektrisk anslutning Plint, clamping capacity: 0.75...10 mm², AWG 18...AWG 8 (CN1)
Åtdragningsmoment 0,68 N.m CN10:
Antal ingångar 4 digital
Diskret ingångsspänning 24 V DC
Antal utgångar 2 digital
Digital utgångspänning 24 V DC
Studstid kontakt > 1 ms för compliment of STO_A, compliment of STO_B
Komunikationsinterface SERCOS III, integrerade
Bredd 108 mm
Höjd 274,1 mm
Djup 217 mm
Produktens vikt 5 kg
Miljö
Standarder IEC 61800-3
Produktcertifieringar CE
IP-kapslingsklass IP20 överensstämmer med IEC 60721-3-3
Vibrationsbeständighet 10 m/s² överensstämmer med IEC 60721-3-3
Chocktålighet 100 m/s² överensstämmer med IEC 60721-3-3
Föroreningsgrad 2
Miljökarakteristik 3K3 överensstämmer med IEC 60721-3-3
Relativ fuktighet 5…95 %
Omgivningstemeperatur vid drift 0…50 °C
Förpackningsinformation
Förpackningstyp 1 PCE
Antal i Förpackning 1 1
Förpackning 1 höjd 14,5 cm
Förpackning 1 bredd 27,5 cm
Förpackning 1 djup 33 cm
Förpackning 1 vikt 5,66 kg
Förpackningstyp 2 S03
Antal i Förpackning 2 2
Förpackning 2 höjd 30 cm
Förpackning 2 bredd 30 cm
Förpackning 2 djup 40 cm
Förpackning 2 vikt 11,836 kg
Förpackningstyp 3 P06
Number of Units in Package 3 16
Förpackning 3 höjd 80 cm
Förpackning 3 bredd 80 cm
Förpackning 3 djup 60 cm
Förpackning 3 vikt 104,764 kg
Hållbarhetsinformation
Hållbarhetsstatus Green Premium-produkt
REACh-förordning
print REACh-Deklaration
EU RoHS-direktiv Proaktiv överensstämmelse (produkten utanför EU RoHS juridiska omfattning)
Mercury free Ja
RoHS-förordning Kina
print RoHS-deklaration Kina
RoHS exemption information
print Ja
Miljöupplysning
print Produktmiljöprofil
Cirkulationsprofil
print Information om livslängdsslut
PVC-fri Ja
Logistik information
Ursprungsland ID
Kontraktsgaranti
Garanti Enligt våra försäljningsvillkor