|
|
|
LXM52DU60C41000
Servodrivsteg, Lexium, Lexium 52, singel drivsteg 1,5A/6A
|
|
|
Produktdata
Produktområde
|
PacDrive 3
|
Enhetens korta namn
|
LXM 52
|
Typ av produkt eller komponent
|
Enkeldrift
|
Produktkompatibilitet
|
Servomotor SH3 (55 mm, 1 motor stacks)optimerad m.a.p moment och hastighet
Servomotor SH3 (55 mm, 2 motor stacks)optimerad m.a.p moment och hastighet
Servomotor SH3 (70 mm, 2 motor stacks)optimerad m.a.p högt moment
Servomotor MH3 (70 mm, 1 motor stacks)optimerad m.a.p moment och hastighet
|
Teknisk data
Nätverkets antal faser
|
Trefas
|
[Us] driftspänning
|
208...480 V - 15...10 %
|
Frekvens på matningsspänning
|
50...60 Hz - 5...5 %
|
Kontinuerlig utgångsström
|
1,5 A vid 8 kHz
|
Utgångsström 3s peak
|
6 A
|
Kontinuerlig effekt
|
0,8 kW
|
Märkeffekt
|
0,4 kW
|
Växlingsfrekvens
|
8 kHz
|
Överspänningskategori
|
III
|
Elektrisk anslutning
|
Plint, clamping capacity: 0.75...5.3 mm², AWG 18...AWG 10 (CN1)
Plint, clamping capacity: 0.75...5.3 mm², AWG 18...AWG 10 (CN10)
|
Åtdragningsmoment
|
0,68 N.m CN1:
0,68 N.m CN10:
|
Antal ingångar
|
4 digital
4 touch probe
|
Diskret ingångsspänning
|
24 V DC
|
Antal utgångar
|
2 digital
|
Digital utgångspänning
|
24 V DC
|
Studstid kontakt
|
> 1 ms för compliment of STO_A, compliment of STO_B
|
Komunikationsinterface
|
SERCOS III, integrerade
|
Bredd
|
48 mm
|
Höjd
|
270 mm
|
Djup
|
217 mm
|
Produktens vikt
|
1,8 kg
|
Miljö
Standarder
|
IEC 61800-3
IEC 61800-5-1
|
Produktcertifieringar
|
CE
UL
|
IP-kapslingsklass
|
IP20 överensstämmer med IEC 60721-3-3
|
Vibrationsbeständighet
|
10 m/s² conforming to IEC 60721-3-3
|
Chocktålighet
|
100 m/s² överensstämmer med IEC 60721-3-3
|
Föroreningsgrad
|
2
|
Miljökarakteristik
|
3K3 conforming to IEC 60721-3-3
|
Relativ fuktighet
|
5…95 %
|
Omgivningstemeperatur vid drift
|
0…50 °C
|
Förpackningsinformation
Förpackningstyp 1
|
PCE
|
Antal i Förpackning 1
|
1
|
Förpackning 1 höjd
|
27,5 cm
|
Förpackning 1 bredd
|
33 cm
|
Förpackning 1 djup
|
8,5 cm
|
Förpackning 1 vikt
|
2,236 kg
|
Förpackningstyp 2
|
S03
|
Antal i Förpackning 2
|
3
|
Förpackning 2 höjd
|
30 cm
|
Förpackning 2 bredd
|
30 cm
|
Förpackning 2 djup
|
40 cm
|
Förpackning 2 vikt
|
7,421 kg
|
Förpackningstyp 3
|
PAL
|
Number of Units in Package 3
|
24
|
Förpackning 3 höjd
|
77 cm
|
Förpackning 3 bredd
|
60 cm
|
Förpackning 3 djup
|
80 cm
|
Förpackning 3 vikt
|
62,164 kg
|
Hållbarhetsinformation
Förpackning utan plast
|
Nej
|
Förpackning med återvunnen kartong
|
Ja
|
SCIP-nummer
|
062115d8-bfa0-4d66-8f06-ac6abd784da0
|
REACh-förordningen
|
REACh-Deklaration
|
EU:s RoHS-direktiv
|
Proaktiv överensstämmelse (omfattas ej av EU RoHS)
|
Fri från kvicksilver
|
Ja
|
Information om RoHS-undantag
|
Ja
|
RoHS-förordning - Kina
|
RoHS-deklaration Kina
|
Miljöinformation
|
Produktmiljöprofil
|
Cirkulär profil
|
Information om livslängdsslut
|
PVC-fri
|
Ja
|
Återtagande
|
No
|
Koldioxidavtryck (kg CO2 eq.)
|
716
|
Logistik information
Kontraktsgaranti
Garanti
|
Enligt våra försäljningsvillkor
|
|
|