Den här applikationen kommer att tas ur drift den 7 januari 2025

LXM62DD15C21000 |
Schneider-Electric
 
LXM62DD15C21000 bild- myse
LXM62DD15C21000
Servodrivsteg, Lexium, Lexium 62, singel drivsteg 15 A, tillbehörskit ingår
EAN-kodEAN-kod: 
3606485317724
Schneider Electric
Egenskaper
Produktdata
Produktområde PacDrive 3
Enhetens korta namn LXM 62
Typ av produkt eller komponent Enkeldrift
Teknisk data
Produktkompatibilitet Servomotor SHS
Servomotor SH3 (70 mm, 2 motor stacks)optimerad m.a.p moment och hastighet
Servomotor SH3 (70 mm, 3 motor stacks)optimerad m.a.p moment och hastighet
Servomotor SH3 (100 mm, 1 motor stacks)optimerad m.a.p moment och hastighet
Servomotor SH3 (100 mm, 2 motor stacks)optimerad m.a.p moment och hastighet
Servomotor SH3 (100 mm, 2 motor stacks)optimerad m.a.p högt moment
Servomotor SH3 (100 mm, 3 motor stacks)optimerad m.a.p högt moment
Servomotor SH3 (140 mm, 1 motor stacks)optimerad m.a.p högt moment
Servomotor MH3 (70 mm, 2 motor stacks)optimerad m.a.p moment och hastighet
Servomotor MH3 (70 mm, 3 motor stacks)optimerad m.a.p moment och hastighet
Servomotor MH3 (100 mm, 1 motor stacks)optimerad m.a.p moment och hastighet
Nätverkets antal faser Trefas
[Us] rated supply voltage (through power supply module) 400 V (- 10...10 %) för trefas
230 V (- 10...10 %) för trefas
230 V (- 10...10 %) för enfas
Frekvens på matningsspänning 50/60 Hz - 5...5 %
Kontinuerlig utgångsström 5 A vid 4 kHz
Utgångsström 3s peak 15 A vid 4 kHz
Kontinuerlig effekt 2,4 kW
Märkeffekt 2,4 kW
Växlingsfrekvens 8 kHz
Överspänningskategori III
Elektrisk anslutning Plint, clamping capacity: 0.2...15 mm², AWG 24...AWG 16 (CN4)
Plint, clamping capacity: 0.5...16 mm², AWG 20...AWG 6 (CN5)
Plint, clamping capacity: 0.75...16 mm², AWG 18...AWG 6 (CN6)
Plint, clamping capacity: 0.2...6 mm², AWG 24...AWG 10 (CN7)
Åtdragningsmoment 2,5 N.m CN1:
Antal ingångar 2 digital
2 touch probe
Digital ingångsspänning 24 V DC for - 20...25 %
Antal utgångar 2 digital
Digital utgångspänning 24 V DC
Säkerhetsfunktion STO (safe torque off)
Komunikationsinterface SERCOS III, integrerade
Djup 270 mm
Höjd 310 mm
Bredd 44,5 mm
Produktens vikt 3 kg
Miljö
Standarder CSA C22.2
IEC 61800-5-1
ISO 13849-1
ISO 13849-2
UL 508C
IEC 62061
IEC 61508
IEC 62061
IEC 61800-5-2
IEC 61800-3
Produktcertifieringar CSA
TÜV
CE
EAC
UL
IP-kapslingsklass IP20 överensstämmer med IEC 60529
Vibrationsbeständighet 10 m/s² conforming to IEC 60721-3-3
Chocktålighet 100 m/s² överensstämmer med IEC 60721-3-3
Föroreningsgrad 2 överensstämmer med IEC 61800-5-2
Miljökarakteristik 3K3 conforming to IEC 60721-3-3
Relativ fuktighet 5…85 %
Omgivningstemeperatur vid drift 5…55 °C
Förpackningsinformation
Förpackningstyp 1 PCE
Antal i Förpackning 1 1
Förpackning 1 höjd 10,2 cm
Förpackning 1 bredd 32,5 cm
Förpackning 1 djup 42,5 cm
Förpackning 1 vikt 3,828 kg
Förpackningstyp 2 S06
Antal i Förpackning 2 10
Förpackning 2 höjd 75,0 cm
Förpackning 2 bredd 60,0 cm
Förpackning 2 djup 80,0 cm
Förpackning 2 vikt 51,28 kg
Hållbarhetsinformation
Förpackning utan plast Nej
Förpackning med återvunnen kartong Nej
SCIP-nummer 157db98b-cd29-4356-9ab6-65f1090532e7
REACh-förordningen
print REACh-Deklaration
EU:s RoHS-direktiv Proaktiv överensstämmelse (omfattas ej av EU RoHS)
Fri från kvicksilver Ja
Information om RoHS-undantag
print Ja
RoHS-förordning - Kina
print RoHS-deklaration Kina
Miljöinformation
print Produktmiljöprofil
Cirkulär profil
print Information om livslängdsslut
PVC-fri Ja
Återtagande No
Logistik information
Ursprungsland FR