|
|
|
LXM62DD27D21000
Servodrivsteg, Lexium, Lexium 62, dubbelt drivsteg 27 A, tillbehörskit ingår
|
|
|
Produktdata
Produktområde
|
PacDrive 3
|
Typ av produkt eller komponent
|
Dubbel drift
|
Enhetens korta namn
|
LXM 62
|
Teknisk data
Produktkompatibilitet
|
Servomotor SHS
Servomotor SH3 (100 mm, 3 motor stacks)optimerad m.a.p moment och hastighet
Servomotor SH3 (100 mm, 4 motor stacks)optimerad m.a.p moment och hastighet
Servomotor SH3 (140 mm, 1 motor stacks)optimerad m.a.p moment och hastighet
Servomotor MH3 (100 mm, 2 motor stacks)optimerad m.a.p moment och hastighet
|
Nätverkets antal faser
|
Trefas
|
[Us] rated supply voltage (through power supply module)
|
400 V (- 10...10 %) för trefas
230 V (- 10...10 %) för trefas
230 V (- 10...10 %) för enfas
|
Frekvens på matningsspänning
|
50/60 Hz - 5...5 %
|
Kontinuerlig utgångsström
|
9 A vid 4 kHz
|
Utgångsström 3s peak
|
27 A vid 4 kHz
|
Kontinuerlig effekt
|
4,3 kW
|
Märkeffekt
|
4,3 kW
|
Växlingsfrekvens
|
8 kHz
|
Överspänningskategori
|
III
|
Elektrisk anslutning
|
Plint, clamping capacity: 0.2...15 mm², AWG 24...AWG 16 (CN4)
Plint, clamping capacity: 0.5...16 mm², AWG 20...AWG 6 (CN5)
Plint, clamping capacity: 0.75...16 mm², AWG 18...AWG 6 (CN6)
Plint, clamping capacity: 0.2...6 mm², AWG 24...AWG 10 (CN7)
|
Åtdragningsmoment
|
2,5 N.m CN1:
|
Antal ingångar
|
2 digital
2 touch probe
|
Digital ingångsspänning
|
24 V DC for - 20...25 %
|
Antal utgångar
|
2 digital
|
Digital utgångspänning
|
24 V DC
|
Säkerhetsfunktion
|
STO (safe torque off)
|
Komunikationsinterface
|
SERCOS III, integrerade
|
Djup
|
270 mm
|
Höjd
|
310 mm
|
Bredd
|
44,5 mm
|
Produktens vikt
|
3 kg
|
Miljö
Standarder
|
IEC 62061
IEC 61800-5-1
IEC 61800-3
CSA C22.2
IEC 61508
UL 508C
ISO 13849-1
IEC 61800-5-2
ISO 13849-2
IEC 62061
|
Produktcertifieringar
|
CE
EAC
TÜV
CSA
UL
|
IP-kapslingsklass
|
IP20 överensstämmer med IEC 60529
|
Vibrationsbeständighet
|
10 m/s² överensstämmer med IEC 60721-3-3
|
Chocktålighet
|
100 m/s² överensstämmer med IEC 60721-3-3
|
Föroreningsgrad
|
2 överensstämmer med IEC 61800-5-2
|
Miljökarakteristik
|
3K3 överensstämmer med IEC 60721-3-3
|
Relativ fuktighet
|
5…85 %
|
Omgivningstemeperatur vid drift
|
5…55 °C
|
Förpackningsinformation
Förpackningstyp 1
|
PCE
|
Antal i Förpackning 1
|
1
|
Förpackning 1 höjd
|
10,600 cm
|
Förpackning 1 bredd
|
33,000 cm
|
Förpackning 1 djup
|
44,000 cm
|
Förpackning 1 vikt
|
3,994 kg
|
Förpackningstyp 2
|
S06
|
Antal i Förpackning 2
|
10
|
Förpackning 2 höjd
|
75,000 cm
|
Förpackning 2 bredd
|
60,000 cm
|
Förpackning 2 djup
|
80,000 cm
|
Förpackning 2 vikt
|
49,940 kg
|
Hållbarhetsinformation
|
|