Schneider-Electric
 
LXM62DD45C21000 bild- myse
LXM62DD45C21000
Servodrivsteg, Lexium, Lexium 62, singel drivsteg, 45 A, tillbehörskit ingår
EAN-kod EAN-kod: 
3606485317762
Schneider Electric
Egenskaper
Produktdata
Produktområde PacDrive 3
Enhetens korta namn LXM 62
Typ av produkt eller komponent Enkeldrift
Teknisk data
Produktkompatibilitet Servomotor SH3 (140 mm, 4 motor stacks)optimerad m.a.p moment och hastighet
Servomotor SH3 (205 mm, 1 motor stacks)optimerad m.a.p moment och hastighet
Servomotor MH3 (140 mm, 2 motor stacks)optimerad m.a.p moment och hastighet
Servomotor MH3 (140 mm, 3 motor stacks)optimerad m.a.p moment och hastighet
Servomotor MH3 (190 mm, 1 motor stacks)optimerad m.a.p moment och hastighet
Servomotor SHS
Servomotor SH3 (140 mm, 2 motor stacks)optimerad m.a.p moment och hastighet
Servomotor SH3 (140 mm, 3 motor stacks)optimerad m.a.p moment och hastighet
Servomotor MH3 (100 mm, 3 motor stacks)optimerad m.a.p moment och hastighet
Servomotor MH3 (140 mm, 1 motor stacks)optimerad m.a.p moment och hastighet
Nätverkets antal faser Trefas
[Us] rated supply voltage (through power supply module) 400 V (- 10...10 %) för trefas
230 V (- 10...10 %) för trefas
230 V (- 10...10 %) för enfas
Frekvens på matningsspänning 50/60 Hz - 5...5 %
Kontinuerlig utgångsström 20 A vid 4 kHz
Utgångsström 3s peak 45 A vid 4 kHz
Kontinuerlig effekt 9,6 kW
Märkeffekt 9,6 kW
Växlingsfrekvens 8 kHz
Överspänningskategori III
Elektrisk anslutning Plint, clamping capacity: 0.2...15 mm², AWG 24...AWG 16 (CN4)
Plint, clamping capacity: 0.5...16 mm², AWG 20...AWG 6 (CN5)
Plint, clamping capacity: 0.75...16 mm², AWG 18...AWG 6 (CN6)
Plint, clamping capacity: 0.2...6 mm², AWG 24...AWG 10 (CN7)
Åtdragningsmoment 2,5 N.m CN1:
Antal ingångar 2 digital
2 touch probe
Digital ingångsspänning 24 V DC for - 20...25 %
Antal utgångar 2 digital
Digital utgångspänning 24 V DC
Säkerhetsfunktion STO (safe torque off)
Komunikationsinterface SERCOS III, integrerade
Djup 270 mm
Höjd 310 mm
Bredd 44,5 mm
Produktens vikt 3 kg
Miljö
Standarder IEC 61800-5-2
ISO 13849-1
IEC 61800-3
CSA C22.2
IEC 62061
UL 508C
IEC 62061
ISO 13849-2
IEC 61508
IEC 61800-5-1
Produktcertifieringar CE
EAC
UL
CSA
TÜV
IP-kapslingsklass IP20 överensstämmer med IEC 60529
Vibrationsbeständighet 10 m/s² överensstämmer med IEC 60721-3-3
Chocktålighet 100 m/s² överensstämmer med IEC 60721-3-3
Föroreningsgrad 2 överensstämmer med IEC 61800-5-2
Miljökarakteristik 3K3 överensstämmer med IEC 60721-3-3
Relativ fuktighet 5…85 %
Omgivningstemeperatur vid drift 5…55 °C
Förpackningsinformation
Förpackningstyp 1 PCE
Antal i Förpackning 1 1
Förpackning 1 höjd 10,200 cm
Förpackning 1 bredd 30,000 cm
Förpackning 1 djup 42,500 cm
Förpackning 1 vikt 3,910 kg
Förpackningstyp 2 S06
Antal i Förpackning 2 10
Förpackning 2 höjd 75,000 cm
Förpackning 2 bredd 60,000 cm
Förpackning 2 djup 80,000 cm
Förpackning 2 vikt 52,100 kg
Hållbarhetsinformation
Hållbarhetsstatus Green Premium-produkt
EU RoHS-direktiv Proaktiv överensstämmelse (produkten utanför EU RoHS juridiska omfattning)
Kvicksilverfri Ja
RoHS-förordning Kina
print RoHS-deklaration Kina
RoHS-undantagsinformation
print Ja
Miljöupplysning
print Produktmiljöprofil
Cirkulationsprofil
print Information om livslängdsslut
PVC-fri Ja
Logistik information
Ursprungsland FR