Schneider-Electric
 
LXM62PD84A11000 bild- myse
LXM62PD84A11000
Kraftenhet, Lexium, Lexium 62, kraftenhet, 42/84 A
EAN-kod EAN-kod: 
3606485306070
Schneider Electric
Egenskaper
Produktdata
Produktområde PacDrive 3
Typ av produkt eller komponent Strömförsörjning
Komponentnamn LXM62
Teknisk data
Typ av nät AC
[Us] driftspänning 400 V trefas (tolerans: - 10...10 %)
230 V trefas (tolerans: - 10...10 %)
230 V enfas (tolerans: - 10...10 %)
Nätfrekvens 50/60 Hz +/- 5 %
Märkspänning 24 V DC (tolerans: - 20...25 %)
Strömförsörjning utström 84 A
Busspänning 270…700 V
Maximal DC busspänning 860 V
Maximal kabelkapacitet 1,36 mF
[In] märkström 21 A enfas AC
42 A trefas AC
Toppström 42 A enfas AC för 1 s
84 A trefas AC för 1 s
Märkeffekt 22,1 kW vid 400 V trefas AC
26,6 kW vid 480 V trefas AC
Maxeffekt 44,2 kW vid 400 V trefas AC
53,2 kW vid 480 V trefas AC
Hålltid 15 min
Bromsmotstånd 15 Ohm
Permanent bromskraft 400 W
Maximal bromseffekt 46 kW
Utgångstyp 2 reläer för spänningsfria kontakter
Fysiskt gränssnitt SERCOS III
Märkning CE
Säkerhetsnivå Kan nå SIL 2 överensstämmer med EN 61508
Kan nå PL c/kategori 2 överensstämmer med EN/ISO 13849-1
Överspänningskategori III överensstämmer med EN 61800-5-1
Djup 270 mm
Bredd 89,5 mm
Höjd 310 mm
Produktens vikt 6,3 kg
Miljö
Standarder UL 508C
EN/IEC 61800-5-1
EN/IEC 61800-3
Produktcertifieringar CSA
UL
IP-kapslingsklass IP20 (med plug-in anslutningar) överensstämmer med EN/IEC 60721-3-3
Vibrationsbeständighet 10 m/s² överensstämmer med EN/IEC 60721-3-3
Chocktålighet 100 m/s² i drift överensstämmer med EN/IEC 60721-3-3
300 m/s² under transport överensstämmer med EN/IEC 60721-3-3
Föroreningsgrad 2 överensstämmer med EN/IEC 60721-3-3
Miljökarakteristik 3K3 överensstämmer med IEC 60721-3-3, RH: 5…85 %
Omgivningstemperatur vid drift 40…55 °C (med strömnedklassning 2 % per °C)
5…40 °C
Omgivande lufttemperatur för lagring −25…55 °C
Förpackningsinformation
Förpackningstyp 1 PCE
Antal i Förpackning 1 1
Förpackning 1 höjd 18,000 cm
Förpackning 1 bredd 34,000 cm
Förpackning 1 djup 45,500 cm
Förpackning 1 vikt 7,320 kg
Förpackningstyp 2 P06
Antal i Förpackning 2 6
Förpackning 2 höjd 75,000 cm
Förpackning 2 bredd 60,000 cm
Förpackning 2 djup 80,000 cm
Förpackning 2 vikt 52,420 kg
Hållbarhetsinformation
Hållbarhetsstatus Green Premium-produkt
REACh-förordning
print REACh-Deklaration
EU RoHS-direktiv Proaktiv överensstämmelse (produkten utanför EU RoHS juridiska omfattning)
print EU RoHS-deklaration
Kvicksilverfri Ja
RoHS-förordning Kina
print RoHS-deklaration Kina
RoHS-undantagsinformation
print Ja
Miljöupplysning
print Produktmiljöprofil
Cirkulationsprofil
print Information om livslängdsslut
PVC-fri Ja
Kontraktsgaranti
Garanti Enligt våra försäljningsvillkor