|
|
|
METSECT5CC008
Strömtransformator PowerLogic™ 75/5A, tropikutförande, DIN-skena för max 21mm kabel
|
|
|
Produktdata
Produktfamilj
|
Powerlogic
|
Produktnamn
|
CT
|
Typ av produkt eller komponent
|
Strömtransformator
|
Sekundärström
|
5 A
|
Noggrannhetsklass
|
Klass 1 vid 1,5 VA
Klass 3 vid 2,5 VA
|
[In] nominell märkström
|
75 A
|
Teknisk data
Strömtransformatortyp
|
Tropikutförande for kabel
|
Strömtransformatorns omsättning
|
75/5
|
[Ith] konventionell termisk ström okapslad montering
|
4,5 kA
|
Dynamisk stötström
|
2.5 Ith
|
Maximal säkerhetsfaktor
|
5
|
Ue märkspänning
|
< 720 V AC 50/60 Hz
|
[Ui] isolationsspänning
|
3 kV
|
Montagesätt
|
Clip-on
Med skruv
|
Montagefästen
|
DIN-skena
Monteringsplatta
|
Bredd
|
Utsida: 44 mm
|
Höjd
|
Utsida: 65 mm
|
Djup
|
Ram : 30 mm
Total : 37 mm
|
Diameter
|
21 mm
|
Produktens vikt
|
0,19 kg
|
[Uimp] max stötspänning
|
3 kV
|
Isolationsklass
|
Klass B
|
Ytterdiameter kabel
|
21 mm
|
Tätning
|
Med
|
Miljö
Standarder
|
IEC 61869-2
VDE 0414
|
Produktcertifieringar
|
CE
EAC
|
IP-kapslingsklass
|
IP20
|
Relativ fuktighet
|
0…95 %
|
Omgivningstemeperatur vid drift
|
−25…60 °C
|
Förpackningsinformation
Förpackningstyp 1
|
PCE
|
Antal i Förpackning 1
|
1
|
Förpackning 1 höjd
|
5,5 cm
|
Förpackning 1 bredd
|
5,5 cm
|
Förpackning 1 djup
|
8,2 cm
|
Förpackning 1 vikt
|
194,0 g
|
Förpackningstyp 2
|
S02
|
Antal i Förpackning 2
|
50
|
Förpackning 2 höjd
|
15,0 cm
|
Förpackning 2 bredd
|
30,0 cm
|
Förpackning 2 djup
|
40,0 cm
|
Förpackning 2 vikt
|
9,838 kg
|
Hållbarhetsinformation
Hållbarhetsstatus
|
Green Premium-produkt
|
REACh-förordning
|
REACh-Deklaration
|
EU RoHS-direktiv
|
Överensstämmer med undantag
|
Kvicksilverfri
|
Ja
|
RoHS-förordning Kina
|
RoHS-deklaration Kina
|
RoHS-undantagsinformation
|
Ja
|
WEEE
|
Produkten måste kasseras på europeiska unionens marknader enligt specifik källsortering och aldrig kasseras i hushållssopor.
|
|
|