Schneider-Electric
 
MH31003P11F2200 bild- myse
MH31003P11F2200
Servomotor, Lexium, MH3, för PacDrive3, Servomotor MH3 100 8Nm
EAN-kod EAN-kod: 
3606485396569
Schneider Electric
Egenskaper
Produktdata
Kompatibilitetsintervall PacDrive 3
Enhetens korta namn MH3
Typ av produkt eller komponent AC servo motors
Teknisk data
Maximal mekanisk hastighet 6000 rpm
[Us] matningsspänning 115...480 V
Nätverkets antal faser Trefas
Kontinuerlig strömbegränsning 7,69 A
Kontinuerlig momentbegränsning 9 N.m, 115...480 V, trefas
Kontinuerlig effekt 3270 W
Startmomentsbegränsning 27 N.m, 115...480 V, trefas
Nominell utgångseffekt 0,88 W, 115 V
2 W, 230 V
2,85 W, 400 V
3,27 W, 480 V
Nominellt vridmoment 8,45 N.m för LXM52 vid 7,3 mA, 115 V, 1 fas
7,63 N.m för LXM52 vid 6,7 mA, 230 V, 1 fas
6,8 N.m för LXM52 vid 6,07 mA, 400 V, 3 fas
6,25 N.m för LXM52 vid 5,64 mA, 480 V, 3 fas
8,45 N.m för LXM62 vid 7,3 mA, 115 V, 1 fas
7,63 N.m för LXM62 vid 6,7 mA, 230 V, 1 fas
6,8 N.m för LXM62 vid 6,07 mA, 400 V, 3 fas
6,25 N.m för LXM62 vid 5,64 mA, 480 V, 3 fas
Nominell hastighet 1000 rpm för LXM52 vid 7,3 mA, 115 V, 1 fas
2500 rpm för LXM52 vid 6,7 mA, 230 V, 1 fas
4000 rpm för LXM52 vid 6,07 mA, 400 V, 3 fas
5000 rpm för LXM52 vid 5,64 mA, 480 V, 3 fas
1000 rpm för LXM62 vid 7,3 mA, 115 V, 1 fas
2500 rpm för LXM62 vid 6,7 mA, 230 V, 1 fas
4000 rpm för LXM62 vid 6,07 mA, 400 V, 3 fas
5000 rpm för LXM62 vid 5,64 mA, 480 V, 3 fas
Maximal ström Irms 26,71 A
Axel ände Parallell tangent
Andra axeln Utan andra axeländen
Axel diameter 19 mm
Axel längd 40 mm
Kilbredd 6 mm
IP-kapslingsklass IP65 standard
Enkodertyp Envarvs SinCos Hiperface
Hastighetsåterkoppling upplösning 128 perioder
Hållbroms Med
Hållmoment 9 N.m
Montagefästen Internationell standard fläns
Flänsstorlek på motor 100 mm
Elektrisk anslutning Roterbara rätvinkliga kontakter
Momentkonstant 1,17 N.m/A vid 120 °C
Emf konstant 77,95 V/krpm
Antal motor poler 10
Rotortröghet 10,3 kg.cm²
Statorns resistans 1,08 Ohm
Statorns induktans 5,23 mH
Elektrisk tidskonstant stator 6,3 ms
Maximala radiella kraften Fr 1050 N vid 1000 rpm
830 N vid 2000 rpm
730 N vid 3000 rpm
660 N vid 4000 rpm
610 N vid 5000 rpm
Bromskraft 18 W
Typ av kylning Naturlig konvektion
Längd 234,3 mm
Centrering kragdiameter 95 mm
Centrering kragdjup 3,5 mm
Antal monteringshål 4
Diametern på monteringshålen 9 mm
Monteringshålets diameter 115 mm
Produktens vikt 8,15 kg
Förpackningsinformation
Förpackningstyp 1 PCE
Antal i Förpackning 1 1
Förpackning 1 höjd 21,0 cm
Förpackning 1 bredd 18,0 cm
Förpackning 1 djup 35,6 cm
Förpackning 1 vikt 7,45 kg
Hållbarhetsinformation
Hållbarhetsstatus Green Premium-produkt
REACh-förordning
print REACh-Deklaration
EU RoHS-direktiv Proaktiv överensstämmelse (produkten utanför EU RoHS juridiska omfattning)
Kvicksilverfri Ja
RoHS-förordning Kina
print RoHS-deklaration Kina
RoHS-undantagsinformation
print Ja
Miljöupplysning
print Produktmiljöprofil
Cirkulationsprofil Inget behov av särskilda återvinningsåtgärder
WEEE Produkten måste kasseras på europeiska unionens marknader enligt specifik källsortering och aldrig kasseras i hushållssopor.
PVC-fri Ja