|
|
|
NSYCUX1KUL
Kylaggregat rostfri 1kW 230V sidm UL
|
|
|
|
|
Slutförsäljningsdatum DEC 31, 2023
|
|
|
|
|
Produktdata
Produktfamilj
|
ClimaSys
|
Produktnamn
|
CU
|
Typ av produkt eller komponent
|
Kylaggregat
|
Mounting type
|
Sida
|
Installation
|
Inomhus sida
|
Produktdestination
|
Till kapsling
|
Montagesätt
|
Med skruv
|
Supply Voltage
|
230 V AC 1 fas 50/60 Hz
|
Rated Power
|
1000 W
|
Kylningseffekt
|
3410 Btu/h 50/60 Hz L35-L35
2700 Btu/h 50/60 Hz L35-L50
|
Teknisk data
Höjd
|
783 mm
|
Bredd
|
348 mm
|
Djup
|
215 mm
|
[In] märkström
|
3 A
|
Stötström
|
10,5 A
|
Effektförbrukning i W
|
570 W vid 50/60 Hz, L35-L35
650 W vid 50/60 Hz, L35-L50
|
Energieffektivitet förhållande
|
1,8
|
Manövertyp
|
Elektronisk kontroller
|
Temperaturinställningsområde
|
20…50 °C
|
Omgivningstemperatur vid drift
|
50 °C maximal:
20…46 °C inuti kapslingen:
20…50 °C utanför kapslingen:
|
Noise level
|
65 dB
|
Tryck
|
25 bar
|
Flow rate
|
Intern krets: 330 m3/h vid 50/60 Hz
Extern krets: 570 m3/h vid 50/60 Hz
|
Produktens vikt
|
28 kg
|
Typ av kylningsgas
|
R134a (0,23 kg)
|
Type of filter
|
Valfri kretsfilter extern
|
Skyddstyp
|
Termiskt skydd T 6 A
Korttidsskydd (magnetiskt)
|
Material
|
Rostfritt stål
|
Färg
|
Grå (RAL 7035)
|
Miljö
Produktcertifieringar
|
UL
|
Standarder
|
DIN 3168
|
IP-kapslingsklass
|
IP55 (på den interna kretsen) överensstämmer med IEC 60529
IP34 (på den externa kretsen) överensstämmer med IEC 60529
|
Förpackningsinformation
Förpackningstyp 1
|
PCE
|
Antal i Förpackning 1
|
1
|
Förpackning 1 höjd
|
21,5 cm
|
Förpackning 1 bredd
|
34,8 cm
|
Förpackning 1 djup
|
78,3 cm
|
Förpackning 1 vikt
|
28,0 kg
|
Förpackningstyp 2
|
P12
|
Antal i Förpackning 2
|
6
|
Förpackning 2 höjd
|
101,0 cm
|
Förpackning 2 bredd
|
80,0 cm
|
Förpackning 2 djup
|
120,0 cm
|
Förpackning 2 vikt
|
193,0 kg
|
Hållbarhetsinformation
Logistik information
|
|