IP-kapslingsklass
|
IP55 överensstämmer med IEC 60529
|
IK-skyddsgrad
|
IK10 (Slät dörr) överensstämmer med IEC 62262
|
Mekanisk robusthet
|
Vandalsäker conforming to EN/IEC 61439-5 version 2010
|
Brandtålighet
|
960 °C överensstämmer med IEC 62208
|
Omgivningstemperatur vid drift
|
−45…80 °C överensstämmer med IEC 61969-3 Klass 1
|
Omgivande lufttemperatur för lagring
|
−25…40 °C
|
Corrosion withstand
|
90…100 % conforming to ISO 12944 C4H
|
Environmental withstand
|
Solstålning: Klass 1 upp till 1120 W/m² överensstämmer med IEC 61969-3:2011
Vindtålighet: Klass 1 upp till 180 km/h överensstämmer med IEC 61969-3:2011
UV ljus test: Klass 1 överensstämmer med ISO 4892-2:2013
Frost och is: Klass 1 överensstämmer med IEC 61969-3:2011
Fauna och flora: Klass 1 överensstämmer med IEC 61969-3:2011
: Klass 1 överensstämmer med IEC 61969-3:2011
|
Thermal management options
|
Trolig avgiven värme: 1500 W fläkt: max ljudnivå 60 dB
Trolig avgiven värme: 4000 WMed extern kylnng
Trolig avgiven värme: 1257 W Naturlig: vid −25 °C
Trolig avgiven värme: 550 W Naturlig: vid 20 °C
Trolig avgiven värme: 235 W Naturlig: vid 40 °C
Trolig avgiven värme: 1500 WEnligt kylsystemets uppbyggnad
|