|
|
|
NSYPLM86TG
Väggskåp 847x636x200 IP66 utan mont.plåt glasdörr
|
|
|
Produktdata
Produktfamilj
|
Thalassa
|
Produktnamn
|
Thalassa PLM
|
Enhetens korta namn
|
PLM
|
Kapslingstyp
|
Allmän
|
Kategori
|
Kompakt kapsling
|
Nominell höjd
|
847 mm
|
Nominell bredd
|
636 mm
|
Nominellt djup
|
300 mm
|
Montage kapsling
|
Väggmonterad
|
Enhetskomposition
|
Hus 1
Dörr 1
Lås 2
|
Dörrtyp
|
Transparent
|
Låstyp
|
3mm DB lås
|
Teknisk data
Antal lås
|
2
|
Montageplåt beskrivning
|
Utan montageplåt
|
Tillgängligheten för drift
|
Framsida
|
Löstagbara delar
|
Dörr Med gångjärn
|
Material
|
Polyester förstärkt med glasfiber Skåpskropp:
Härdat glas Dörr:
|
Färg
|
Grå (RAL 7035)
|
Standarder
|
IEC 62208
NEMA klassificering 13
NEMA klassificering 4X
|
Produktcertifieringar
|
UL
|
Isolationsklass
|
Klass II
|
Miljö
IP-kapslingsklass
|
IP66 överensstämmer med IEC 60529
|
IK-skyddsgrad
|
IK08 överensstämmer med IEC 62262
|
Brandtålighet
|
960 °C överensstämmer med IEC 62208
|
Omgivningstemeperatur vid drift
|
−40…80 °C
|
Förpackningsinformation
Förpackningstyp 1
|
PCE
|
Antal i Förpackning 1
|
1
|
Förpackning 1 höjd
|
66,000 cm
|
Förpackning 1 bredd
|
33,000 cm
|
Förpackning 1 djup
|
87,000 cm
|
Förpackning 1 vikt
|
19,639 kg
|
Förpackningstyp 2
|
PAM
|
Antal i Förpackning 2
|
8
|
Förpackning 2 höjd
|
200,000 cm
|
Förpackning 2 bredd
|
100,000 cm
|
Förpackning 2 djup
|
120,000 cm
|
Förpackning 2 vikt
|
157,112 kg
|
Hållbarhetsinformation
Hållbarhetsstatus
|
Green Premium-produkt
|
REACh-förordning
|
REACh-Deklaration
|
EU RoHS-direktiv
|
Proaktiv överensstämmelse (produkten utanför EU RoHS juridiska omfattning)
|
Mercury free
|
Ja
|
RoHS-förordning Kina
|
RoHS-deklaration Kina
|
RoHS exemption information
|
Ja
|
Miljöupplysning
|
Produktmiljöprofil
|
Cirkulationsprofil
|
Inget behov av särskilda återvinningsåtgärder
|
Logistik information
|
|