Schneider-Electric
 
NSYPMP8560 bild- myse
NSYPMP8560
Nedre montageplåt B=600
EAN-kod: 
3606480154263
Schneider Electric
Egenskaper
Produktdata
Produktfamilj Spacial
Tillbehör / separat kategori Montagetillbehör
Typ av produkt eller komponent Fästplatta
Application Allmän
For enclosure nominal dimensions -
Placering (vid montage) På justeringsskenor
Typ av montageplåt Slät
Serie kompatibilitet Spacial Spacial SD
Spacial Spacial SDX
Enhetskomposition Montageplåt 1
Kvantitet per set 1 st
Material Galvaniserat stål
Teknisk data
Montering Med fästelement - fästkonsoll placering
Höjd 650 mm Äkta:
Bredd 600 mm Nominell:
450 mm Äkta:
Tjocklek 25 mm
Förpackningsinformation
Förpackning 1 enhetstyp PCE
Förpackning 1 antal enheter 1
Förpackning 1 vikt 8,63 kg
Förpackning 1 höjd 2 cm
Förpackning 1 bredd 85 cm
Förpackning 1 längd 85 cm
Hållbarhetsinformation
Hållbarhetsstatus Green Premium-produkt
Innehåller ej REACh SVHC-ämnen Ja
EU RoHS-direktiv Proaktiv överensstämmelse (produkten utanför EU RoHS juridiska omfattning)
print EU RoHS-deklaration
Innehåller ej giftiga tungmetaller Ja
Kvicksilverfri Ja
RoHS-undantagsinformation
print Ja
RoHS-förordning Kina
print RoHS-deklaration Kina
Miljöupplysning
print Produktmiljöprofil
Kontraktsgaranti
Garanti 18 months