Schneider-Electric
 
NSYRCK24 bild- myse
NSYRCK24
Fast 19" ram H=1200 24U
EAN-kod: 
3606480066832
Schneider Electric
Egenskaper
Produktdata
Produktfamilj Spacial
Tillbehör / separat kategori Montagetillbehör
Typ av produkt eller komponent 19" rack
Application Elektronik applikation, 19"
For enclosure nominal dimensions -H: 1200 mm
Racktyp Fast
Placering (vid montage) På strukturen hos inneslutningen
Montagefästen 19" fast stödfäst
Serie kompatibilitet Spacial Spacial SF
Spacial Spacial SM
Enhetskomposition Fästdetaljer
Stående 2
Kvantitet per set 1 st
Antal enheter 19 " 24
Teknisk data
Material Stål
Ytbehandling Zinkbelagd
Montering Med fästelement
Justering Justerbar i djup varje 25:e mm
Permanent tillåten last 400 kg
Höjd 1200 mm
Inbyggnadsdjup 60 mm
Förpackningsinformation
Förpackning 1 vikt 3,380 kg
Förpackning 1 höjd 1120,000 mm
Förpackning 1 bredd 110,000 mm
Förpackning 1 längd 60,000 mm
Hållbarhetsinformation
Hållbarhetsstatus Green Premium-produkt
Innehåller ej REACh SVHC-ämnen Ja
EU RoHS-direktiv Proaktiv överensstämmelse (produkten utanför EU RoHS juridiska omfattning)
print EU RoHS-deklaration
Kvicksilverfri Ja
RoHS-undantagsinformation
print Ja
RoHS-förordning Kina
print RoHS-deklaration Kina
Miljöupplysning
print Produktmiljöprofil
Kontraktsgaranti
Garanti 18 months