|
|
|
NSYS3DM5415T
Skåp med norminsats 500x400x150 glasdörr
|
|
|
Produktdata
Produktfamilj
|
Spacial
|
Produktnamn
|
Spacial S3DM
|
Application
|
Modulär distribution applikation
|
Category
|
Kompakt kapsling
|
Kapslingshöjd
|
500 mm
|
Kapslingsbredd
|
400 mm
|
Kapslingsdjup
|
150 mm
|
Dörrtyp
|
Glasad
|
Typ av montageplåt
|
Utan montageplåt
|
Typ av fläns
|
Standard
|
Installationstillbehör
|
Väggmonterad
|
Produktdestination
|
För installation av moduläruttag DLM
|
Enhetskomposition
|
Flänsplåt 2: topp och botten
Hus 1
Dörr 1
Lås 1
|
Teknisk data
Body type
|
I ett stycke
Föstärkt skena framtill
|
Antal dörrar
|
1 dörr(ar)Framsida:
|
Öppningssida
|
Reversibel (120 °)
|
Låstyp
|
3mm DB lås
|
Tillgängligheten för drift
|
Framsida
|
Löstagbara delar
|
Dörr Med gångjärn
Fläns med skruvar
|
Material
|
Stål Skåpskropp:
Stål och säkerhetsglas Dörr:
|
Ytbehandling
|
Epoxi-polyesterpulver
|
Färg
|
Grå (RAL 7035)
|
Standarder
|
IEC 62208
|
Produktcertifieringar
|
CUL
LR
GL
UL
BV
DNV
|
Miljö
IK-skyddsgrad
|
IK08 överensstämmer med IEC 62262
|
IP-kapslingsklass
|
IP66 överensstämmer med IEC 60529
|
Förpackningsinformation
Förpackningstyp 1
|
PCE
|
Antal i Förpackning 1
|
1
|
Förpackning 1 höjd
|
20,0 cm
|
Förpackning 1 bredd
|
42,0 cm
|
Förpackning 1 djup
|
51,5 cm
|
Förpackning 1 vikt
|
7,47 kg
|
Förpackningstyp 2
|
PAM
|
Antal i Förpackning 2
|
36
|
Förpackning 2 höjd
|
180,0 cm
|
Förpackning 2 bredd
|
100,0 cm
|
Förpackning 2 djup
|
120,0 cm
|
Förpackning 2 vikt
|
282,0 kg
|
Hållbarhetsinformation
Kontraktsgaranti
Garanti
|
Enligt våra försäljningsvillkor
|
|
|