Schneider-Electric
 
NSYS3X101030 bild- myse
NSYS3X101030
Väggskåp rostfritt 304L 1000x1000x300mm
E-nummer E-nummer: 
2543821
EAN-kod EAN-kod: 
3606480154942
Schneider Electric
Egenskaper
Produktdata
Produktfamilj Spacial
Produktnamn Spacial S3X
Enclosure type Allmän
Category Kompakt kapsling
Nominal height 1000 mm
Nominal width 1000 mm
Nominal depth 300 mm
Product installation Väggmonterad
Enhetskomposition Hus 1
Dörr 2
Lås 1: Dörr
Förstärkningsram hålad 1: Dörr
Teknisk data
Konstruktion I ett stycke, Korsformad struktur
Rännformad frontskena
Dörrtyp Slät
Antal dörrar 2 dörr(ar)Framsida:
Öppningssida Reversibel (120 °)
Låstyp 3 punktslås, 3mm DB insats
Typ av montageplåt Utan montageplåt
Typ av fläns Utan flänsplåt
Tillgängligheten för drift Framsida
Löstagbara delar Dörr Med gångjärn
Material Rostfritt stål 304L ( 1.4307 ) Skåpskropp och dörr:
Zamak Lås:
Rostfritt stål Gångjärn:
Ytbehandling Scotch-Brite® borstat Skåpskropp och dörr:
Kromplätterad Lås:
Produktens vikt 47 kg
Miljö
Standarder IEC 62208
Produktcertifieringar CAN/CSA 22
UL 508 typ A
IP-kapslingsklass IP55 överensstämmer med IEC 60529
IK-skyddsgrad IK10 överensstämmer med IEC 62262
Miljökarakteristik Specefik hygien
Korrosiva
Förpackningsinformation
Förpackningstyp 1 PCE
Antal i Förpackning 1 1
Förpackning 1 höjd 101,0 cm
Förpackning 1 bredd 101,0 cm
Förpackning 1 djup 31,0 cm
Förpackning 1 vikt 47,0 kg
Hållbarhetsinformation
Hållbarhetsstatus Green Premium-produkt
REACh-förordning
print REACh-Deklaration
EU RoHS-direktiv Proaktiv överensstämmelse (produkten utanför EU RoHS juridiska omfattning)
print EU RoHS-deklaration
Kvicksilverfri Ja
RoHS-förordning Kina
print RoHS-deklaration Kina
RoHS-undantagsinformation
print Ja
Miljöupplysning
print Produktmiljöprofil
Kontraktsgaranti
Garanti Enligt våra försäljningsvillkor