|
|
|
NSYS3X4620H
Väggskåp syrafast 316L 400x600x200
|
|
|
Produktdata
Produktfamilj
|
Spacial
|
Produktnamn
|
Spacial S3X
|
Enclosure type
|
Allmän
|
Category
|
Kompakt kapsling
|
Nominal height
|
400 mm
|
Nominal width
|
600 mm
|
Nominal depth
|
200 mm
|
Product installation
|
Väggmonterad
|
Enhetskomposition
|
Hus 1
Lås 1: Dörr
Dörr 1
|
Teknisk data
Konstruktion
|
I ett stycke, Korsformad struktur
Rännformad frontskena
|
Dörrtyp
|
Slät
|
Antal dörrar
|
1 dörr(ar)Framsida:
|
Öppningssida
|
Reversibel (120 °)
|
Låstyp
|
3mm DB lås
|
Typ av montageplåt
|
Utan montageplåt
|
Typ av fläns
|
Utan flänsplåt
|
Tillgängligheten för drift
|
Framsida
|
Löstagbara delar
|
Dörr Med gångjärn
|
Material
|
Zamak Lås:
Rostfritt stål Gångjärn:
Rostfritt stål 316L (1.4404 ) Skåpskropp och dörr:
|
Ytbehandling
|
Scotch-Brite® borstat Skåpskropp och dörr:
Kromplätterad Lås:
|
Produktens vikt
|
9,246 kg
|
Miljö
Standarder
|
IEC 62208
|
Produktcertifieringar
|
CAN/CSA 22
UL 508 typ A
|
IP-kapslingsklass
|
IP66 överensstämmer med IEC 60529
|
IK-skyddsgrad
|
IK10 överensstämmer med IEC 62262
|
Miljökarakteristik
|
Specefik hygien
Korrosiva
|
Förpackningsinformation
Förpackningstyp 1
|
PCE
|
Antal i Förpackning 1
|
1
|
Förpackning 1 höjd
|
22,000 cm
|
Förpackning 1 bredd
|
41,500 cm
|
Förpackning 1 djup
|
61,500 cm
|
Förpackning 1 vikt
|
9,246 kg
|
Förpackningstyp 2
|
PAM
|
Antal i Förpackning 2
|
30
|
Förpackning 2 höjd
|
200,000 cm
|
Förpackning 2 bredd
|
100,000 cm
|
Förpackning 2 djup
|
120,000 cm
|
Förpackning 2 vikt
|
291,000 kg
|
Hållbarhetsinformation
Förpackning utan plast
|
Nej
|
Förpackning med återvunnen kartong
|
Nej
|
SCIP-nummer
|
06566371-6c26-4c3a-b256-a0f4e5dffcee
|
EU:s RoHS-direktiv
|
Proaktiv överensstämmelse (omfattas ej av EU RoHS)
|
Fri från kvicksilver
|
Ja
|
Information om RoHS-undantag
|
Ja
|
RoHS-förordning - Kina
|
RoHS-deklaration Kina
|
Miljöinformation
|
Produktmiljöprofil
|
Cirkulär profil
|
Inget behov av särskilda återvinningsåtgärder
|
Återtagande
|
No
|
Kontraktsgaranti
|
|