|
|
|
NSYS3X8830H
Väggskåp syrafast 316L 800x800x300
|
|
|
Produktdata
Produktfamilj
|
Spacial
|
Produktnamn
|
Spacial S3X
|
Enclosure type
|
Allmän
|
Category
|
Kompakt kapsling
|
Nominal height
|
800 mm
|
Nominal width
|
800 mm
|
Nominal depth
|
300 mm
|
Product installation
|
Väggmonterad
|
Enhetskomposition
|
Hus 1
Dörr 1
Lås 2: Dörr
Hålad vertikal profil 2: Dörr
|
Teknisk data
Konstruktion
|
I ett stycke, Korsformad struktur
Rännformad frontskena
|
Dörrtyp
|
Slät
|
Antal dörrar
|
1 dörr(ar)Framsida:
|
Öppningssida
|
Reversibel (120 °)
|
Låstyp
|
2 punktslås, 3mm DB insats
|
Typ av montageplåt
|
Utan montageplåt
|
Typ av fläns
|
Utan flänsplåt
|
Tillgängligheten för drift
|
Framsida
|
Löstagbara delar
|
Dörr Med gångjärn
|
Material
|
Zamak Lås:
Rostfritt stål Gångjärn:
Rostfritt stål 316L (1.4404 ) Skåpskropp och dörr:
|
Ytbehandling
|
Scotch-Brite® borstat Skåpskropp och dörr:
Kromplätterad Lås:
|
Produktens vikt
|
32 kg
|
Miljö
Standarder
|
IEC 62208
|
Produktcertifieringar
|
UL 508 typ A
CAN/CSA 22
|
IP-kapslingsklass
|
IP66 överensstämmer med IEC 60529
|
IK-skyddsgrad
|
IK10 överensstämmer med IEC 62262
|
Miljökarakteristik
|
Specefik hygien
Korrosiva
|
Förpackningsinformation
Förpackningstyp 1
|
PCE
|
Antal i Förpackning 1
|
1
|
Förpackning 1 höjd
|
82,0 cm
|
Förpackning 1 bredd
|
40,0 cm
|
Förpackning 1 djup
|
82,0 cm
|
Förpackning 1 vikt
|
32,5 kg
|
Förpackningstyp 2
|
PAM
|
Antal i Förpackning 2
|
8
|
Förpackning 2 höjd
|
120 cm
|
Förpackning 2 bredd
|
100 cm
|
Förpackning 2 djup
|
180 cm
|
Förpackning 2 vikt
|
259 kg
|
Hållbarhetsinformation
Hållbarhetsstatus
|
Green Premium-produkt
|
REACh-förordning
|
REACh-Deklaration
|
EU RoHS-direktiv
|
Proaktiv överensstämmelse (produkten utanför EU RoHS juridiska omfattning)
|
Kvicksilverfri
|
Ja
|
RoHS-förordning Kina
|
RoHS-deklaration Kina
|
RoHS-undantagsinformation
|
Ja
|
Miljöupplysning
|
Produktmiljöprofil
|
Cirkulationsprofil
|
Inget behov av särskilda återvinningsåtgärder
|
Kontraktsgaranti
|
|