Den här applikationen kommer att tas ur drift den 7 januari 2025

NSYSCX10030 |
Schneider-Electric
 
NSYSCX10030 bild- myse
NSYSCX10030
Skyddstak rostfritt 304L 1000X300
EAN-kodEAN-kod: 
3606480155413
Schneider Electric
Egenskaper
Produktdata
Produktfamilj Spacial
Tillbehör / separat kategori Kapslingstillbehör
Typ av produkt eller komponent Upphöjt täcklock
Application Allmän
Serie kompatibilitet Spacial Spacial SMX
Spacial Spacial SFX
For enclosure nominal dimensions -
Placering (vid montage) Ovanpå kapslingen
Enhetskomposition Skyddstak 1
Fästdetaljer
Teknisk data
Kvantitet per set 1 st
Material Rostfritt stål 304L ( 1.4307 )
Ytbehandling Scotch-Brite® borstat
Montering Med fästelement - samma hål som ögonbultarna placering
Höjd 84 mm
Bredd 1048 mm
Djup 349 mm
Tjocklek 1,5 mm
Produktens vikt 7,9 kg
Hållbarhetsinformation
SCIP-nummer E1daaa20-1558-4008-9278-43d8419ed4da
REACh fri från SVHC Ja
EU:s RoHS-direktiv Proaktiv överensstämmelse (omfattas ej av EU RoHS)
print EU RoHS-deklaration
Fri från kvicksilver Ja
Information om RoHS-undantag
print Ja
RoHS-förordning - Kina
print RoHS-deklaration Kina
Miljöinformation
print Produktmiljöprofil
Kontraktsgaranti
Garanti 18 months