Den här applikationen kommer att tas ur drift den 7 januari 2025

NSYSCX10060 |
Schneider-Electric
 
NSYSCX10060 bild- myse
NSYSCX10060
Skyddstak rostfritt 304L 1000X600
EAN-kodEAN-kod: 
3606480155437
Schneider Electric
Egenskaper
Produktdata
Produktfamilj PanelSeT
Tillbehör / separat kategori Kapslingstillbehör
Typ av produkt eller komponent Upphöjt täcklock
Application Allmän
Serie kompatibilitet PanelSeT PanelSeT SFX
PanelSeT
For enclosure nominal dimensions -
Placering (vid montage) Ovanpå kapslingen
Enhetskomposition Skyddstak 1
Fästdetaljer
Teknisk data
Kvantitet per set 1 st
Material Rostfritt stål 304L ( 1.4307 )
Ytbehandling Scotch-Brite® borstat
Montering Med fästelement - samma hål som ögonbultarna placering
Höjd 84 mm
Bredd 1048 mm
Djup 649 mm
Tjocklek 1,5 mm
Produktens vikt 11,697 kg
Förpackningsinformation
Förpackningstyp 1 PCE
Antal i Förpackning 1 1
Förpackning 1 höjd 10,000 cm
Förpackning 1 bredd 66,000 cm
Förpackning 1 djup 113,000 cm
Förpackning 1 vikt 12,000 kg
Förpackningstyp 2 PAM
Antal i Förpackning 2 10
Förpackning 2 höjd 55,000 cm
Förpackning 2 bredd 100,000 cm
Förpackning 2 djup 120,000 cm
Förpackning 2 vikt 133,000 kg
Hållbarhetsinformation
Förpackning utan plast Nej
Förpackning med återvunnen kartong Nej
SCIP-nummer E1daaa20-1558-4008-9278-43d8419ed4da
REACh-förordningen
print REACh-Deklaration
EU:s RoHS-direktiv Proaktiv överensstämmelse (omfattas ej av EU RoHS)
Fri från kvicksilver Ja
Information om RoHS-undantag
print Ja
RoHS-förordning - Kina
print RoHS-deklaration Kina
Miljöinformation
print Produktmiljöprofil
Cirkulär profil Inget behov av särskilda återvinningsåtgärder
Återtagande No
Kontraktsgaranti
Garanti 18 months