Den här applikationen kommer att tas ur drift den 7 januari 2025

NSYSCX12040 |
Schneider-Electric
 
NSYSCX12040 bild- myse
NSYSCX12040
Skyddstak rostfritt 304L 1200x400
EAN-kodEAN-kod: 
3606480155444
Schneider Electric
Egenskaper
Produktdata
Produktfamilj PanelSeT
Tillbehör / separat kategori Kapslingstillbehör
Typ av produkt eller komponent Upphöjt täcklock
Application Allmän
Serie kompatibilitet PanelSeT PanelSeT SFX
PanelSeT
For enclosure nominal dimensions -
Placering (vid montage) Ovanpå kapslingen
Enhetskomposition Skyddstak 1
Fästdetaljer
Teknisk data
Kvantitet per set 1 st
Material Rostfritt stål 304L ( 1.4307 )
Ytbehandling Scotch-Brite® borstat
Montering Med fästelement - samma hål som ögonbultarna placering
Höjd 84 mm
Bredd 1248 mm
Djup 449 mm
Tjocklek 1,5 mm
Produktens vikt 11 kg
Förpackningsinformation
Förpackningstyp 1 PCE
Antal i Förpackning 1 1
Förpackning 1 höjd 10,000 cm
Förpackning 1 bredd 47,000 cm
Förpackning 1 djup 131,500 cm
Förpackning 1 vikt 10,760 kg
Förpackningstyp 2 PAL
Antal i Förpackning 2 10
Förpackning 2 höjd 60,000 cm
Förpackning 2 bredd 120,000 cm
Förpackning 2 djup 210,000 cm
Förpackning 2 vikt 147,600 kg
Hållbarhetsinformation
Förpackning utan plast Nej
Förpackning med återvunnen kartong Nej
SCIP-nummer E1daaa20-1558-4008-9278-43d8419ed4da
EU:s RoHS-direktiv Proaktiv överensstämmelse (omfattas ej av EU RoHS)
Fri från kvicksilver Ja
Information om RoHS-undantag
print Ja
RoHS-förordning - Kina
print RoHS-deklaration Kina
Miljöinformation
print Produktmiljöprofil
Cirkulär profil Inget behov av särskilda återvinningsåtgärder
Återtagande No
Logistik information
Ursprungsland ES
Kontraktsgaranti
Garanti Enligt våra försäljningsvillkor