Schneider-Electric
 
NSYSCX16040 bild- myse
NSYSCX16040
Skyddstak rostfritt 304L 1600x400
EAN-kod EAN-kod: 
3606480155475
Schneider Electric
Egenskaper
Produktdata
Produktfamilj PanelSeT
Tillbehör / separat kategori Kapslingstillbehör
Typ av produkt eller komponent Upphöjt täcklock
Application Allmän
Serie kompatibilitet PanelSeT PanelSeT SFX
PanelSeT
For enclosure nominal dimensions -
Placering (vid montage) Ovanpå kapslingen
Enhetskomposition Skyddstak 1
Fästdetaljer
Teknisk data
Kvantitet per set 1 st
Material Rostfritt stål 304L ( 1.4307 )
Ytbehandling Scotch-Brite® borstat
Montering Med fästelement - samma hål som ögonbultarna placering
Höjd 84 mm
Bredd 1648 mm
Djup 449 mm
Tjocklek 1,5 mm
Produktens vikt 17 kg
Förpackningsinformation
Förpackningstyp 1 PCE
Antal i Förpackning 1 1
Förpackning 1 höjd 9,5 cm
Förpackning 1 bredd 46,0 cm
Förpackning 1 djup 166,0 cm
Förpackning 1 vikt 17,0 kg
Hållbarhetsinformation
Hållbarhetsstatus Green Premium-produkt
REACh-förordning
print REACh-Deklaration
EU RoHS-direktiv Proaktiv överensstämmelse (produkten utanför EU RoHS juridiska omfattning)
Kvicksilverfri Ja
RoHS-förordning Kina
print RoHS-deklaration Kina
RoHS-undantagsinformation
print Ja
Miljöupplysning
print Produktmiljöprofil
Cirkulationsprofil Inget behov av särskilda återvinningsåtgärder
Kontraktsgaranti
Garanti 18 months