|
|
|
NSYSDF810
Pulpet med överdel 1400x800x1045
|
|
|
|
|
Slutförsäljningsdatum DEC 31, 2023
|
|
|
|
|
Produktdata
Produktfamilj
|
Spacial
|
Produktnamn
|
Spacial SD
|
Enclosure type
|
Allmän
|
Category
|
Styrpulpet med konsoll och skrivbord
|
Nominal height
|
1400 mm
|
Nominal width
|
800 mm
|
Nominal depth
|
1045 mm
|
Product installation
|
Golvstående
|
Enhetskomposition
|
Ramverk 1
Justerbar skena 4
Flänsplåt 1
Pneumatisk 2: Pulpet lock
Främre konsol dörr 1
Skrivbordslock 1
Frontdörr 1
Bakre dörr 1
Mekanisk stånd 2: främre konsol dörr
Lås 6: frontdörr
Låshandtag 1: Bakre dörr
|
Teknisk data
Konstruktion
|
Profil i ett stycke vikt och svetsad
|
Dörrtyp
|
Slät
|
Antal dörrar
|
1 dörr(ar)Front:
1 dörr(ar)Baksida:
|
Öppningssida
|
Reversibel 120 ° fram- och bakdörrar
Folding 75 ° skrivbordslock och konsolskydd
|
Låstyp
|
Handtagslås, 5 mm dubbelstång
2 punktslås, 3mm DB insats
|
Typ av montageplåt
|
Utan montageplåt
|
Typ av fläns
|
1 flänsplåt
|
Tillgängligheten för drift
|
Framsida
Baksida
|
Löstagbara delar
|
Pulpetlock Med gångjärn
Fläns Klämskruv
Frontdörr Med gångjärn
Främre konsolldörr Med gångjärn
Bakre dörr Med gångjärn
|
Material
|
Stål Skåpskropp:
|
Ytbehandling
|
Epoxi-polyesterpulver
|
Tjocklek
|
1,5 mm
|
Färg
|
Grå (RAL 7035)
|
Miljö
Standarder
|
IEC 62208
|
IP-kapslingsklass
|
IP55 överensstämmer med IEC 60529
|
IK-skyddsgrad
|
IK10 överensstämmer med IEC 62262
|
Förpackningsinformation
Förpackningstyp 1
|
PCE
|
Antal i Förpackning 1
|
1
|
Förpackning 1 höjd
|
81,5 cm
|
Förpackning 1 bredd
|
106,0 cm
|
Förpackning 1 djup
|
152,0 cm
|
Förpackning 1 vikt
|
105,0 kg
|
Hållbarhetsinformation
Hållbarhetsstatus
|
Green Premium-produkt
|
REACh-förordning
|
REACh-Deklaration
|
EU RoHS-direktiv
|
Proaktiv överensstämmelse (produkten utanför EU RoHS juridiska omfattning)
|
Kvicksilverfri
|
Ja
|
RoHS-förordning Kina
|
RoHS-deklaration Kina
|
RoHS-undantagsinformation
|
Ja
|
Miljöupplysning
|
Produktmiljöprofil
|
Cirkulationsprofil
|
Inget behov av särskilda återvinningsåtgärder
|
Kontraktsgaranti
Garanti
|
Enligt våra försäljningsvillkor
|
|
|