|
|
|
NSYSDX8
Pulpet rostfri 1000x800x600
|
|
|
|
|
Slutförsäljningsdatum JUL 31, 2023
|
|
|
|
|
Produktdata
Produktfamilj
|
Spacial
|
Produktnamn
|
Spacial SDX
|
Enclosure type
|
Allmän
|
Category
|
Styrpulpet
|
Nominal height
|
1000 mm
|
Nominal width
|
1200 mm
|
Nominal depth
|
500 mm
|
Product installation
|
Golvstående
|
Produktdestination
|
Dialogkomponenter
|
Enhetskomposition
|
Ramverk 1
Bakre panel 1
Lås 1: Dörr
Justerbar skena 4
Flänsplåt 1
Pneumatisk 2: Pulpet lock
Dörr 1
Blindlock 3: on top of control desk
|
Teknisk data
Konstruktion
|
Profil i ett stycke vikt och svetsad
|
Dörrtyp
|
Slät
|
Antal dörrar
|
1 dörr(ar)Framsida:
|
Öppningssida
|
Reversibel (120 °)
|
Låstyp
|
2 punktslås, 3mm DB insats
|
Typ av montageplåt
|
Utan montageplåt
|
Typ av fläns
|
Slät
|
Tillgängligheten för drift
|
Framsida
Baksida
|
Löstagbara delar
|
Dörr Med gångjärn
Bakre panel med skruvar
Fläns Clips
|
Material
|
Rostfritt stål 304L ( 1.4307 ) structure, door and rear panel:
Zamak Lås:
Rostfritt stål Gångjärn:
|
Ytbehandling
|
Scotch-Brite® borstat structure, door and rear panel:
Kromplätterad Lås:
|
Tjocklek
|
1,5 mm
|
Miljö
Standarder
|
IEC 62208
|
IP-kapslingsklass
|
IP55 överensstämmer med IEC 60529
|
IK-skyddsgrad
|
IK10 överensstämmer med IEC 62262
|
Miljökarakteristik
|
Korrosiva
Specefik hygien
|
Produktens vikt
|
58 kg
|
Förpackningsinformation
Förpackningstyp 1
|
PCE
|
Antal i Förpackning 1
|
1
|
Förpackning 1 höjd
|
62,0 cm
|
Förpackning 1 bredd
|
82,0 cm
|
Förpackning 1 djup
|
116,0 cm
|
Förpackning 1 vikt
|
62,0 kg
|
Förpackningstyp 2
|
PAM
|
Antal i Förpackning 2
|
2
|
Förpackning 2 höjd
|
134,0 cm
|
Förpackning 2 bredd
|
100,0 cm
|
Förpackning 2 djup
|
120,0 cm
|
Förpackning 2 vikt
|
158,0 kg
|
Hållbarhetsinformation
Kontraktsgaranti
|
|