|
|
|
NSYSF2012502D
Golvskåp byggbart 2000*1200*500 utan montageplåt, dubbeldörr
|
|
|
|
|
Slutförsäljningsdatum DEC 31, 2024
|
|
|
|
|
Produktdata
Produktfamilj
|
Spacial
|
Extended range
|
Spacial SF
|
Applikation
|
Allmän
|
Typ av produkt eller komponent
|
Flexibel kapsling
|
Kapslingshöjd
|
2000 mm
|
Kapslingsbredd
|
1200 mm
|
Kapslingsdjup
|
500 mm
|
Montage kapsling
|
Golvstående
|
Enhetskomposition
|
Glidskena 2
MoFäste för montageplåt 4
Ramverk 1
Bakre panel 1
Tak 1
Dörr 2
Låssystem med handtag 1
Blockeringssystem 1: Vänster dörr
|
Teknisk data
Uppbyggnad
|
Perforerad profil med en stigning på 25 mm
Vertikala profiler sammanbyggda med topp- och bottenramar
Bildad av en enda sektion
Paneler och dörrar införlivas i strukturen
|
Öppningssida
|
Vänster (120 °)
Höger (120 °)
|
Typ av dörr
|
Slät Front
|
Typ av montageplåt
|
Utan montageplåt
|
Typ av fläns
|
Utan flänsplåt
|
Låstyp
|
4 punkts lås handtag med 5mm DB lås Front höger dörr
|
Antal dörrar
|
2 dörr(ar)Framsida:
|
Tillgängligheten för drift
|
Sidorna
Baksida
Framsida
|
Löstagbara delar
|
Dörr med skruvar Gångjärn
Montageplåt med skruvar Fäste montageplåt
Bakre panel med skruvar
Tak med skruvar
Fäste för montageplåt med skruvar
Glidskena med skruvar
|
Material
|
Galvaniserat stål Ramverk:
Galvaniserat stål Stående profiler:
Stålplåt Dörr:
Stålplåt Paneler:
Zamak Gångjärn:
Polyamid PA6 med 30% glasfiber Standardhandtag:
|
Ytbehandling
|
Epoxi-polyesterpulver
|
Färg
|
Grå (RAL 7035)Kapsling:
Svart (RAL 9005)Standardhandtag:
|
Produktens vikt
|
148 kg
|
Miljö
Standarder
|
IEC 62208
|
NEMA typ/kapslingsklass
|
NEMA 3R/12
|
IP-kapslingsklass
|
IP55 överensstämmer med IEC 60529
|
IK-skyddsgrad
|
IK10 överensstämmer med IEC 62262
|
Förpackningsinformation
Förpackningstyp 1
|
PCE
|
Antal i Förpackning 1
|
1
|
Förpackning 1 höjd
|
59,0 cm
|
Förpackning 1 bredd
|
124,5 cm
|
Förpackning 1 djup
|
213,0 cm
|
Förpackning 1 vikt
|
135,0 kg
|
Hållbarhetsinformation
Förpackning utan plast
|
Nej
|
Förpackning med återvunnen kartong
|
Nej
|
SCIP-nummer
|
E1daaa20-1558-4008-9278-43d8419ed4da
|
EU:s RoHS-direktiv
|
Proaktiv överensstämmelse (omfattas ej av EU RoHS)
|
Fri från kvicksilver
|
Ja
|
Information om RoHS-undantag
|
Ja
|
RoHS-förordning - Kina
|
RoHS-deklaration Kina
|
Miljöinformation
|
Produktmiljöprofil
|
Cirkulär profil
|
Inget behov av särskilda återvinningsåtgärder
|
Återtagande
|
No
|
Koldioxidavtryck (kg CO2 eq.)
|
960
|
Kontraktsgaranti
Garanti
|
Enligt våra försäljningsvillkor
|
|
|