|
|
|
NSYSFN2016402D
Golvskåp byggbart, PanelSeT SFN, utan montageplåt, monterat skåp, 2000x1600x400mm, 2 dörrar, IP55, RAL7035
|
|
|
Produktdata
Produktfamilj
|
PanelSeT
|
Extended range
|
PanelSeT SFN
|
Applikation
|
Allmän
|
Typ av produkt eller komponent
|
Flexibel kapsling
|
Kapslingshöjd
|
2000 mm
|
Kapslingsbredd
|
1600 mm
|
Kapslingsdjup
|
400 mm
|
Montage kapsling
|
Golvstående
|
Enhetskomposition
|
Glidskena 2
Mounting plate quick-fixing brackets 4
Ramverk 1: right door
Bakre panel 1
Tak 1
Dörr 2
Låssystem med handtag 1
Låsbar system 4 poäng 1: right door
Locking bar system 2 points 1: Vänster dörr
|
Teknisk data
Uppbyggnad
|
Perforerad profil med en stigning på 25 mm
Bildad av en enda sektion
Vertikala profiler sammanbyggda med topp- och bottenramar
Paneler och dörrar införlivas i strukturen
|
Öppningssida
|
Vänster (120 °)
Höger (120 °)
|
Typ av dörr
|
Slät Front
|
Typ av montageplåt
|
Utan montageplåt
|
Typ av fläns
|
Utan flänsplåt
|
Låstyp
|
4 punkts lås handtag med 5mm DB lås Front höger dörr
|
Antal dörrar
|
2 dörr(ar)Framsida:
|
Tillgängligheten för drift
|
Sidorna
Framsida
Baksida
|
Löstagbara delar
|
Dörr med skruvar Gångjärn
Montageplåt med skruvar Fäste montageplåt
Bakre panel med skruvar
Tak med skruvar
Fäste för montageplåt med skruvar
Glidskena med skruvar
|
Material
|
Galvaniserat stål Ramverk:
Galvaniserat stål Stående profiler:
Stålplåt Dörr:
Stålplåt Paneler:
Zamak Gångjärn:
Polyamid PA6 med 30% glasfiber Standardhandtag:
|
Ytbehandling
|
Epoxi-polyesterpulver
|
Färg
|
Grå (RAL 7035)Kapsling:
Svart (RAL 9005)Standardhandtag:
|
Produktens vikt
|
141,8 kg
|
Miljö
Standarder
|
IEC 62208
|
NEMA typ/kapslingsklass
|
NEMA 3R/12
|
IP-kapslingsklass
|
IP55 överensstämmer med IEC 60529
|
IK-skyddsgrad
|
IK10 överensstämmer med IEC 62262
|
Förpackningsinformation
Förpackningstyp 1
|
PCE
|
Antal i Förpackning 1
|
1
|
Förpackning 1 höjd
|
215 cm
|
Förpackning 1 bredd
|
165 cm
|
Förpackning 1 djup
|
50 cm
|
Förpackning 1 vikt
|
158,8 kg
|
Förpackningstyp 2
|
PAL
|
Antal i Förpackning 2
|
2
|
Förpackning 2 höjd
|
215 cm
|
Förpackning 2 bredd
|
165 cm
|
Förpackning 2 djup
|
100 cm
|
Förpackning 2 vikt
|
317,6 kg
|
Hållbarhetsinformation
Hållbarhetsstatus
|
Green Premium-produkt
|
REACh-förordning
|
REACh-Deklaration
|
REACh free of SVHC
|
Ja
|
EU RoHS-direktiv
|
Proaktiv överensstämmelse (produkten utanför EU RoHS juridiska omfattning)
EU RoHS-deklaration
|
Mercury free
|
Ja
|
RoHS-förordning Kina
|
RoHS-deklaration Kina
|
RoHS exemption information
|
Ja
|
Miljöupplysning
|
Produktmiljöprofil
|
Cirkulationsprofil
|
Inget behov av särskilda återvinningsåtgärder
|
Kontraktsgaranti
|
|