|
|
|
NSYSFX20840
Golvskåp byggbart rostfritt 304L 2000x800x400
|
|
|
Produktdata
Produktfamilj
|
PanelSeT
|
Produktnamn
|
PanelSeT SFX
|
Enclosure type
|
Allmän
|
Category
|
Flexibel kapsling
|
Nominal height
|
2000 mm
|
Nominal width
|
800 mm
|
Nominal depth
|
400 mm
|
Product installation
|
Golvstående
|
Enhetskomposition
|
Ramverk 1
Låssystem med handtag 1: Dörr
MoFäste för montageplåt 4
Flänsplåt 1
Dörr med förstärknngsram 1
|
Teknisk data
Konstruktion
|
Integrerad ryggplåt
Profil i ett stycke vikt och svetsad
|
Dörrtyp
|
Slät
|
Antal dörrar
|
1 dörr(ar)Framsida:
|
Öppningssida
|
Reversibel (120 °)
|
Låstyp
|
3-punktslås, handtag med 5 mm dubbelstångs insats
|
Typ av montageplåt
|
Utan montageplåt
|
Typ av fläns
|
Slät
|
Tillgängligheten för drift
|
Framsida
Sida
|
Löstagbara delar
|
Dörr Med gångjärn
Fäste för montageplåt med skruvar
Fläns Clips
|
Material
|
Rostfritt stål 304L ( 1.4307 ) structure and door:
Zamak Standardhandtag:
Rostfritt stål Gångjärn:
|
Ytbehandling
|
Scotch-Brite® borstat Kapsling:
Målad Standardhandtag:
|
Produktens vikt
|
90 kg
|
Miljö
Standarder
|
IEC 62208
NEMA 4X
|
Produktcertifieringar
|
UL
|
IP-kapslingsklass
|
IP66 överensstämmer med IEC 60529
|
IK-skyddsgrad
|
IK10 överensstämmer med IEC 62262
|
Miljökarakteristik
|
Korrosiva
Specefik hygien
|
Förpackningsinformation
Förpackningstyp 1
|
PCE
|
Antal i Förpackning 1
|
1
|
Förpackning 1 höjd
|
213,000 cm
|
Förpackning 1 bredd
|
85,000 cm
|
Förpackning 1 djup
|
49,000 cm
|
Förpackning 1 vikt
|
91,000 kg
|
Hållbarhetsinformation
Förpackning utan plast
|
Nej
|
Förpackning med återvunnen kartong
|
Nej
|
SCIP-nummer
|
E1daaa20-1558-4008-9278-43d8419ed4da
|
REACh-förordningen
|
REACh-Deklaration
|
EU:s RoHS-direktiv
|
Proaktiv överensstämmelse (omfattas ej av EU RoHS)
|
Fri från kvicksilver
|
Ja
|
Information om RoHS-undantag
|
Ja
|
RoHS-förordning - Kina
|
RoHS-deklaration Kina
|
Miljöinformation
|
Produktmiljöprofil
|
Cirkulär profil
|
Inget behov av särskilda återvinningsåtgärder
|
Återtagande
|
No
|
Kontraktsgaranti
|
|